Dimensioni
Profondità di scavo | 68 pollici 1731 mm |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
L'innovativo miniescavatore Cat 300.9D VPS con HPU300 offre versatilità, dimensioni compatte e possibilità di scelta fra azionamento elettrico o diesel. La capacità di passare attraverso uno spazio ristretto lo rende ideale per lavori di demolizione interni.
Lavori in spazi ristretti
Controlli semplici per un utilizzo intuitivo
Gamma di attrezzature per una vasta gamma di applicazioni
Profondità di scavo | 68 pollici 1731 mm |
Altezza di scarico - Massima | 80 pollici 2035 mm |
Sbraccio a terra | 119 pollici 3027 mm |
Forza di strappo all'avambraccio | 1012 lbf 4.5 kN |
Forza della benna | 2000 lbf 8.9 kN |
Potenza netta | 13 HP 9.7 kW |
Modello motore | Yanmar 3TNV70 Yanmar 3TNV70 |
Emissioni | Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V. |
Potenza lorda | 13 HP 9.7 kW |
Tipo di motore | 3 Cilindri, raffreddamento a liquido, diesel 3 Cilindri, raffreddamento a liquido, diesel |
Capacità del serbatoio del combustibile | 2.6 gal (US) 10 l |
Peso operativo | 2399 lb 1088 kg |
Lunghezza x Larghezza x Altezza | 2.476 × 700 × 1.507 mm (108 × 28 × 59 in) 2.476 × 700 × 1.507 mm (108 × 28 × 59 in) |
Peso operativo | 2399 lb 1088 kg |
Peso di spedizione | 2178 lb 988 kg |
Pressione di funzionamento - Ingranaggio di rotazione | 1015 psi 70 bar |
Pressione di funzionamento - Leverismo anteriore e traslazione | 2466 psi 170 bar |
Velocità di rotazione | 8 r/min 8 r/min |
Tipo di pompa | Ingranaggio Ingranaggio |
Portata della pompa | 6 gal/min 22 L/min |
Capacità del serbatoio idraulico | 3.7 gal (US) 14 l |
Lunghezza x Larghezza x Altezza | 930 × 720 × 1.000 mm (36,5 × 28,3 × 39,5 in) 930 × 720 × 1.000 mm (36,5 × 28,3 × 39,5 in) |
Peso operativo | 423 lb 192 kg |
Altezza di sollevamento | 8 pollici 197 mm |
Profondità di scavo | 7 pollici 174 mm |
Larghezza | 28 pollici 700 mm |
Altezza | 8 pollici 200 mm |
Portata | 5.3 gal/min 20 L/min |
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico | 2.4 gal (US) 9 l |
Lunghezza dei tubi flessibili di collegamento | 32.8 ft 10 m |
Pressione di funzionamento | 2756 psi 190 bar |
Prestazioni | 10 HP 7.5 kW |
Corrente in ingresso | 16A 16A |
Tipo di motore | Motore elettrico trifase Motore elettrico trifase |
Prestazioni - Nord America | 12 HP 9 kW |
Prestazioni - Europa | 10 HP 7.5 kW |
Velocità di marcia | 1.1 miglia/h 1.8 km/h |
Larghezza cingolo | 7.1 pollici 180 mm |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLILe brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendente…
VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente da…