Gli escavatori idraulici Cat® 352 offrono potenza, prestazioni e controllo di alto livello nonché eccellenti capacità di scavo e sollevamento di carichi pesanti per progetti su larga scala.

Escavatori grandi 352 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249
443 HP
330 kW
Peso operativo
107800 lb
48900 kg
Profondità massima di scavo
26.11 ft
8210 mm

Descrizione generale

Eleva lo standard.

Il Cat® 352 fornisce la potenza e la resistenza necessarie per portare a termine i lavori più grandi. Assicura prestazioni ottimali e tecnologie di utilizzo intuitivo come Cat Grade con 2D, Grade Assist e Payload, tutte funzioni standard installate in fabbrica progettate per aumentare l'efficienza dell'operatore. Il contrappeso da 9,8 mt (21.605 lb) garantisce all'escavatore stabilità e produttività superiori con le attrezzature di grandi dimensioni. Gli intervalli di manutenzione estesi e sincronizzati e il consumo ridotto di combustibile permettono di abbattere i costi senza sacrificare la produzione.

Vantaggi

Auto Dig Boost standard

Problemi con il taglio di materiale a elevata resistenza? La funzione Auto Dig Boost aumenta automaticamente la potenza quando rileva la necessità assicurando una maggiore forza di penetrazione della benna, cicli più brevi e carichi utili maggiori.

Gestione sicura

Gli intervalli di manutenzione estesi e sincronizzati e il consumo ridotto di combustibile permettono di abbattere i costi senza sacrificare i tempi di attività.

Prestazioni verificate

Il motore C13B robusto, l'idraulica affidabile, il contrappeso da 9,8 mt (21.605 lb) e il supporto per attrezzature di grandi dimensioni assicurano una produttività superiore.

Caratteristiche tecniche di 352 - Tier 4 / Stage V

Potenza netta - ISO 9249 443 HP 330 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 449 hp (metrica) 449 hp (metrica)
Modello motore Cat C13B Cat C13B
Potenza motore - ISO 14396:2002 445 HP 332 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 451 hp (metrica) 451 hp (metrica)
Foro 5 pollici 130 mm
Corsa 6 pollici 157 mm
Cilindrata 763 in³ 12.5 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014. È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.000 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.000 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Impianto principale - flusso massimo 779 L/min (206 gal/min) 779 L/min (206 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento 5511 psi 38000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 3771 psi 26000 kPa
Coppia di rotazione massima 139000 lbf·ft 189 kN·m
Nota (1) *Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore *Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore
Peso operativo 107800 lb 48900 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 188.9 gal (US) 715 l
Sistema di raffreddamento 13.7 gal (US) 52 l
Olio motore 10.6 gal (US) 40 l
Riduttore di rotazione 2.8 gal (US) 10.5 l
Riduttore finale - Ciascuno 2.5 gal (US) 9.5 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 145.3 gal (US) 550 l
Serbatoio idraulico 57.3 gal (US) 217 l
Serbatoio del DEF 21.1 gal (US) 80 l
Braccio Sbraccio 6,9 m (22'8") Sbraccio 6,9 m (22'8")
Avambraccio Sbraccio da 3,9 m (12'10") Sbraccio da 3,9 m (12'10")
Benna HD 3,3 m³ (4,32 yd³) HD 3,3 m³ (4,32 yd³)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 10.7 ft 3230 mm
Altezza del corrimano 11.1 ft 3370 mm
Lunghezza di trasporto 39.1 ft 11900 mm
Raggio di rotazione posteriore 12.4 ft 3760 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.2 ft 1280 mm
Distanza libera da terra 1.7 ft 475 mm
Lunghezza cingoli 17.7 ft 5370 mm
Lunghezza cingolo al centro dei rulli 14.4 ft 4360 mm
Carreggiata 9 ft 2740 mm
Larghezza di trasporto 11.11 ft 3640 mm
Profondità massima di scavo 26.11 ft 8210 mm
Braccio Sbraccio 6,9 m (22'8") Sbraccio 6,9 m (22'8")
Avambraccio Sbraccio da 3,9 m (12'10") Sbraccio da 3,9 m (12'10")
Benna HD 3,3 m³ (4,32 yd³) HD 3,3 m³ (4,32 yd³)
Sbraccio massimo a terra 39.9 ft 12150 mm
Altezza massima di taglio 35.2 ft 10730 mm
Altezza massima di carico 24.4 ft 7420 mm
Altezza minima di carico 7.3 ft 2200 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8 ft) 26.6 ft 8080 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 19.3 ft 5860 mm
Forza di scavo della benna - ISO 60000 lbf·ft 267 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 41100 lbf·ft 183 kN
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,00 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,430 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,00 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,430 tonnellate metriche.

352 - Tier 4 / Stage V Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione
  • Sedile riscaldato con sospensione a regolazione pneumatica (solo Deluxe)
  • Sedile riscaldato e raffreddato con sospensione a regolazione automatica (solo Premium)

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Aggiornamento remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Formazione dell'operatore
  • Compatibilità con radio e stazioni base di Trimble, Topcon e Leica.
  • Compatibilità con i sistemi di livellamento 3D di Trimble, Topcon e Leica
  • Cat Grade con 2D
  • Cat Assist (Grade, Boom, Bucket, Swing, Lift)
  • Cat Payload (pesatura immediata, calibrazione semiautomatica, informazioni carico utile/ciclo, funzionalità di segnalazione USB)
  • Riconoscimento e monitoraggio dell'attrezzatura (Richiede il localizzatore di attrezzature PL161 sull'attrezzatura e il ricevitore Bluetooth sulla macchina)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (x2)
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci a LED

MOTORE

  • Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart ed Eco
  • Controllo automatico del regime motore
  • Funzionamento fino a 4.500 m (14.760 ft) di altitudine
  • Capacità di raffreddamento con temperatura ambiente fino a 52 °C (126 °F)
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Disattivazione da remoto

IMPIANTO IDRAULICO

  • Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni
  • Due velocità di traslazione
  • Capacità olio idraulico biologico

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • E-Fence
  • Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave
  • Sportelli del serbatoio del combustibile e del serbatoio idraulico con chiusura a chiave
  • Vano di scarico combustibile con chiusura a chiave
  • Piattaforma per la manutenzione con piastra antiscivolo e bulloni incassati
  • Telecamere retrovisiva e laterale destra
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave
  • Illuminazione per ispezioni

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo
  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S.O.S)

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Anello di traino su telaio di base

352 - Tier 4 / Stage V Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Braccio MONO lungo da 7,4 m (24'2")
  • Braccio MONO da 6,9 m (20'3")
  • Braccio ME da 6,55 m (21'6")
  • Avambraccio MONO lungo da 4,3 m (14'1")
  • Avambraccio MONO di 3,9 m (12'10")
  • Avambraccio MONO da 3,35 m (11'0")
  • Avambraccio massivo da 3,0 m (9'10")
  • Avambraccio MONO da 2,9 m (9'6")
  • Avambraccio massivo da 2,5 m (8'2")

CABINA

  • Cat Stick Steer
  • Relè ausiliario

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity
  • Generazione di report in ufficio con VisionLink Productivity
  • Connettività Cat Grade
  • Cat Grade 2D con predisposizione per il montaggio ARO (Attachment Ready Option)
  • Cat Grade con 3D (GNSS singolo o doppio)
  • Cat® Grade 3D Ready
  • Antenne GNSS
  • Ricevitore laser
  • Integrazione Cat Tilt Rotator (TRS)
  • Formazione dell'operatore
  • Funzionalità Payload avanzata (totali giornalieri, elenchi personalizzati, peso intelligente previsto, integrazione di E-ticket)
  • Cat Grade impermeabile di grado sottomarino fino a 25 m (82')

IMPIANTO ELETTRICO

  • Kit luci diffuse di qualità superiore

MOTORE

  • Riscaldatori del blocco di avviamento alle basse temperature
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -32 °C (-25 °F)
  • Riscaldatore dell'aria di aspirazione
  • Sensore dell'olio motore

IMPIANTO IDRAULICO

  • Smart Boom
  • Sollevamento potenziato automatico
  • Circuito ausiliario combinato a due vie con ritorno diretto
  • Circuito ausiliario di media pressione
  • Circuito dell'attacco rapido
  • Monitoraggio dell'efficienza idraulica

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Comando a distanza Cat Command
  • Visibilità a 360°
  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Elettropompa di rifornimento con spegnimento automatico

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Sottocarro fisso
  • Carro a carreggiata variabile
  • Carro alto e largo solo su LRE
  • Pattini a doppia costola da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 750 mm (30")
  • Pattini a tripla costola da 900 mm (35")

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Lift Assist per escavatori

    Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.

Esplora tecnologia
  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • Cat 2D E-fence per escavatori

    Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

  • Cat Detect - Rilevamento persone per escavatori

    Anche se le macchine sono progettate per ottimizzare la visibilità dell'operatore, può essere difficile avere il controllo completo su ciò che accade intorno a esse. Cat® Detect - Rilevamento persone per escavatori è un sistema di telecamere intelligente che avverte l'operatore quando qualcuno entra nella zona di pericolo della macchina.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

Esplora tecnologia

Anche se le macchine sono progettate per ottimizzare la visibilità dell'operatore, può essere difficile avere il controllo completo su ciò che accade intorno a esse. Cat® Detect - Rilevamento persone per escavatori è un sistema di telecamere intelligente che avverte l'operatore quando qualcuno entra nella zona di pericolo della macchina.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat Grade per escavatori (2D e 3D)

    Scavare delle fondamenta. Realizzare un canale per l'acqua. Lavorare in pendenza. Queste attività richiedono la precisione e la velocità offerte dalle tecnologie Cat® Grade. Combinando una guida avanzata con il controllo automatizzato della macchina opzionale, Grade aiuta gli operatori a raggiungere gli obiettivi di livellamento con un numero ridotto di passate e nel rispetto del budget.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Scavare delle fondamenta. Realizzare un canale per l'acqua. Lavorare in pendenza. Queste attività richiedono la precisione e la velocità offerte dalle tecnologie Cat® Grade. Combinando una guida avanzata con il controllo automatizzato della macchina opzionale, Grade aiuta gli operatori a raggiungere gli obiettivi di livellamento con un numero ridotto di passate e nel rispetto del budget.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per escavatori

    Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia
  • Formazione dell'operatore in materia di escavatori

    La formazione dell'operatore consente agli operatori di qualsiasi livello di esperienza di aumentare al massimo la loro efficienza e produttività. Grazie a suggerimenti e dati facilmente accessibili, gli operatori possono monitorare e migliorare la loro produttività durante le operazioni standard in cantiere.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

La formazione dell'operatore consente agli operatori di qualsiasi livello di esperienza di aumentare al massimo la loro efficienza e produttività. Grazie a suggerimenti e dati facilmente accessibili, gli operatori possono monitorare e migliorare la loro produttività durante le operazioni standard in cantiere.

Esplora tecnologia

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 352 - Tier 4 / Stage V e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

352

352

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del 352 - Tier 4 / Stage V.

Avvia tour del 352 - Tier 4 / Stage V
close

Verifica le offerte correnti per  352 - Tier 4 / Stage V

Visualizza più offerte