MP345 con ganascia da demolizione

Multiprocessore con ganasce per demolizione Ganasce da demolizione MP345

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Aperto
1.9 s
1.9 s
Minimo per l'escavatore
45 tonnellate americane
45 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura
1.4 s
1.4 s

Descrizione generale

I multiprocessori Cat® accettano ganasce multiple per una vasta gamma di attività di demolizione. Cicli più rapidi consentono di portare a termine il lavoro più rapidamente. La maggiore potenza consente di accettare i lavori più impegnativi. La sostituzione rapida delle ganasce consente di utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere, senza rallentamenti. Il tutto realizzato su una piattaforma resistente che consente una facile manutenzione.

Caratteristiche tecniche di Ganasce da demolizione MP345

Ciclo - Aperto 1.9 s 1.9 s
Ciclo - Chiusura 1.4 s 1.4 s
Forza di frantumazione - Tagliente primario 599 Sh Ton 5.327 kN
Forza di frantumazione - Punta dente 188 Sh Ton 1.67 kN
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. 350 bar 5.076 psi
Circuito ganasce - Flusso olio max 360 gal/min 95 L/min
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. 160 bar 2.321 psi
Circuito di rotazione - Flusso olio max 50 L/min 13 gal/min
Profondità ganasce 38 pollici 954 mm
Lunghezza tagliente 9 pollici 225 mm
Apertura ganascia - Massima 47 pollici 1.183 mm
Larghezza ganasce - Fisse 7 pollici 187 mm
Larghezza ganascia - Mobile 7 pollici 187 mm
Lunghezza 93 pollici 2.367 mm
Altezza 91 pollici 2.304 mm
Larghezza 40 pollici 1.005 mm
Minimo per l'escavatore 45 tonnellate americane 45 tonnellate americane
Massimo per l'escavatore 65 tonnellate americane 65 tonnellate americane

Scopri il confronto tra Ganasce da demolizione MP345 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MP345 con ganascia da demolizione

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

MP345 con ganascia da demolizione
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Ganasce da demolizione

Descrizione generale

SpeedBooster

Sostituzione delle ganasce

Versatilità

Produttività

Affidabilità

Alloggiamento

Ganasce da demolizione
Descrizione generale
SpeedBooster
Sostituzione delle ganasce
Versatilità
Produttività
Affidabilità
Alloggiamento