Prestazioni
Ciclo - Aperto | 1.8 s 1.8 s |
Ciclo - Chiusura | 1.2 s 1.2 s |
Forza di taglio - Centro lama | 213 Sh Ton 1.894 kN |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I multiprocessori Cat® accettano ganasce multiple per una vasta gamma di attività di demolizione. Cicli più rapidi consentono di portare a termine il lavoro più rapidamente. La maggiore potenza consente di accettare i lavori più impegnativi. La sostituzione rapida delle ganasce consente di utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere, senza rallentamenti. Il tutto realizzato su una piattaforma resistente che consente una facile manutenzione.
Ciclo - Aperto | 1.8 s 1.8 s |
Ciclo - Chiusura | 1.2 s 1.2 s |
Forza di taglio - Centro lama | 213 Sh Ton 1.894 kN |
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. | 5.076 psi 35 bar |
Circuito ganasce - Flusso olio max | 59 gal/min 225 L/min |
Circuito di rotazione - Flusso olio max | 10.6 gal/min 40 L/min |
Profondità ganasce | 19 pollici 490 mm |
Lunghezza tagliente | 17 pollici 439 mm |
Apertura ganascia - Massima | 19 pollici 485 mm |
Larghezza ganasce - Fisse | 11 pollici 286 mm |
Larghezza ganascia - Mobile | 5 pollici 120 mm |
Larghezza | 31 pollici 793 mm |
Lunghezza | 84 pollici 2.129 mm |
Altezza | 62 pollici 1.571 mm |
Peso - Scatola, ganascia e staffa | 6.074 lb 2.761 kg |
Minimo per l'escavatore | 24 tonnellate imperiali 24 tonnellate imperiali |
Massimo per l'escavatore | 35 tonnellate americane 35 tonnellate americane |
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
MP324 con ganasce da taglio
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Cesoie per serbatoi
Multiprocessore Cat
Versatilità
Sostituzione delle ganasce
SpeedBooster
Affidabilità
Alloggiamento
Produttività
Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.
Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.