MP345 con ganascia con tagliente per calcestruzzo

Multiprocessore con ganasce da taglio per calcestruzzo Ganascia con tagliente per calcestruzzo MP345

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Aperto
1.9 s
1.9 s
Minimo per l'escavatore
45 tonnellate americane
45 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura
1.3 s
1.3 s

Descrizione generale

I multiprocessori Cat® accettano ganasce multiple per una vasta gamma di attività di demolizione. Cicli più rapidi consentono di portare a termine il lavoro più rapidamente. La maggiore potenza consente di accettare i lavori più impegnativi. La sostituzione rapida delle ganasce consente di utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere, senza rallentamenti. Il tutto realizzato su una piattaforma resistente che consente una facile manutenzione.

Caratteristiche tecniche di Ganascia con tagliente per calcestruzzo MP345

Ciclo - Aperto 1.9 s 1.9 s
Minimo per l'escavatore 45 tonnellate americane 45 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura 1.3 s 1.3 s
Massimo per l'escavatore 65 tonnellate americane 65 tonnellate americane
Forza di frantumazione - Tagliente primario 573 Sh Ton 5.102 kN
Forza di frantumazione - Punta tagliente 268 Sh Ton 2.382 kN
Forza di frantumazione - Punta dente 188 Sh Ton 1.67 kN
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. 350 bar 5.076 psi
Circuito ganasce - Flusso olio max 74 L/min 280 gal/min
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. 2.321 psi 160 bar
Circuito di rotazione - Flusso olio max 50 L/min 11 gal/min
Profondità ganasce 35.9 pollici 913 mm
Lunghezza tagliente 19.7 pollici 501 mm
Apertura ganascia - Massima 40.3 pollici 1.023 mm
Larghezza ganasce - Fisse 509 mm 20 pollici
Larghezza ganascia - Mobile 7.4 pollici 187 mm

Scopri il confronto tra Ganascia con tagliente per calcestruzzo MP345 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MP345 con ganascia con tagliente per calcestruzzo

Foto

Foto

Foto

Foto

MP345 con ganascia con tagliente per calcestruzzo
Foto
Foto
Foto
Foto

Ganascia con tagliente per calcestruzzo

Descrizione generale

SpeedBooster

Sostituzione delle ganasce

Versatilità

Produttività

Affidabilità

Alloggiamento

Ganascia con tagliente per calcestruzzo
Descrizione generale
SpeedBooster
Sostituzione delle ganasce
Versatilità
Produttività
Affidabilità
Alloggiamento