L'escavatore Cat® 313 offre prestazioni superiori ed efficienza operativa. Le tecnologie Cat, una nuova cabina progettata per il comfort dell'operatore e la produttività, costi ridotti per carburante e manutenzione consentono di movimentare i materiali per tutto il giorno con velocità e precisione.

Escavatori piccoli 313

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249
108 HP
80.9 kW
Peso operativo
30400 lb
13800 kg
Profondità massima di scavo
19.2 ft
5840 mm

Descrizione generale

PRESTAZIONI ED EFFICIENZA DELL'OPERATORE ELEVATE

L'escavatore 313 Cat offre prestazioni eccellenti ed efficienza operativa. Le tecnologie Cat di serie, semplici da utilizzare, un'ampia cabina, progettata per il comfort dell'operatore e la produttività, costi ridotti per carburante e manutenzione, consentono di movimentare i materiali per tutto il giorno con velocità e precisione, risparmiando al contempo denaro.

Vantaggi

PRESTAZIONI SUPERIORI

Il motore Cat® C3.6, il potente impianto idraulico e la maggiore coppia di rotazione forniscono la potenza necessaria per movimentare i materiali con velocità e precisione.

DI COSTI DI MANUTENZIONE IN MENO

Con intervalli di manutenzione estesi e più sincronizzati, si realizza più lavoro a un costo inferiore rispetto al modello precedente.

MIGLIORATA

Offre tecnologia standard installata in fabbrica di livello superiore, che include Cat Grade con 2D e Payload.

DI EMISSIONI DI CO2 IN MENO

Le emissioni di CO2 del modello 313 sono inferiori rispetto al modello precedente 313F.

Caratteristiche tecniche di 313

Potenza netta - ISO 9249 108 HP 80.9 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 110 hp (metrica) 110 hp (metrica)
Modello motore Cat C3.6 Cat C3.6
Potenza motore - ISO 14396:2002 110 HP 82 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 111 hp (metrica) 111 hp (metrica)
Foro 4 pollici 98 mm
Corsa 5 pollici 120 mm
Cilindrata 220 in³ 3.6 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014. È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, sistema di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.400 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, sistema di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.400 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SEBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SEBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Impianto principale - flusso massimo 247 L/min (65 gal/min) 247 L/min (65 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 5075 psi 35000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5075 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 3770 psi 26000 kPa
Velocità di rotazione 11.5 r/min 11.5 r/min
Coppia di rotazione massima 25741 lbf·ft 35 kN·m
Peso operativo 30400 lb 13800 kg
Capacità del serbatoio del combustibile 68.2 gal (US) 258 l
Sistema di raffreddamento 4 gal (US) 15 l
Olio motore 2.1 gal (US) 8 l
Riduttore finale - Ciascuno 0.8 gal (US) 3 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 22.5 gal (US) 85 l
Serbatoio idraulico 18.5 gal (US) 70 l
Serbatoio del DEF 5.6 gal (US) 21 l
Braccio Sbraccio 4,65 m (15'3") Sbraccio 4,65 m (15'3")
Avambraccio Sbraccio R3,0 m (9'10") Sbraccio R3,0 m (9'10")
Benna GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 9.3 ft 2810 mm
Altezza del corrimano 9.3 ft 2810 mm
Lunghezza di trasporto 25.5 ft 7780 mm
Lunghezza di trasporto con lama 26.4 ft 8050 mm
Raggio di rotazione posteriore 7.2 ft 2190 mm
Distanza del contrappeso da terra 3 ft 915 mm
Distanza libera da terra 1.5 ft 445 mm
Lunghezza cingoli 12.3 ft 3750 mm
Lunghezza al centro dei rulli 10 ft 3040 mm
Carreggiata 6.5 ft 1990 mm
Larghezza di trasporto 8.2 ft 2490 mm
Profondità massima di scavo 19.2 ft 5840 mm
Braccio Sbraccio 4,65 m (15'3") Sbraccio 4,65 m (15'3")
Avambraccio Sbraccio R3,0 m (9'10") Sbraccio R3,0 m (9'10")
Benna GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³)
Sbraccio massimo a terra 28.4 ft 8660 mm
Altezza massima di taglio 29 ft 8830 mm
Altezza massima di carico 21.1 ft 6420 mm
Altezza minima di carico 5.3 ft 1600 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8 ft) 19.3 ft 5860 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 17 ft 5190 mm
Raggio minimo dell'attrezzatura di lavoro 8.4 ft 2570 mm
Forza di scavo della benna - ISO 22180 lbf 98.67 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 13330 lbf 59.29 kN
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,85 hg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,85 hg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche.
Riciclabilità 95% 95%

313 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Braccio MONO da 4,65 m (15'3")

CABINA

  • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)

TECNOLOGIE CAT

  • VisionLink
  • VisionLink Productivity
  • Aggiornamento remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade con 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Cat Advanced Payload

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batteria esente da manutenzione
  • Luce sul telaio LED, luci dei bracci a sinistra/destra, luci della cabina
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile

MOTORE

  • Motore diesel turbo singolo Cat C3.6
  • Minimo basso con sistema "one-touch" e controllo automatico del regime motore
  • Arresto automatico del motore
  • Capacità di raffreddamento a temperature ambiente elevate fino a 52 °C (125°F) senza riduzione della potenza
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Ventola a velocità variabile
  • Sistema di filtraggio singolo
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Utilizzo biodiesel fino a B20

IMPIANTO IDRAULICO

  • Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Riscaldamento automatico dell'impianto idraulico
  • Marcia automatica a due velocità
  • Valvola di controllo principale elettrica
  • Valvola di riduzione della deriva del braccio e dell'avambraccio
  • Riduttore di rotazione con funzione di precisione della rotazione

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Leva di blocco dell'impianto idraulico
  • Interruttore di arresto del motore accessibile da terra
  • Piastra antiscivolo e bulloni a testa svasata sulla piattaforma di servizio
  • Avvisatore acustico
  • 2D E-Fence

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Astina di controllo del livello dell'olio motore a terra
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S∙O∙S)
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Carro lungo
  • Articolazione dei cingoli lubrificata a grasso
  • Punti di ancoraggio sul telaio base
  • Contrappeso da 2.470 kg (5.445 lb)

313 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Avambraccio predisposto per benna mordente da 2,8 m (9'2")
  • Avambraccio MONO da 2,8 m (9'2")
  • Avambraccio MONO da 3,0 m (9'10")

CABINA

  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)
  • Cabina Deluxe: sedile riscaldato a sospensione pneumatica, monitor touchscreen da 10"
  • Cabina Premium: sedile riscaldato e raffreddato a sospensione pneumatica, monitor touchscreen da 10"
  • Cat Stick Steer
  • Relè ausiliario

TECNOLOGIE CAT

  • Cat GRADE con Advanced 2D
  • Cat Grade con 3D (GNSS singolo o doppio)
  • Formazione dell'operatore

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci a 360°

MOTORE

  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -25 °C (-13°F)

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio
  • Tubazione a media pressione
  • Tubazione ad alta pressione
  • Tubazione ad attacco rapido

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Cat Detect - Rilevamento persone
  • Comando a distanza Cat Command
  • Visibilità a 360°
  • Allarme oscillazione
  • Illuminazione per ispezioni

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Pattini a tripla costola da 500 mm (20")
  • Pattini dei cingoli in gomma da 500 mm (20 in)
  • Pattini a tripla costola da 500 mm (20") con sovrapattini in gomma
  • Pattini a tripla costola da 600 mm (24")
  • Pattini dei cingoli in gomma da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 700 mm (28")
  • Pattini a tripla costola da 770 mm (30")
  • Lama da 2.500 mm (8'2")
  • Lama da 2.600 mm (8'6")
  • Lama da 2.700 mm (8'10")

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Lift Assist per escavatori

    Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.

Esplora tecnologia
  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • Cat 2D E-fence per escavatori

    Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

  • Cat Detect - Rilevamento persone per escavatori

    Anche se le macchine sono progettate per ottimizzare la visibilità dell'operatore, può essere difficile avere il controllo completo su ciò che accade intorno a esse. Cat® Detect - Rilevamento persone per escavatori è un sistema di telecamere intelligente che avverte l'operatore quando qualcuno entra nella zona di pericolo della macchina.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

Esplora tecnologia

Anche se le macchine sono progettate per ottimizzare la visibilità dell'operatore, può essere difficile avere il controllo completo su ciò che accade intorno a esse. Cat® Detect - Rilevamento persone per escavatori è un sistema di telecamere intelligente che avverte l'operatore quando qualcuno entra nella zona di pericolo della macchina.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat Grade per escavatori (2D e 3D)

    Scavare delle fondamenta. Realizzare un canale per l'acqua. Lavorare in pendenza. Queste attività richiedono la precisione e la velocità offerte dalle tecnologie Cat® Grade. Combinando una guida avanzata con il controllo automatizzato della macchina opzionale, Grade aiuta gli operatori a raggiungere gli obiettivi di livellamento con un numero ridotto di passate e nel rispetto del budget.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Scavare delle fondamenta. Realizzare un canale per l'acqua. Lavorare in pendenza. Queste attività richiedono la precisione e la velocità offerte dalle tecnologie Cat® Grade. Combinando una guida avanzata con il controllo automatizzato della macchina opzionale, Grade aiuta gli operatori a raggiungere gli obiettivi di livellamento con un numero ridotto di passate e nel rispetto del budget.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per escavatori

    Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia
  • Formazione dell'operatore in materia di escavatori

    La formazione dell'operatore consente agli operatori di qualsiasi livello di esperienza di aumentare al massimo la loro efficienza e produttività. Grazie a suggerimenti e dati facilmente accessibili, gli operatori possono monitorare e migliorare la loro produttività durante le operazioni standard in cantiere.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

La formazione dell'operatore consente agli operatori di qualsiasi livello di esperienza di aumentare al massimo la loro efficienza e produttività. Grazie a suggerimenti e dati facilmente accessibili, gli operatori possono monitorare e migliorare la loro produttività durante le operazioni standard in cantiere.

Esplora tecnologia

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 313 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Geometria pronta per il mercato 313

Scavatrincee 313

Lavoro in pendenza 313

Carico di dumper 313

Scavo 313

Barriera jersey di sollevamento 313

Geometria pronta per il mercato 313
Scavatrincee 313
Lavoro in pendenza 313
Carico di dumper 313
Scavo 313
Barriera jersey di sollevamento 313

Verifica le offerte correnti per  313

Visualizza più offerte