MP324 con ganascia con frantumatore

Multiprocessore con ganasce con frantumatore Ganascia con frantumatore MP324

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Aperto
1.8 s
1.8 s
Minimo per l'escavatore
24 tonnellate americane
24 tonnellate americane
Ciclo - Chiusura
1.2 s
1.2 s

Descrizione generale

I multiprocessori Cat® accettano ganasce multiple per una vasta gamma di attività di demolizione. Cicli più rapidi consentono di portare a termine il lavoro più rapidamente. La maggiore potenza consente di accettare i lavori più impegnativi. La sostituzione rapida delle ganasce consente di utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere, senza rallentamenti. Il tutto realizzato su una piattaforma resistente che consente una facile manutenzione.

Caratteristiche tecniche di Ganascia con frantumatore MP324

Ciclo - Aperto 1.8 s 1.8 s
Ciclo - Chiusura 1.2 s 1.2 s
Forza di frantumazione - Tagliente primario 419 Sh Ton 3727 kN
Forza di frantumazione - Punta tagliente 187 Sh Ton 1664 kN
Forza di frantumazione - Punta dente 124 Sh Ton 1104 kN
Circuito ganasce - Pressione dell'olio max. 5076 psi 350 bar
Circuito ganasce - Flusso olio max 59 gal/min 225 L/min
Circuito di rotazione - Pressione dell'olio max. 2031 psi 140 bar
Circuito di rotazione - Flusso olio max 11 gal/min 40 L/min
Profondità ganasce 30 pollici 764 mm
Lunghezza tagliente 8 pollici 200 mm
Apertura ganascia - Massima 38 pollici 965 mm
Larghezza ganasce - Fisse 20 pollici 519 mm
Larghezza ganascia - Mobile 13 pollici 337 mm
Lunghezza 86 pollici 2183 mm
Altezza 58 pollici 1466 mm
Larghezza 31 pollici 793 mm
Peso - Scatola, ganascia e staffa 6230 lb 2.826 kg
Minimo per l'escavatore 24 tonnellate americane 24 tonnellate americane
Massimo per l'escavatore 35 tonnellate americane 35 tonnellate americane

Scopri il confronto tra Ganascia con frantumatore MP324 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

MP324 con ganascia con frantumatore

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

MP324 con ganascia con frantumatore
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

Ganascia con frantumatore

Descrizione generale

SpeedBooster

Sostituzione delle ganasce

Versatilità

Produttività

Affidabilità

Alloggiamento

Ganascia con frantumatore
Descrizione generale
SpeedBooster
Sostituzione delle ganasce
Versatilità
Produttività
Affidabilità
Alloggiamento

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia