Gli escavatori idraulici a braccio diritto Cat® 340 offrono potenza, prestazioni e controllo per progetti di demolizione di basso livello.

Escavatori da demolizione Braccio diritto 340

Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo
87800 lb
39800 kg
Altezza massima perno sul terminale dell'avambraccio
39.4 ft
12 m
Peso massimo al terminale dell'avambraccio
9170 lb
4160 kg

Descrizione generale

Perfetto per la demolizione, lo smistamento e lo scavo.

Grazie alla cabina migliorata, a intervalli di manutenzione prolungati e a un impianto di alimentazione che contribuisce a migliorare l'efficienza dei consumi fino, il modello Cat® 340 è la scelta perfetta per attività di demolizione, smistamento e scavo di basso livello.

Vantaggi

Efficienza dei consumi elevata

Il motore avanzato e i comandi elettroidraulici saranno ottimi alleati per aumentare la vostra produttività.

Cabina migliorata con più sicurezza e comfort

Cabina deluxe con protezione ROPS certificata ISO per un ambiente di lavoro più sicuro e silenzioso.

Costi di manutenzione ridotti

Gli intervalli di manutenzione prolungati contribuiranno ad aumentare i tempi di utilizzo e a ridurre i costi.

Caratteristiche tecniche di Braccio diritto 340

Modello motore C9.3B C9.3B
Potenza netta - ISO 9249 346 HP 258.3 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 351 hp (metrica) 351 hp (metrica)
Potenza motore - ISO 14396:2002 347 HP 259 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 352 hp (metrica) 352 hp (metrica)
Foro 5 pollici 115 mm
Corsa 6 pollici 149 mm
Cilindrata 568 in³ 9.3 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014. È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 1.900 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 1.900 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)* o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)* o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Impianto principale - flusso massimo 560 L/min (148 gal/min) 560 L/min (148 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Attrezzatura - Modalità di sollevamento 5511 psi 38000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 4264 psi 29400 kPa
Velocità di rotazione 8.84 r/min 8.84 r/min
Coppia di rotazione massima 10741 lbf·ft 143 kN·m
Peso operativo 87800 lb 39800 kg
Nota (1) Sottocarro lungo, braccio dritto, avambraccio R3.9DB (12'10"), benna GD da 2,27 m³ (2,97 yd³), pattini a tripla costola da 700 mm (28") e contrappeso da 9,0 m (19.800 lb). Sottocarro lungo, braccio dritto, avambraccio R3.9DB (12'10"), benna GD da 2,27 m³ (2,97 yd³), pattini a tripla costola da 700 mm (28") e contrappeso da 9,0 m (19.800 lb).
Capacità del serbatoio del combustibile 158.5 gal (US) 600 l
Sistema di raffreddamento 10.5 gal (US) 40 l
Olio motore 8.5 gal (US) 32 l
Riduttore di rotazione 4.8 gal (US) 18 l
Riduttore finale - Ciascuno 2.1 gal (US) 8 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 98.5 gal (US) 373 l
Serbatoio idraulico 42.5 gal (US) 161 l
Serbatoio del DEF 21.1 gal (US) 80 l
Braccio Braccio diritto 6,9 m (22'8") Braccio diritto 6,9 m (22'8")
Avambraccio Sbraccio da 3,9 m (12'10") Sbraccio da 3,9 m (12'10")
Benna GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 11 ft 3360 mm
Altezza della cabina - con OPG 11.4 ft 3490 mm
Lunghezza di trasporto 37.3 ft 11390 mm
Raggio di rotazione posteriore 11.6 ft 3530 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.2 ft 1260 mm
Distanza libera da terra 1.7 ft 520 mm
Lunghezza cingoli 16.5 ft 5030 mm
Lunghezza cingolo al centro dei rulli 13.3 ft 4040 mm
Carreggiata 8.5 ft 2590 mm
Larghezza di trasporto 10.8 ft 3290 mm
Altezza massima perno sul terminale dell'avambraccio 39.4 ft 12 m
Peso massimo al terminale dell'avambraccio 9170 lb 4160 kg
Braccio Braccio diritto 6,9 m (22'8") Braccio diritto 6,9 m (22'8")
Avambraccio Sbraccio da 3,9 m (12'10") Sbraccio da 3,9 m (12'10")
Benna GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Profondità massima di scavo 21.8 ft 6650 mm
Sbraccio massimo a terra 40.5 ft 12350 mm
Altezza massima di taglio 45.2 ft 13770 mm
Altezza massima di carico 33.7 ft 10250 mm
Altezza minima di carico 11 ft 3360 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello di 2.440 mm (8'0") 21.4 ft 6520 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 18.5 ft 5640 mm
Forza di scavo della benna - ISO 47150 lbf 210 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 32440 lbf 144 kN
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg (2,2 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate USA). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,0 kg (2,2 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate USA).

Braccio diritto 340 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Braccio Braccio Braccio diritto 6,9 m (22'8")

CABINA

  • Struttura ROPS, insonorizzazione avanzata
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")
  • Sedile riscaldato con sospensione a regolazione pneumatica

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Aggiornamento remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade con 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (x2)
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato
  • Illuminazione telaio a LED

MOTORE

  • Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, Eco
  • Controllo automatico del regime motore
  • Funzionamento in altitudine 3300 m (10.830 ft)
  • Capacità di raffreddamento con temperatura ambiente fino a 52 °C (126 °F)
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato

IMPIANTO IDRAULICO

  • Circuito di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Modalità di sollevamento potenziato
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Valvola di smorzamento rotazione inversa
  • Freno di blocco della rotazione automatico
  • Filtro di ritorno idraulico ad alte prestazioni
  • Due velocità di traslazione
  • Capacità olio idraulico biologico

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • 2D E-Fence
  • Arresto automatico del martello
  • Sistema di sicurezza Caterpillar con chiave unica
  • Vano portaoggetti/attrezzi esterno con chiusura a chiave
  • Sportelli del serbatoio, del combustibile e del serbatoio idraulico con chiusura a chiave
  • Vano di scarico combustibile con chiusura a chiave
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave
  • Piattaforma per la manutenzione con piastra antiscivolo e bulloni incassati
  • Corrimano e maniglia lato destro
  • Pacchetto specchietti con visibilità standard
  • Avvisatore acustico
  • Interruttore di spegnimento motore secondario accessibile da terra
  • Telecamera posteriore e telecamera laterale
  • Valvola di ritegno abbassamento del braccio (opzionale in Nord America)
  • Valvola di ritegno abbassamento avambraccio (opzionale in Nord America)

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Anello di traino su telaio di base
  • Contrappeso da 9,0 mt (19.842 lb)

Braccio diritto 340 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Avambraccio MONO di 3,2 m (10'6")
  • Avambraccio MONO di 3,9 m (12'10")

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity
  • Cat Grade 2D con predisposizione per il montaggio ARO (Attachment Ready Option)
  • Cat Grade con 3D (GNSS singolo o doppio)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Kit luci diffuse di qualità superiore

MOTORE

  • Riscaldatori del blocco di avviamento alle basse temperature
  • Ventola idraulica di tipo reversibile
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -32 °C (-25 °F)

IMPIANTO IDRAULICO

  • SmartBoom™ (solo Europa)
  • Circuito ausiliario combinato a due vie con filtro di ritorno diretto
  • Circuito ausiliario di media pressione
  • Circuito di raffreddamento
  • Circuito attacchi rapidi per modelli Cat spinotto benna e CW dedicati

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Cat Command (comando a distanza)
  • Allarme di marcia (standard in Nord America)
  • Allarme oscillazione
  • Visibilità a 360°

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Predisposizione per la manutenzione preventiva (Quick Evac™)
  • Elettropompa di rifornimento con spegnimento automatico (solo Europa)

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Carro lungo
  • Carro lungo e stretto
  • Pattini a tripla costola per impieghi gravosi di 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 700 mm (28")
  • Pattini a tripla costola per impieghi gravosi di 850 mm (33")

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Lift Assist per escavatori

    Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Lift Assist è una funzione di sicurezza dell'escavatore che calcola rapidamente il carico effettivo da sollevare e lo confronta al carico nominale che l'escavatore può movimentare. Gli avvisi visivi e acustici segnalano se un carico rientra nei limiti di sicurezza della macchina o si deve intervenire per evitare il ribaltamento.

Esplora tecnologia
  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat Grade per escavatori (2D e 3D)

    Scavare delle fondamenta. Realizzare un canale per l'acqua. Lavorare in pendenza. Queste attività richiedono la precisione e la velocità offerte dalle tecnologie Cat® Grade. Combinando una guida avanzata con il controllo automatizzato della macchina opzionale, Grade aiuta gli operatori a raggiungere gli obiettivi di livellamento con un numero ridotto di passate e nel rispetto del budget.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Scavare delle fondamenta. Realizzare un canale per l'acqua. Lavorare in pendenza. Queste attività richiedono la precisione e la velocità offerte dalle tecnologie Cat® Grade. Combinando una guida avanzata con il controllo automatizzato della macchina opzionale, Grade aiuta gli operatori a raggiungere gli obiettivi di livellamento con un numero ridotto di passate e nel rispetto del budget.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per escavatori

    Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra Braccio diritto 340 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Escavatore idraulico 340

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

Escavatore idraulico 340
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del Braccio diritto 340.

Avvia tour del Braccio diritto 340
close

Verifica le offerte correnti per  Braccio diritto 340

Visualizza più offerte