발전기 세트 사양
대기 등급 | 4,000(팬 미장착)/3,900kVA 4,000(팬 미장착)/3,900kVA |
공급 동력 등급 | 3,600(팬 미장착)/3,500kVA 3,600(팬 미장착)/3,500kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출 |
전압 | 400~11,000볼트 400~11,000볼트 |
주파수 | 50Hz 50Hz |
속도 | 1,500RPM 1,500RPM |
작업 사이클 | 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속 |
최대 정격 | 4,000kVA 4,000kVA |
최소 정격 | 3,150kVA 3,150kVA |