DE1250 GC(50Hz) 1,250kVA 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 DE1250 GC

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최소 정격
1,250kVA
1,250kVA
최대 정격
1,250kVA
1,250kVA
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모
낮은 연료 소모

개요

1250kVA 디젤 발전기 세트

50Hz에서 1,250kVA 의 전력을 안정적으로 생산하는 DE1250GC 디젤 발전기 세트는 대기 작업의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 이 발전기 세트는 낮은 연료 소비 계통을 제공합니다.

복리후생

수용 100% 블록 부하

전출력 최대 50°C 대기

일년 중 가장 더운 날에도 최대 출력을 제공합니다.

다음 기준에 부합 ISO8528-5 G3 부하 허용치

과도 이벤트 중에 전압 및 주파수를 유지합니다

다음에 대한 제품 사양 DE1250 GC

최소 정격 1,250kVA 1,250kVA
최대 정격 1,250kVA 1,250kVA
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모
전압 400-415V 400-415V
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기 대기
엔진 모델 C32 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 C32 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤
보어 5.71 in 145 mm
행정 6.38 in 162 mm
배기량 1958.86 in³ 32.1 l
압축률 15.0:1 15.0:1
흡기 TA TA
연료 계통 EUI EUI
조절기 유형 Adem™A4 Adem™A4
길이 - 최소 164.3 in 4175 mm
길이 - 최장 164.3 in 4175 mm
폭 - 최소 73.1 in 1856 mm
폭 - 최장 73.1 in 1856 mm
높이 - 최소 87.3 in 2217.5 mm
높이 - 최고 87.3 in 2217.5 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 15606 lb 7079 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 15606 lb 7079 kg

DE1250 GC 표준 장비

제어 패널

  • GCCP1.3

냉각 계통

  • 라디에이터

DE1250 GC 선택사양 장비

제어 패널

  • 원격 모니터링 소프트웨어

시동/충전

  • 재킷 워터 히터

일반

  • 단일 엘리먼트 또는 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 지역 및 제품 구성에 따른 회로 차단기 패널

DE1250 GC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC

360 View