C18(50Hz) | 550-850kVA 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 C18(50Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
850kVA
850kVA
최소 정격
706kVA
706kVA
배기가스 배출/연료 전략
소모를 위한
소모를 위한

개요

706-850kVA 디젤 발전기 세트

C18 디젤 발전기 세트는 대기 및 공급 작업을 수행하기 위해 설계되었습니다. 706-850kVA @ 50Hz의 전력을 안정적으로 생산하고 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항을 충족합니다. 엔진은 낮은 연료 소비에 맞게 구성되어 있습니다.

복리후생

다음 수치보다 큼 15% kW/m2 초과 * 50Hz에서 향상된 대기 등급

최대 37% 풋프린트 축소

설치 공간이 덜 필요합니다.

통합형 Cat Product Link 제어 계통

  • 발전기 세트 상태 및 운전 매개 변수 추적
  • 발전기 세트 사용 및 성능 추적

다음에 대한 제품 사양 C18(50Hz)

최대 정격 850kVA 850kVA
최소 정격 706kVA 706kVA
배기가스 배출/연료 전략 소모를 위한 소모를 위한
전압 380-415V 380-415V
주파수 50Hz 50Hz
속도 1500 1500
작업 사이클 대기, 공급 대기, 공급
엔진 모델 C18 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤 C18 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤
보어 5.71 in 145 mm
행정 7.2 in 183 mm
배기량 1106.4 in³ 18.1 l
압축률 14.5:1 14.5:1
흡기 공랭식 애프터쿨링 공랭식 애프터쿨링
연료 계통 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사
조절기 유형 Adem™A4 Adem™A4
길이 - 최장 162.4 in 4135 mm
폭 - 최장 78.3 in 1989 mm
높이 - 최고 75 in 1906 mm

C18(50Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 단일 엘리먼트 에어클리너
  • 터보 차저
  • 애프터쿨러 코어
  • 경부하 에어클리너

제어 계통

  • GCCP 1.3

냉각

  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • 보호대가 있는 라디에이터 및 냉각 팬
  • 팬 드라이브, 배터리 충전 교류 발전기 구동
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수

배기 계통

  • 고객 사용을 위한 스테인레스강 배기 플렉스, 개스킷, 레인 캡 및 SAE 배기 플랜지 - 탈착 상태로 공급

연료 계통

  • 표준 8시간 개방형 세트 통합형 연료 탱크

발전기 및 어탯치먼트

  • LC 프레임 발전기 - IP23 보호
  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • 분리형 저전압(AC/DC) 배선 패널
  • 필수 선택사양 회로 차단기, IEC, 3극, 전원 센터에 장착
  • 통합형 전압 조절기(IVR)
  • 전원 센터, IP22
  • 통합형 전압 조절기(IVR)

조절 계통

  • Cat 전자 조절기(ADEM A4)

윤활 계통

  • 윤활유
  • 밸브가 장착된 오일 배출 라인

장착 계통

  • 베이스와 엔진 발전기 간 고정 선형 진동 아이솔레이터.

시동/충전

  • 랙 및 케이블 포함 24V 배터리

일반

  • 엔진 및 교류 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로

C18(50Hz) 선택사양 장비

흡기 계통

  • 이중 엘리먼트 에어클리너

회로 차단기

  • 4극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 패키지 장착
  • 회로 차단기(IEC) 보조 접점
  • 3극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 전동
  • 자물쇠 잠금식 회로 차단기 장치
  • IEC 차단기의 분기 트립
  • 전원 단자 스트립
  • 4극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 전동
  • 3극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 패키지 장착

제어 계통

  • 로컬 알람 경적
  • 보호장치: 지락 계전기 - 누전 접지 결함 계전기 - 차단기를 통한 과부하 정지 - 낮은 연료량 알람 - 낮은 연료량 정지 - 높은 연료량 알람 - 연료량 센서
  • GCCP 1.4
  • 원격 호출 표시장치 모듈
  • 오일 온도 디스플레이
  • 로컬 알람 모듈

냉각 계통

  • 라디에이터 전환 플랜지
  • 낮은 냉각수 온도 알람

엔클로저

  • 소음 감쇠 엔클로저(곧 출시)

배기 계통

  • 8 및 10인치 엘보우 키트
  • 10, 25 및 35dB 엔드인/엔드아웃 머플러
  • 엔진 장착형 머플러
  • 8 및 10인치 GP 플랜지
  • 매니폴드 및 터보 차저 보호대

연료 계통

  • 통합형 이중벽 연료 탱크 베이스
  • 연료 이송 계통
  • 수동 연료 이송 펌프

발전기 및 어탯치먼트

  • 스페이스 히터
  • A 프레임 CIP 발전기
  • LC 프레임 CIP 발전기
  • A 프레임 특대형 발전기
  • 침투 방지
  • LC 프레임 특대형 발전기
  • LC 프레임 발전기
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)

윤활 계통

  • 수동 배수 펌프

시동 및 충전

  • 재킷 워터 히터
  • 5Amp 배터리 충전기
  • 배터리 차단 스위치
  • 재킷 워터 히터

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

C18(50Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

C18 50Hz 우측 후방

C18 50Hz 좌측 후방

C18(50Hz)

C18(50Hz) 전방 좌측

엔클로저

엔클로저

C18 50Hz 우측 후방
C18 50Hz 좌측 후방
C18(50Hz)
C18(50Hz) 전방 좌측
엔클로저
엔클로저

360 View
360 View