발전기 세트 사양
최대 정격 | 800ekW 800ekW |
최소 정격 | 635ekW 635ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비, Tier 2 비도로용과 동등 낮은 연료 소비, Tier 2 비도로용과 동등 |
전압 | 208-600V 208-600V |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
C27 디젤 발전기 세트는 중요, 대기 및 공급 작업을 수행하기 위해 설계되었습니다. 60Hz에서 635-800ekW 전력을 안정적으로 생산하는 각 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항을 충족하고 한 번에 정격 부하 100%를 수용합니다. C27은 낮은 연료 소비 계통으로 인증되었을 뿐만 아니라 EPA 고정식 비상(Tier 2) 인증서를 획득했습니다.
중부하 작업에서 검증된 성능
엔진 및 교류 발전기 성능과 일치하도록 설계
작업에 영향을 주지 않고 큰 부하를 처리할 수 있음
최대 정격 | 800ekW 800ekW |
최소 정격 | 635ekW 635ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비, Tier 2 비도로용과 동등 낮은 연료 소비, Tier 2 비도로용과 동등 |
전압 | 208-600V 208-600V |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
엔진 모델 | C27 ATAAC, V-12, 4행정, 수랭식 디젤 C27 ATAAC, V-12, 4행정, 수랭식 디젤 |
보어 | 5.4 in 137.2 mm |
행정 | 6 in 152.4 mm |
배수량 | 1649.47 in³ 27.03 l |
압축률 | 16.1:1 16.1:1 |
흡기 | TA TA |
연료 계통 | MEUI MEUI |
조절기 유형 | Adem™A4 Adem™A4 |
길이 - 최장 | 184 in 4674 mm |
폭 - 최장 | 67.8 in 1723 mm |
높이 - 최고 | 85.1 in 2162 mm |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교