업그레이드 가능 패키지 포함 3516B(50Hz) | 1,750-2,250kVA 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 업그레이드 가능 패키지가 포함된 3516B(50Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

대기 등급
2,250kVA
2,250kVA
공급 동력 등급
2,000kVA
2,000kVA
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소비, 적은 배기가스 배출
낮은 연료 소비, 적은 배기가스 배출

개요

1750 - 2250kVA 디젤 발전기 세트

1,750-2,250kVA @ 50Hz의 안정적인 전력을 생산하는 3516B 디젤 발전기 세트는 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 이 발전기 세트는 낮은 연료 소모 계통과 낮은 배기가스 배출 계통을 모두 제공합니다.

복리후생

경쟁 트럭 대비 4,000,000,000 글로벌 작동 시간

중부하 작업에서 검증된 성능

경쟁 트럭 대비 200,000 배송됨

1981년 이후 대형 엔진 시장 선도

더 낮은 연료 소모에 8% 낮은 연료 소모

검증된 작동 비용 절감

다음에 대한 제품 사양 업그레이드 가능 패키지가 포함된 3516B(50Hz)

대기 등급 2,250kVA 2,250kVA
공급 동력 등급 2,000kVA 2,000kVA
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소비, 적은 배기가스 배출 낮은 연료 소비, 적은 배기가스 배출
전압 380~11,000볼트 380~11,000볼트
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속
최대 정격 2,250kVA 2,250kVA
최소 정격 1,750kVA 1,750kVA
엔진 모델 3516B TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤 3516B TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤
보어 6.69 in 170 mm
행정 7.48 in 190 mm
배기량 4210.64 in 69 l
압축률 14.0:1 표준 14.0:1 표준
흡기 TA TA
연료 계통 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사
조절기 유형 Adem™3 Adem™3
길이 - 최장 234.5 in 5957 mm
폭 - 최장 90 in 2286 mm
높이 - 최고 98.2 in 2494 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 34460 lb 15630 kg

업그레이드 가능 패키지가 포함된 3516B(50Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너, 단일 엘리먼트 캐니스터형

제어 패널

  • 자동/시작/정지 제어
  • 엔진 냉각 타이머
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 24볼트 직류 작동
  • 제어장치:
  • 발전기 장착 - 후방
  • IVR에는 무효 강하 기능, 3상 전압 감지,kVAR/PF 모드, RFI 억제, 최소/최대 여자기가 포함됩니다.
  • 제한장치 및 여자기 다이오드 모니터
  • 발전기 세트 패키지에는 Caterpillar 전압 조절기가 포함됩니다.
  • EMCP 4.2B
  • 속도 조정
  • 알람 확인
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 히스토그램 로드 기능
  • 램프 시험
  • 디지털 지시계:
  • 사용자 지정 가능 화면 -0 True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도
  • RPM
  • PLC 기능
  • 작동 시간
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 냉각수 온도
  • 직류 전압
  • 역률(상별 및 평균)
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • 전류(상별 및 평균)
  • 주파수(Hz)
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • 낮은 오일 압력 - 냉각수 온도 높음
  • kVAr-hr(전체)
  • 냉각수 온도 높음
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단:
  • kW-hr(전체)
  • 과속
  • 냉각수 온도 낮음
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 긴급 중지
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 발전기 상 순서
  • 냉각수 수준 부족
  • 프로그램식 보호 계전 기능:
  • 프로그램식 디지털 입력 6개
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 역 전력(kW)(32)
  • I/O 수는 선택한 선택사양에 따라 다릅니다.
  • 과전류(50/51)
  • Cat Connect
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • 통신:
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • 프로그램식 디지털 출력 1개
  • 프로그램식 계전기 출력(양식 C) 1개
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 아날로그 입력 3개

냉각 계통

  • 공인 표준 PGS 제공

배기 계통

  • 건식 배기 매니폴드
  • 플랜지형 표면 배출구

연료 계통

  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음
  • 2차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프
  • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급

일반

  • 우측 서비스
  • SAE 표준 회전
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00
  • 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar yellow

발전기 및 어탯치먼트

  • 부스바 연결부, 우측 연장 상자, 하단 케이블 도입부
  • 고전압:
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급 / 150C 대기)
  • 일정한 권선
  • 내부 여자(IE)
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급 / 150C 대기)
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • 중간 전압:
  • NEMA 표준 구멍 패턴
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 권선 온도 감지기
  • Class H 절연재, 40C 대기에서 Class F 온도 상승(105C 공급/130C 대기)
  • 권선 온도 감지기
  • 저전압:
  • 일정한 권선
  • 6리드
     
  • 무작위 권선
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • 권선 온도 감지기
  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부
  • NEMA 표준 구멍 패턴

조절 계통

  • ADEM A3

책자

  • 부품 목록

윤활 계통

  • 통합형 윤활유 냉각
  • 윤활유
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 기어식 윤활유 펌프
  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 연기 처리

장착 계통

  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착
  • 고무 진동 방지 장착장치- 탈착 상태로 공급
  • 진동 방지 장착장치(탈착 상태로 공급)

시동 계통

  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 45Amp 충전 교류 발전기
  • 배터리 차단 스위치
  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)

업그레이드 가능 패키지가 포함된 3516B(50Hz) 선택사양 장비

제어 계통

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • 제어장치: [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • 로컬 호출 표시장치 모듈: [ ] NFPA 110 [ ] 맞춤형

흡기 계통

  • 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 단일 엘리먼트 필터

엔진 선택사양

  • 에어클리너: [ ] 단일 엘리먼트 에어클리너 [ ] 이중 엘리먼트 에어클리너 [ ] 중부하 작업용 에어클리너
  • 배터리 충전기: [ ] 10A [ ] 20A [ ] 35A
  • 시동 보조장치: [ ] 220V 50Hz 재킷 워터 히터
  • 머플러: [ ] 산업용 등급
  • 전기 시동 모터 - 표준/중부하 작업
  • 배터리: [ ] 표준(1,400CCA) [ ] 중부하(2,800CCA)

냉각 계통

  • 표준 대기 라디에이터
  • 냉각수
  • 선택 장착된 라디에이터
  • 선택 장착된 ATAAC 라디에이터
  • 냉각수 수준 스위치 게이지
  • 표준 대기 ATAAC 라디에이터

크랭크케이스 계통

  • 환기 계통
  • 폭발 릴리프 밸브 없음
  • 폭발 릴리프 밸브

배기 계통

  • Y 어댑터
  • 플랜지
  • Tier 4 청정 배기가스 배출 MOD 키트
  • 청정 배기가스 배출 부품
  • 플랜지 및 배기 익스팬더
  • 유연한 피팅
  • 배기 오프셋
  • 머플러
  • Tier 4 도징 캐비닛
  • Tier 4 청정 배기가스 배출 모듈
  • 엘보우

교류 발전기

  • 온도 상승(40°C 이상 대기에서): [ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C

출력 종단

  • 출력 종단: [ ] 부스바 [ ] 회로 차단기
  • 회로 차단기 트립 유닛: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • 회로 차단기 정격: [ ] 2,000A [ ] 2,500A [ ] 3,200A [ ] 4,000A

연료 계통

  • 연료 공급 펌프(Tier 4) - 수동 또는 전기식
  • 1차 연료 필터

서비스 계약 연장(ESC)

  • 서비스 계약 연장(ESC): [ ] 2년 [ ] 3년 [ ] 5년

일반

  • 특수 페인트(Caterpillar yellow 또는 고성능 페인트 이외의 색상)
  • US AID 엠블럼

발전기 및 어탯치먼트

  • 발전기 변환
  • 스페이스 히터
  • 교류 발전기 에어클리너
  • 낮은/중간 전압: 380/400/415볼트, 3상, 1,500rpm. RW, IE, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600프레임
  • 차동 변류기(DCT)
  • 차동 변류기(DCT) 8.7kV 및 15kV 급
  • 스페이스 히터용 서모스탯
  • 낮은/중간 전압: 380/400/415볼트, 3상, 1,500rpm. RW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600 및 1,800프레임

계측

  • 고온계 및 열전대

윤활 계통

  • 오일 수준 조절기
  • 사전 윤활 펌프
  • 표준 기름통의 윤활유

장착 계통

  • 퍽 스타일의 저효율 아이솔레이터
  • IBC 방진재
  • 스프링 방식 방진재

전원 연결부

  • 중립 접지 연결부
  • 중앙 위치 부스바
  • 우측 전원 연결부
  • 좌측 전원 연결부
  • 2,700 프레임, 4리드, 4단자
  • 발전기와 단자함 사이의 접지 케이블
  • 저전압 회로 차단기
  • 후방 전원 연결부

특수 시험/보고서

  • 비틀림 진동 분석 보고서
  • 발전기 세트 연료 소모 시험
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 연료 소모 시험
  • 표준 엔진 시험 충전
  • IBC 인증
  • OSHPD 인증
  • 캐나다표준협회 인증
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 발전기 시험 보고서

시동 및 충전

  • 10, 20, 35 및 50Amp 배터리 충전기
  • 공기 시동 모터
  • 공기 압력 조절기
  • 전기 시동 모터
  • 시동장치 커버
  • 재킷 워터 히터
  • 엔진 바링 장치
  • 24V 배터리 세트 - 건식

연장 서비스 보장

  • 플래티넘, 골드 및 실버 보장

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

업그레이드 가능 패키지가 포함된 3516B(50Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

3516B 디젤 발전기 세트

3516B

3516B

3516B

3516B 디젤 발전기 세트
3516B
3516B
3516B

360 View