발전기 세트 사양
최소 정격 | 800ekW 800ekW |
최대 정격 | 800ekW 800ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모 |
전압 | 380-480V 380-480V |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기 대기 |
800ekW, 60Hz에서 전력을 안정적으로 생산하는 DE800S GC 디젤 발전기 세트는 대기 작업의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 이 발전기 세트는 연료 소모가 적은 계통입니다.
대형 현장 부하를 픽업할 수 있는 능력을 입증했습니다.
일년 중 가장 더운 날에도 최대 출력을 제공합니다.
과도 이벤트 중에 전압 및 주파수를 유지합니다
최소 정격 | 800ekW 800ekW |
최대 정격 | 800ekW 800ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모 |
전압 | 380-480V 380-480V |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기 대기 |
엔진 모델 | C27 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 C27 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 |
보어 | 5.4 in 137.2 mm |
행정 | 6 in 152.4 mm |
배기량 | 1649.47 in³ 27.03 l |
압축률 | 16.5:1 16.5:1 |
흡기 | TA TA |
연료 계통 | MEUI MEUI |
조절기 유형 | Adem™A4 Adem™A4 |
길이 - 최소 | 164.3 in 4175 mm |
길이 - 최장 | 164.3 in 4175 mm |
폭 - 최소 | 73.1 in 1856 mm |
폭 - 최장 | 73.1 in 1856 mm |
높이 - 최소 | 87.3 in 2217.5 mm |
높이 - 최고 | 87.3 in 2217.5 mm |
건조 중량 - 발전기 세트(최소) | 13695 lb 6212 kg |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 13695 lb 6212 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교