발전기 세트 사양
연속 등급 | 1.0pf에서 3,333/3,000ekW 1.0pf에서 3,333/3,000ekW |
연료 유형 | 천연 가스, 석탄 가스, 수소 혼합물(최대 25%) 천연 가스, 석탄 가스, 수소 혼합물(최대 25%) |
최대 전기 효율 | 43.90% 43.90% |
주파수 | 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz |
RPM | 1000/900rpm 1000/900rpm |
최대 대기 등급 | 3,333ekW 3,333ekW |
천연 가스로 구동되는 비상 전력용 열병합 발전(CHP) 계통 및 비상 전력부터 국소 그리드를 지원하는 재생 가능한 생물 가스 또는 석탄 가스를 이용한 전기 발전까지, Caterpillar는 다양한 종류의 안정적인 가스 발전 전력 솔루션을 보유하고 있습니다.
소유 및 운용 비용 절감액
파이프라인 천연 가스 연료와 최대 25%의 수소를 혼합(체적별)하여 작동 가능
이로 인한 서비스 비용 절감 및 정비 주기 연장
연속 등급 | 1.0pf에서 3,333/3,000ekW 1.0pf에서 3,333/3,000ekW |
연료 유형 | 천연 가스, 석탄 가스, 수소 혼합물(최대 25%) 천연 가스, 석탄 가스, 수소 혼합물(최대 25%) |
최대 전기 효율 | 43.90% 43.90% |
주파수 | 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz |
RPM | 1000/900rpm 1000/900rpm |
최대 대기 등급 | 3,333ekW 3,333ekW |
엔진 모델 | CG260-12 CG260-12 |
배기량 | 12443 in³ 203.9 l |
흡기 | TA TA |
보어 | 10.2 in 260 mm |
행정 | 12.6 in 320 mm |
길이 | 315 in 8000 mm |
폭 | 105 in 2660 mm |
높이 | 110 in 2794 mm |
건조 중량 - 발전기 세트 | 89617 lb 40649.6 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교