3412C(60Hz) | 591-800kW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 3412C | 750ekW

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
800ekW
800ekW
최소 정격
635ekW
635ekW
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모
낮은 연료 소모

개요

591-800ekW 디젤 발전기 세트

Caterpillar는 최고의 유연성, 확장성, 안정성 및 경제성을 제공하도록 설계된 전력 솔루션으로 발전 시장을 주도하고 있습니다.

복리후생

수용 100% 1가지 단계에서 블록 부하

작업에 영향을 주지 않고 큰 부하를 처리할 수 있음

최신 기술 활용 ADEM 5 컨트롤러

전체 부하 범위에 걸쳐 정밀한 제어를 제공합니다.

업그레이드 가능 제어장치. EMCP 4.3/4.4 컨트롤러의 손쉬운 성능 개선 감안

다음에 대한 제품 사양 3412C | 750ekW

최대 정격 800ekW 800ekW
최소 정격 635ekW 635ekW
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모
전압 220-480V 220-480V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800 rpm 1,800 rpm
작업 사이클 대기, 공급 대기, 공급
엔진 모델 3412C TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 3412C TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤
보어 5.4 in 137.2 mm
행정 6 in 152.4 mm
배수량 1648.86 in³ 27.02 l
압축률 13:00:01 13:00:01
흡기 TA TA
연료 계통 펌프 및 라인 펌프 및 라인
조절기 유형 ADEM™ A5 ADEM™ A5
길이 - 최장 162.4 in 4125 mm
폭 - 최장 78.3 in 1989 mm
높이 - 최고 75 in 1906 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 5761 lb 12700 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 13275 lb 6021 kg

3412C | 750ekW 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너, 단일 엘리먼트 캐니스터형
  • 단일 엘리먼트 캐니스터형

제어 패널

  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 긴급 중지
  • EMCP 4.2B
  • 속도 조정
  • 원격 직렬 호출 표시장치
  • 통신:
  • 제어장치:
  • 디지털 지시계:
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 전압 조정
  • 다음 선택사양 모듈과 호환 가능:
  • 디지털 I/O 모듈
  • 과속
  • 냉각수 수준 부족
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 발전기 온도 모니터링 모듈
  • 주파수(Hz)
  • 가동/자동/정지/제어
  • 직류 전압
  • 냉각수 온도 높음
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • RPM
  • 냉각수 온도
  • 전류(상별 및 평균)
  • 작동 시간
  • 로컬 호출 표시장치
  • 오일 압력 낮음
  • 역률(상별 및 평균)
  • 원격 CAN 호출 표시장치
  • 냉각수 온도 낮음
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 경고 정지:

냉각 계통

  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수
  • 팬 및 벨트 보호대
  • 보호대가 있는 라디에이터(섭씨 50도로 지정)

배기 계통

  • ANSI 스타일의 배출구 플랜지가 있는 스테인레스강 배기 플렉스

연료 계통

  • 1차 및 2차 연료 필터
  • 수분 분리기
  • 연료 공급 펌프

발전기 및 어탯치먼트

  • 3상 감지
  • 클래스 H 절연재
  • 부스바 종단
  • 12리드
  • SR4B 자여자
  • 무효 강하
  • Class F 온도 상승
  • VR6B 전압 조절기
  • 2:1V/Hz

조절 계통

  • Cat 전자 조절기

윤활 계통

  • 밸브가 장착된 오일 배출 라인
  • 오일 필터
  • 윤활유

장착 계통

  • 베이스와 엔진 발전기 간 선형 진동 아이솔레이터가 있는 철제 베이스

시동/충전 계통

  • 45Amp 충전 교류 발전기
  • 연료 차단 솔레노이드
  • 24V 시동 모터
  • 랙 및 케이블 포함 배터리

일반

  • 도색 - Caterpillar Yellow(레일 및 라디에이터는 유광 블랙)

3412C | 750ekW 선택사양 장비

흡기 계통

  • 에어클리너 - 단일 엘리먼트
  • 에어클리너 - 이중 엘리먼트
  • 에어클리너 - 중부하 엘리먼트

인증서

  • EU 인증

회로 차단기

  • 분기 트립이 있는 3극 회로 차단기
  • 전원 단자 스트립
  • 분기 트립이 있는 4극 회로 차단기

제어 패널

  • 온도 모니터링 패키지
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • 파손 방지 패널 도어
  • 공통 알람/정지 계전기
  • VFC 실행 발전기
  • 누전 접지 결함 계전기

냉각 계통

  • 라디에이터 제거
  • 재킷 워터 히터
  • 라디에이터 덕트 플랜지

배기 계통

  • 벽 장착 키트 이용
  • 매니폴드 및 터보 차저 보호대
  • 머플러 35dBA 감쇠
  • 머플러 10dBA 감쇠
  • 엘보우 장착 키트

연료 계통

  • 자동 연료 이송 계통
  • 수동 연료 이송 펌프

발전기 및 어탯치먼트

  • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 응축 방지 히터
  • 내부 여자(IE)

조절 계통

  • 전자 부하 분산

윤활 계통

  • 수동 배수 펌프

장착 계통

  • 연료 탱크 베이스(1,200리터)

특수 시험/보고서

  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 공장 입회 시험
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서

시동/충전 계통

  • 배터리 충전기
  • 특대형 배터리 세트
  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 배터리 차단 스위치
  • 배터리 제거

엔클로저

  • DC 조명 패키지
  • 기상 보호 엔클로저(WP)
  • 소음 감쇠 엔클로저(SA)

3412C | 750ekW이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

3412C 디젤 발전기 세트

3412C 디젤 발전기 세트

3412C 디젤 발전기 세트

3412C 디젤 발전기 세트

3412C 디젤 발전기 세트
3412C 디젤 발전기 세트
3412C 디젤 발전기 세트
3412C 디젤 발전기 세트