DE150 GC(60HZ) C7.1 | 132kW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 DE150 GC(60Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
132ekW
132ekW
최소 정격
132ekW
132ekW
배기가스 배출/연료 전략
비규제
비규제

개요

132ekW 디젤 발전기 세트

60Hz에서 132ekW의 전력을 안정적으로 생산하는 DE150 GC 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.

복리후생

절감 최대 14% 장착 공간

작은 설치 공간으로도 충분합니다. 지속적인 작업에 넉넉한 공간을 제공합니다.

최대 로그 250 이벤트

GCCP 자동 메인 제어 패널을 통해 알람 및 작동 지시계 기록을 제공합니다

원피스 지붕, 경사형 1° 물 누적 방지

안정성 및 내구성을 고려하여 방수 설계된 엔클로저

다음에 대한 제품 사양 DE150 GC(60Hz)

최대 정격 132ekW 132ekW
최소 정격 132ekW 132ekW
배기가스 배출/연료 전략 비규제 비규제
전압 220-480V 220-480V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기 대기
엔진 모델 C7.1 I-6, 4사이클 디젤 C7.1 I-6, 4사이클 디젤
보어 4.1 in 105 mm
행정 5.3 in 135 mm
배기량 427.8 in³ 7 l
압축률 18.2:1 18.2:1
흡기 터보 차징 터보 차징
연료 계통 인라인 인라인
조절기 유형 기계식 기계식
길이 - 최장 130.9 in 3325 mm
폭 - 최장 44.6 in 1134 mm
높이 - 최고 65.6 in 1666 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 4043 lb 1834 kg

DE150 GC(60Hz) 표준 장비

엔진

  • C7.1, 인라인 6기통, 4행정 디젤

제어 패널

  • GCCP 1.1

연료 보관

  • 단일벽 8시간 탱크

조절기

  • 기계식 조절기

엔클로저

  • Cat GC 엔클로저

교류 발전기

  • A자형 프레임 표준 교류 발전기

공기, 냉각 및 배기

  • 엔클로저 소음기

일반

  • 엔진 및 교류 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로

DE150 GC(60Hz) 선택사양 장비

보조 공급 전압

  • 120V

인증

  • 적합성 인증
  • 호주, CIS, 걸프 지역 인증

교류 발전기 요구 사항

  • 스페이스 히터

연료 보관

  • 이중벽 8시간 연료 탱크
  • 낮은 연료량 알람
  • 높은 연료량 알람
  • 낮은 연료량 정지
  • 단일벽 탱크 및 수거장치

회로 차단기

  • 3극 회로 차단기 630A
  • 4극 회로 차단기 250A
  • 4극 회로 차단기 200A
  • 3극 회로 차단기 250A
  • 3극 회로 차단기 200A
  • 4극 회로 차단기 400A
  • 4극 회로 차단기 630A
  • 회로 차단기 자물쇠
  • 중립 지락 링크
  • 차단기 알람 스위치를 통한 과부하
  • 3극 회로 차단기 400A

발전기 세트 제어

  • 패널 장착 음향 알람
  • 배터리 충전기
  • 누전
  • 발전기 세트 가동용 무전압 접점
  • 공통 알람용 무전압 접점
  • 지락
  • 키로 긴급 중지
  • USB-RS485 통신 장치
  • 냉각수 히터
  • 배터리
  • 낮은 냉각수 수준 정지
  • 대기 팩(스마트 재킷 워터 히터, 배터리 충전기)

시험 및 패키지

  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • PGS 시험 보고서(0.8PF에서)

DE150 GC(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

양방향 가상 제품 투어를 통해 DE150 GC(60Hz) 의 뛰어난 특징과 장점을 알아보십시오.

DE150 GC(60Hz) 투어 시작
close