발전기 세트 사양
최대 정격 | 80.0ekW 80.0ekW |
최소 정격 | 72.0ekW 72.0ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미인증 배기가스 배출 미인증 배기가스 배출 |
전압 | 220~380V 220~380V |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
Caterpillar 발전기 세트는 모든 비즈니스, 모든 요구 사항에 안정적인 에너지 솔루션을 제공합니다. Cat 발전기는 공급 전원 또는 대기 서비스로 설치할 수 있습니다.
최대 정격 | 80.0ekW 80.0ekW |
최소 정격 | 72.0ekW 72.0ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미인증 배기가스 배출 미인증 배기가스 배출 |
전압 | 220~380V 220~380V |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
엔진 모델 | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
보어 | 4.1 in 105 mm |
행정 | 5 in 127 mm |
배수량 | 268.5 in³ 4.4 l |
압축률 | 17.25:1 17.25:1 |
흡기 | 터보 차징 터보 차징 |
연료 계통 | 직접 분사 직접 분사 |
조절기 유형 | 기계식 기계식 |
길이 - 최장 | 73.6 in 1870 mm |
폭 - 최장 | 33.1 in 840 mm |
높이 - 최고 | 52.5 in 1333 mm |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 2247 lb 1019 kg |