C9(60Hz) | 180-300kW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 C9(60Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
300ekW
300ekW
최소 정격
180ekW
180ekW
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소비, Tier 3
낮은 연료 소비, Tier 3

개요

180-300ekW 디젤 발전기 세트

60Hz에서 180-300ekW의 전력을 안정적으로 생산하는 C9 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 모든 C9 발전기 세트는 EPA 고정식 비상(Tier 3) 배기가스 배출 표준에 맞게 설계되었습니다.

복리후생

통합형 Cat Product Link 제어 계통

  • 발전기 세트 상태 및 운전 매개 변수 추적
  • 발전기 세트 사용 및 성능 추적

원격 연결 24/7/365 모니터링

Cat Connect 옵션은 발전기 세트가 언제나 시동할 준비가 되어 있으며 차질 없이 작동할 수 있도록 보장합니다

더 낮은 연료 소모에 5% 낮은 연료 소모

각 연료 보충 사이에 더 긴 가동 시간으로 운영 비용 절감

다음에 대한 제품 사양 C9(60Hz)

최대 정격 300ekW 300ekW
최소 정격 180ekW 180ekW
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소비, Tier 3 낮은 연료 소비, Tier 3
전압 220-480V 220-480V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 공급 대기, 공급
엔진 모델 C9 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤 C9 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤
보어 4.41 in 112 mm
행정 5.87 in 149 mm
배수량 537.01 in³ 8.8 l
압축률 16.1:1 16.1:1
흡기 공랭식 애프터쿨링 공랭식 애프터쿨링
연료 계통 유압식 전자 유닛 분사 유압식 전자 유닛 분사
조절기 유형 Adem™A4 Adem™A4
길이 - 최장 157 in 3988 mm
폭 - 최장 47.5 in 1207 mm
높이 - 최고 73.5 in 1867 mm

C9(60Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 터보 차저
  • 에어클리너, 경부하용 일회용 종이 필터
  • 애프터쿨러 코어

배기 계통

  • 배기 매니폴드, 건식
  • 고객 사용을 위한 스테인레스강 배기 플렉스, 개스킷, 레인 캡 및 SAE 배기 플랜지 - 탈착 상태로 공급

제어 패널

  • GCCP 1.3

냉각 계통

  • Caterpillar 수명 연장 냉각수
  • 팬 드라이브, 배터리 충전 교류 발전기 구동
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • 보호대가 있는 라디에이터 및 냉각 팬

연료 계통

  • 표준 개방형 세트 연료 탱크/베이스 공급
  • 연료 쿨러
  • 통합형 수분 분리기 및 2차 필터가 있는 1차 연료 필터
  • 단일벽 통합형 8시간 연료 탱크가 있는 철제 베이스
  • 연료 공급 펌프

발전기 및 발전기 어탯치먼트

  • 필수 선택사양 회로 차단기, IEC, 3극, 전원 센터에 장착
  • IP23 보호
  • 12리드
  • 분리형 저전압(AC/DC) 배선 패널
  • 절연 Class H 및 온도 상승
  • 전원 센터, IP22
  • 브러시리스, 자여자 2/3 피치, 무작위 권선
  • 전압 조절기(단상 감지)

조절 계통

  • Cat 전자 조절기(ADEM A4)

장착 계통

  • 베이스와 엔진 발전기 간 고정 선형 진동 아이솔레이터
  • 냉각수와 윤활유 배출 라인의 종단점 및 인양 설비가 포함

시동/충전 계통

  • 랙 및 케이블 포함 24V 배터리

일반

  • 엔진 및 교류 발전기 재도색, Caterpillar 옐로

윤활 계통

  • 오일 쿨러
  • 오일 배출 밸브
  • 연기 처리, 라디에이터 앞에서 파이프로 연결됨
  • 윤활유
  • 오일 필터 및 계량봉
  • 베이스 가장자리에 파이프로 연결된 밸브가 장착된 오일 배출 라인

C9(60Hz) 선택사양 장비

인증

  • 유럽 적합성 인증
  • CIS를 위한 글로벌 인증

흡기 계통

  • 단일 엘리먼트 에어클리너

회로 차단기

  • 4극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 업그레이드: 400, 630, 800, 100Amp

제어 패널

  • 제어 패널 보호 장치: 지락 계전기, 누전 접지 결함, 차단기를 통한 과부하 정지, 낮은 연료량 정지, 낮은 연료량 알람, 연료량 센서
  • 제어 패널 선택사양: GCCP 1.4 ; 무전압 접점, 로컬 알람 경적, 오일 온도 디스플레이

냉각 계통

  • 라디에이터 덕트 플랜지
  • 낮은 냉각수 온도 알람

엔클로저

  • 높은 대기 소음 감쇠 엔클로저
  • 소음 감쇠 엔클로저

배기 계통

  • 5~6인치 플랜지 어댑터
  • 6인치 플랜지
  • 머플러 - 엔드인/엔드아웃, 10dBA 또는 25dBA 감쇠
  • 5 및 6인치 엘보우 키트

연료 계통

  • 통합형 이중벽 연료 탱크 베이스

발전기 및 어탯치먼트

  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation) 발전기
  • 특대형, AREP, CIP 발전기

장착 계통

  • 좁은 스키드 베이스

시동/충전 계통

  • 재킷 워터 히터
  • 5Amp 단일 배터리 충전기
  • 배터리 차단 스위치

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

C9(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C9 개방형 디젤 발전 세트 후방 우측

C9 개방형 디젤 발전 세트 후방 좌측

C9 개방형 디젤 발전 세트 전방 우측

C9 개방형 디젤 발전 세트 전방 좌측

엔클로저

엔클로저

C9 개방형 디젤 발전 세트 후방 우측
C9 개방형 디젤 발전 세트 후방 좌측
C9 개방형 디젤 발전 세트 전방 우측
C9 개방형 디젤 발전 세트 전방 좌측
엔클로저
엔클로저

360 View
360 View