발전기 세트 사양
대기 등급 | 2,500/2,000ekW 2,500/2,000ekW |
공급 동력 등급 | 1,825/2,250ekW 1,825/2,250ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증 미국 EPA 인증 |
전압 | 480-13,800V 480-13,800V |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기, 중요, 공급 대기, 중요, 공급 |
최대 정격 | 2,500ekW 2,500ekW |
최소 정격 | 1,825ekW 1,825ekW |