G3516A 1,041kW

가스 발전기 세트 G3516A

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

연속 등급
1,085ekW
1,085ekW
연료 유형
천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스
천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스
최대 전기 효율
36.50%
36.50%

개요

728.7-1,041kW 가스 발전기

천연 가스로 구동되는 비상 전력용 열병합 발전(CHP) 계통 및 비상 전력부터 국소 그리드를 지원하는 재생 가능한 생물 가스 또는 석탄 가스를 이용한 전기 발전까지, Caterpillar는 다양한 종류의 안정적인 가스 발전 전력 솔루션을 보유하고 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 G3516A

연속 등급 1,085ekW 1,085ekW
연료 유형 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스
최대 전기 효율 36.50% 36.50%
최대 대기 등급 1,000kW 1,000kW
주파수 50/60Hz 50/60Hz
RPM 1,200/1,500rpm 1,200/1,500rpm
엔진 모델 G3516A G3516A
배기량 4210 in³ 69 l
흡기 TA TA
보어 6.7 in 170 mm
행정 7.5 in 190 mm
길이 193 in 4913 mm
68 in 1736 mm
높이 76 in 1940 mm
건조 중량 - 발전기 세트 27670 lb 12549 kg

G3516A 표준 장비

배기

  • 건식 배기 매니폴드, 절연 및 차폐

발전기

  • 응축 방지 스페이스 히터
  • 영구 자석 여자
  • SR4B
  • 3상 감지 및 KVAR/PF 제어장치 포함 Caterpillar 디지털 전압 조절기(CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)

시동/충전

  • 24V 시동 모터

일반

  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대
  • 도색 - Caterpillar Yellow(레일은 유광 블랙)
  • 작동 및 정비 매뉴얼
  • 부품 목록

G3516A 선택사양 장비

흡기

  • 흡기 어댑터

냉각

  • 흡입구/배출구 연결부

배기

  • 유연한 피팅
  • 엘보우
  • 플랜지
  • 머플러, 및 보조 플랜지 포함 스파크 방지 머플러
  • 배기 익스팬더

발전기

  • 저전압 연장 상자
  • 발전기 에어 필터
  • 유럽형 부스바
  • 케이블 접근 상자

시동/충전

  • 재킷 워터 히터
  • 충전 교류 발전기
  • 케이블 및 랙 포함 배터리(탈착 상태로 공급)
  • 배터리 충전기
  • 특대형 배터리

일반

  • 엔진 바링 그룹
  • EEC D.O.I 및 기타 인증
  • 크랭크케이스 폭발 릴리프 밸브

G3516A이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

G3516A 가스 발전기 세트

G3516A 가스 발전기 세트

G3516A 가스 발전기 세트

G3516A 가스 발전기 세트

G3516A 가스 발전기 세트
G3516A 가스 발전기 세트
G3516A 가스 발전기 세트
G3516A 가스 발전기 세트

360 View