발전기 세트 사양
최대 정격 | 110kVA 110kVA |
최소 정격 | 110kVA 110kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 비규제 비규제 |
전압 | 380-415V 380-415V |
주파수 | 50Hz 50Hz |
속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
작업 사이클 | 대기 대기 |
50Hz에서 110kVA의 전력을 안정적으로 생산하는 DE110 GC 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.
안정성 및 내구성을 고려하여 방수 설계된 엔클로저
필요 시 비상 전원을 확보할 수 있습니다
작은 설치 공간으로도 충분합니다. 지속적인 작업에 넉넉한 공간을 제공합니다.
최대 정격 | 110kVA 110kVA |
최소 정격 | 110kVA 110kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 비규제 비규제 |
전압 | 380-415V 380-415V |
주파수 | 50Hz 50Hz |
속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
작업 사이클 | 대기 대기 |
엔진 모델 | C4.4, 인라인 4, 4 사이클 디젤 C4.4, 인라인 4, 4 사이클 디젤 |
보어 | 4.1 in 105 mm |
행정 | 5 in 127 mm |
배기량 | 268.5 in 4.4 l |
압축률 | 18.23:1 18.23:1 |
흡기 | 터보차징 공랭식 충전 쿨링 터보차징 공랭식 충전 쿨링 |
연료 계통 | 인라인 인라인 |
조절기 유형 | 기계식 기계식 |
길이 - 최장 | 108.1 in 2745 mm |
폭 - 최장 | 39.3 in 999 mm |
높이 - 최고 | 58.1 in 1476 mm |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 1330 lb 2932 kg |