C32(50Hz) 인도 시장에 한함 | 1,250kVA 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 C32(50Hz) 인도 시장에 한함

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
1,250kVA
1,250kVA
최소 정격
1,010kVA
1,010kVA
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모
낮은 연료 소모

개요

1,010-1,250kVA 디젤 발전기 세트

1,010kVA~1,250kVA @ 50Hz의 안정적인 전력을 생산하는 C32 디젤 발전기 세트는 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 발전기 세트는 낮은 연료 소비 계통을 제공합니다.

복리후생

특수 설계됨 인도 규정

더 낮은 연료 소모에 8% 낮은 연료 소모

검증된 작동 비용 절감

통합형 Cat 제어 계통

엔진 및 교류 발전기 성능과 일치하도록 설계

다음에 대한 제품 사양 C32(50Hz) 인도 시장에 한함

최대 정격 1,250kVA 1,250kVA
최소 정격 1,010kVA 1,010kVA
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모
전압 415볼트 415볼트
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기, 공급 대기, 공급
엔진 모델 C32 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 C32 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤
보어 5.71 in 145 mm
행정 6.38 in 162 mm
배기량 1958.86 in³ 32.1 l
압축률 15.0:1 15.0:1
흡기 TA TA
연료 계통 MEUI MEUI
조절기 유형 Adem™A4 Adem™A4

C32(50Hz) 인도 시장에 한함 표준 장비

냉각 계통

  • 라디에이터 또는 열 교환기

제어 패널

  • EMCP 4.2

C32(50Hz) 인도 시장에 한함 선택사양 장비

발전기

  • 응축 방지 히터
  • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 권선 및 베어링 온도 감지기

제어 패널

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • 디지털 I/O 모듈
  • 부하 공유 모듈
  • 발전기 온도 모니터링 및 보호
  • 원격 모니터링 소프트웨어

시동/충전

  • 재킷 워터 히터

일반

  • 지역 및 제품 구성에 따른 회로 차단기 패널
  • 지역 및 제품 구성에 따른 중부하 에어클리너
  • 지역 및 제품 구성에 따른 UIP 원격 장착 선택사양

C32(50Hz) 인도 시장에 한함이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C32 후방 우측 디젤 발전기 세트

C32 후방 좌측 도면, 디젤 발전기 세트

C32 전방 좌측 도면, 디젤 발전기 세트

C32 전방 우측 도면, 디젤 발전기 세트

C32 후방 우측 디젤 발전기 세트
C32 후방 좌측 도면, 디젤 발전기 세트
C32 전방 좌측 도면, 디젤 발전기 세트
C32 전방 우측 도면, 디젤 발전기 세트