발전기 세트 사양
최소 정격 | 50.0kVA 50.0kVA |
최대 정격 | 50.0kVA 50.0kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 비규제 비규제 |
전압 | 220-415V 220-415V |
주파수 | 50Hz 50Hz |
속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
작업 사이클 | 대기 대기 |
50.0kVA, 50Hz의 전력을 안정적으로 생산하며 C3.3 디젤 엔진에 의해 구동되는 DE50E0 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 반응 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.
최소 정격 | 50.0kVA 50.0kVA |
최대 정격 | 50.0kVA 50.0kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 비규제 비규제 |
전압 | 220-415V 220-415V |
주파수 | 50Hz 50Hz |
속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
작업 사이클 | 대기 대기 |
엔진 모델 | Cat® C3.3 Cat® C3.3 |
보어 | 4.1 in 105 mm |
행정 | 5 in 127 mm |
배기량 | 201.4 in³ 3.3 l |
압축률 | 17.25:1 17.25:1 |
흡기 | 터보 차징 터보 차징 |
연료 계통 | 인라인 인라인 |
조절기 유형 | 기계식 기계식 |
길이 - 최장 | 75.8 in 1925 mm |
폭 - 최장 | 44.1 in 1120 mm |
높이 - 최고 | 53.6 in 1361 mm |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 1891 lb 858 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교