3516(50HZ) | 1,600-2,000kVA 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 3516(50Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

대기 등급
2,000kVA
2,000kVA
공급 동력 등급
1,825kVA
1,825kVA
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모
낮은 연료 소모

개요

1,600-2,000kVA 디젤 발전기 세트

1,600-2,000kVA @ 50Hz의 안정적인 전력을 생산하는 3516 디젤 발전기 세트는 중요, 연속, 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 발전기 세트는 낮은 연료 소비 계통을 제공합니다.

복리후생

경쟁 트럭 대비 4,000,000,000 글로벌 작동 시간

중부하 작업에서 검증된 성능

경쟁 트럭 대비 200,000 배송됨

1981년 이후 대형 엔진 시장 선도

더 낮은 연료 소모에 6% 낮은 연료 소모

검증된 작동 비용 절감

다음에 대한 제품 사양 3516(50Hz)

대기 등급 2,000kVA 2,000kVA
공급 동력 등급 1,825kVA 1,825kVA
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모
전압 380~11,000볼트 380~11,000볼트
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속
최대 정격 2,000kVA 2,000kVA
최소 정격 1,600kVA 1,600kVA
엔진 모델 3516 TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤 3516 TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤
보어 6.69 in 170 mm
행정 7.48 in 190 mm
배기량 4210.64 in³ 69 l
압축률 13.0:1 13.0:1
흡기 TA TA
연료 계통 기계식 유닛 분사 기계식 유닛 분사
조절기 유형 Woodward Woodward
길이 - 최소 249.2 in 6329 mm
길이 - 최장 249.2 in 6329 mm
폭 - 최소 90 in 2286 mm
폭 - 최장 90 in 2286 mm
높이 - 최소 94.9 in 2410 mm
높이 - 최고 94.9 in 2410 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 36750 lb 16670 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 36750 lb 16670 kg

3516(50Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너, 단일 엘리먼트 캐니스터형

흡기

  • 에어클리너

냉각

  • 패키지 장착 라디에이터

배기

  • 배기 플랜지 배출구

연료

  • 2차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프
  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터

발전기

  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • IP23 보호

출력 종단

  • 부스바

제어 패널

  • EMCP 4 발전기 세트 제어장치
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 통신:
  • 과전류(50/51)
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 발전기 세트 패키지에는 Caterpillar 전압 조절기가 포함됩니다.
  • 프로그램식 보호 계전 기능:
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • 역 전력(kW)(32)
  • 긴급 중지
  • 전류(상별 및 평균)
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 작동 시간
  • 24볼트 직류 작동
  • 오일 압력 낮음
  • 프로그램식 디지털 입력 6개
  • 프로그램식 디지털 출력 1개
  • 프로그램식 계전기 출력(양식 C) 1개
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • I/O 수는 선택한 선택사양에 따라 다릅니다.
  • RPM - 직류 전압
  • 냉각수 수준 부족
  • kVAr-hr(전체)
  • 제어장치: 속도 조정 - 자동/시작/정지 제어 - 엔진 냉각 타이머 - 엔진 사이클 크랭크 - 알람 확인 - 램프 시험 - 히스토그램 로드 기능 - PLC 기능 - 맞춤형 스크린 - 0 True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정확도
  • kW-hr(전체)
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • 역률(상별 및 평균)
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 발전기 장착 - 후방
  • 냉각수 온도 높음
  • 과속
  • 아날로그 입력 3개
  • 주파수(Hz)
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단
  • 냉각수 온도
  • IVR에는 무효 강하 기능, 3상 전압 감지, KVAR/PF 모드, RFI 억제, 최소/최대 여자기가 포함됩니다. 제한장치 및 여자기 다이오드 모니터
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • Cat Connect
  • 발전기 상 순서
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 직류 전압
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 디지털 지시계:
  • 냉각수 온도 낮음
  • EMCP 4.2B

냉각 계통

  • 공인 표준 PGS 제공

배기 계통

  • 플랜지형 표면 배출구
  • 건식 배기 매니폴드

연료 계통

  • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급
  • 연료 공급 펌프
  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음
  • 2차 연료 필터

일반

  • SAE 표준 회전
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00
  • 우측 서비스
  • 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar yellow

발전기 및 어탯치먼트

  • 중간 전압:
  • 일정한 권선
  • 권선 온도 감지기
  • 고전압:
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • NEMA 표준 구멍 패턴
  • 내부 여자(IE)
  • 6리드
  • Class H 절연재, 40C 대기에서 Class F 온도 상승(105C 공급/130C 대기)
  • 저전압:
  • 권선 온도 감지기
  • NEMA 표준 구멍 패턴
  • 일정한 권선
  • 권선 온도 감지기
  • 무작위 권선
  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기)
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기)

조절 계통

  • ADEM A3

책자

  • 부품 목록

윤활 계통

  • 기어식 윤활유 펌프
  • 연기 처리
  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 윤활유
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 통합형 윤활유 냉각

장착 계통

  • 진동 방지 장착장치(탈착 상태로 공급)
  • 고무 진동 방지 장착장치- 탈착 상태로 공급
  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착

시동 계통

  • 배터리 차단 스위치
  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)
  • 45Amp 충전 교류 발전기
  • 24볼트 전기 시동 모터

3516(50Hz) 선택사양 장비

흡기 계통

  • 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 단일 엘리먼트 필터

배기

  • 배기 머플러

냉각 계통

  • 선택 장착된 라디에이터
  • 냉각수
  • 표준 대기 ATAAC 라디에이터
  • 선택 장착된 ATAAC 라디에이터
  • 표준 대기 라디에이터
  • 냉각수 수준 스위치 게이지

발전기

  • 내부 여자(IE)
  • 응축 방지 히터
  • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)

크랭크케이스 계통

  • 폭발 릴리프 밸브 없음
  • 환기 계통
  • 폭발 릴리프 밸브

출력 종단

  • 회로 차단기, UL 등록됨
  • 회로 차단기, IEC 준수

제어 패널

  • 원격 모니터링 소프트웨어
  • 발전기 온도 모니터링 및 보호
  • 부하 공유 모듈
  • 디지털 I/O 모듈
  • EMCP 4.2B

배기 계통

  • 배기 오프셋
  • Tier 4 도징 캐비닛
  • 유연한 피팅
  • 머플러
  • Tier 4 청정 배기가스 배출 모듈
  • 엘보우
  • 플랜지 및 배기 익스팬더
  • Tier 4 청정 배기가스 배출 MOD 키트
  • 플랜지
  • 청정 배기가스 배출 부품
  • Y 어댑터

장착

  • 스프링 방식 방진재
  • IBC 아이솔레이터
  • 고무 방진 마운트

연료 계통

  • 연료 공급 펌프(Tier 4) - 수동 또는 전기식
  • 1차 연료 필터

시동/충전

  • 재킷 워터 히터
  • 특대형 배터리
  • 배터리 충전기
  • 제어장치 및 소음기를 포함한 공기 시동 모터
  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 충전 교류 발전기

일반

  • 특수 페인트(Caterpillar yellow 또는 고성능 페인트 이외의 색상)
  • US AID 엠블럼

발전기 및 어탯치먼트

  • 스페이스 히터용 서모스탯
  • 교류 발전기 에어클리너
  • 차동 변류기(DCT)
  • 차동 변류기(DCT) 8.7kV 및 15kV 급
  • 발전기 변환
  • 낮은/중간 전압: 380/400/415볼트, 3상, 1,500rpm. RW, IE, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600프레임
  • 낮은/중간 전압: 380/400/415볼트, 3상, 1,500rpm. RW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600 및 1,800프레임
  • 스페이스 히터

계측

  • 고온계 및 열전대

윤활 계통

  • 오일 수준 조절기
  • 사전 윤활 펌프
  • 표준 기름통의 윤활유

장착 계통

  • 스프링 방식 방진재
  • 퍽 스타일의 저효율 아이솔레이터
  • IBC 방진재

전원 연결부

  • 중립 접지 연결부
  • 중앙 위치 부스바
  • 우측 전원 연결부
  • 후방 전원 연결부
  • 2,700 프레임, 4리드, 4단자
  • 좌측 전원 연결부
  • 발전기와 단자함 사이의 접지 케이블
  • 저전압 회로 차단기

특수 시험/보고서

  • IBC 인증
  • 표준 엔진 시험 충전
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 발전기 시험 보고서
  • 연료 소모 시험
  • 캐나다표준협회 인증
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • OSHPD 인증
  • 비틀림 진동 분석 보고서
  • 발전기 세트 연료 소모 시험

시동 및 충전

  • 전기 시동 모터
  • 공기 압력 조절기
  • 24V 배터리 세트 - 건식
  • 엔진 바링 장치
  • 시동장치 커버
  • 공기 시동 모터
  • 재킷 워터 히터
  • 10, 20, 35 및 50Amp 배터리 충전기

연장 서비스 보장

  • 플래티넘, 골드 및 실버 보장

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

3516(50Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

3516(3516 MUI) 모듈식 후방 오버행 제어장치 발전기 세트, 후방 우측

3516(3516 MUI) 모듈식 후방 오버행 제어장치 발전기 세트, 후방 좌측

3516(3516 MUI) 모듈식 후방 오버행 제어장치 발전기 세트, 전방 우측

3516(3516 MUI) 모듈식 후방 오버행 제어장치 발전기 세트, 전방 좌측

3516(3516 MUI) 모듈식 후방 오버행 제어장치 발전기 세트, 후방 우측
3516(3516 MUI) 모듈식 후방 오버행 제어장치 발전기 세트, 후방 좌측
3516(3516 MUI) 모듈식 후방 오버행 제어장치 발전기 세트, 전방 우측
3516(3516 MUI) 모듈식 후방 오버행 제어장치 발전기 세트, 전방 좌측

360 View