3512(60Hz) | 890-1,250kW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 3512(60 Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

대기 등급
1,250/1,100ekW
1,250/1,100ekW
공급 동력 등급
1,135/1,000ekW
1,135/1,000ekW
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모
낮은 연료 소모

개요

890-1,250ekW 디젤 발전기 세트

60Hz에서 890-1,250ekW의 안정적인 전력을 생산하는 3512 디젤 발전기 세트는 중요, 연속, 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 발전기 세트는 낮은 연료 소비 계통을 제공합니다.

복리후생

경쟁 트럭 대비 4,000,000,000 글로벌 작동 시간

중부하 작업에서 검증된 성능

경쟁 트럭 대비 200,000 배송됨

1981년 이후 대형 엔진 시장 선도

더 낮은 연료 소모에 6% 낮은 연료 소모

검증된 작동 비용 절감

다음에 대한 제품 사양 3512(60 Hz)

대기 등급 1,250/1,100ekW 1,250/1,100ekW
공급 동력 등급 1,135/1,000ekW 1,135/1,000ekW
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모
전압 380-13,800V 380-13,800V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속
최대 정격 1,250ekW 1,250ekW
최소 정격 890ekW 890ekW
엔진 모델 3512 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 3512 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤
보어 6.69 in 170 mm
행정 7.48 in 190 mm
배기량 3161.03 in³ 51.8 l
압축률 13.5:1 13.5:1
흡기 TA TA
연료 계통 직접 유닛 분사 직접 유닛 분사
조절기 유형 Woodward Woodward
길이 - 최소 214.8 in 5456 mm
길이 - 최장 219 in 5562 mm
폭 - 최소 77.8 in 1975 mm
폭 - 최장 78.1 in 1984 mm
높이 - 최소 90.7 in 2307 mm
높이 - 최고 93.2 in 2367 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 22210 lb 10080 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 23149 lb 10500 kg

3512(60 Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너 - 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트 캐니스터형

흡기

  • 에어클리너

냉각

  • 라디에이터 팬 및 팬 드라이브
  • JWAC.

배기

  • 배기 플랜지 배출구
  • 건식 배기 매니폴드

연료

  • 2차 연료 필터
  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터
  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음
  • 2차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프

발전기

  • IP23 보호
  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계

출력 종단

  • 부스바

제어 패널

  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 특징은 다음과 같습니다.
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 냉각수 온도
  • 발전기 상 순서
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 냉각수 온도 낮음
  • 오일 압력 낮음
  • 직류 전압
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 자동/시작/정지 제어
  • 여자기 다이오드 모니터
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 6개 프로그램식 디지털 입력
  • 긴급 중지
  • 발전기 장착 - 후방
  • 프로그램식 보호 계전 기능:
  • 역률(상별 및 평균)
  • 알람 확인
  • 직류 전압
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • 과속
  • IVR에는 다음이 포함됩니다.
  • RFI 억제
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 패키지 장착 라디에이터(C175 제외)
  • 과속
  • 긴급 중지
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • 최소/최대 여자기 제한장치
  • 속도 조정
  • 작동 시간
  • True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도
  • 무효 강하 기능
  • 맞춤형 스크린
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • PLC 기능
  • 디지털 지시계:
  • RPM
  • 냉각수 온도 높음
  • 디지털 지시계:
  • kW-hr(전체)
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 냉각수 온도 낮음
  • 24볼트 직류 작동
  • kW-hr(전체)
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단:
  • kVAr-hr(전체)
  • EMCP 4.2B
  • 2개 프로그램식 계전기 출력(양식 C)
  • kVAr-hr(전체)
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • 엔진 냉각 타이머
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 엔진 냉각 타이머
  • True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도
  • 냉각수 수준 부족
  • 주파수(Hz)
  • 제어장치:
  • 발전기 상 순서
  • 냉각수 온도 높음
  • 통신:
  • 역 전력(kW)(32)
  • 전압(L-L 및 L-N), 주파수(Hz)
  • 알람 확인
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • 제어장치:
  • 작동 시간
  • 발전기 장착 - 후방
  • 역률(상별 및 평균)
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • 프로그램식 보호 계전 기능:
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 역 전력(kW)(32)
  • 24볼트 직류 작동
  • 램프 시험
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 발전기 세트 패키지에는 Caterpillar 전압 조절기(IVR)가 포함됩니다.
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단:
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • 램프 시험
  • 히스토그램 로드 기능
  • 냉각수 온도
  • 자동/시작/정지 제어
  • 과전류(50/51)
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • KVAR/PF 모드
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 3상 전압 감지
  • 2개 프로그램식 디지털 출력
  • 오일 압력 낮음
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • EMCP 4 발전기 세트 제어장치
  • RPM
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 전류(상별 및 평균)
  • 냉각수 수준 부족
  • 전류(상별 및 평균)
  • EMCP4.2 제어장치에 포함됨:

냉각 계통

  • 라디에이터 팬 및 팬 드라이브
  • 팬 및 벨트 보호대
  • JWAC
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수
  • 냉각수 수준 센서
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인

배기 계통

  • 건식 배기 매니폴드
  • 배기 플랜지 배출구

연료 계통

  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음
  • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급
  • 2차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프

조절 계통

  • Woodward 2301A 등시 조절기

윤활 계통

  • 통합형 윤활유 쿨러
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 연기 처리
  • 기어식 윤활유 펌프
  • 윤활유

장착 계통

  • 고무 진동 방지 장착장치- 탈착 상태로 공급
  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착

시동/충전 계통

  • 배터리 차단 스위치
  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)
  • 24볼트 전기 시동 모터

발전기 및 어탯치먼트

  • LV
  • 권선 온도 감지기
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • 1,800 프레임은 권선 온도 감지기가 있는 일정한 권선의 영구 자석 여자(PMG)입니다.
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기)
  • 발전기 세트 패키지에는 Caterpillar 디지털 전압 조절기(CDVR)가 포함됩니다.
  • CDVR에는 무효 강하 기능, 3상 전압 감지, KVAR/PF 모드, RFI 억제, 최소/최대 여자기가 포함됩니다. 제한장치 및 여자기 다이오드 모니터
  • 6리드
  • 내부 여자(IE)
  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부. 50Hz 모델: IEC 표준 구멍 패턴
  • 무작위 권선
  • 무작위 권선
  • LV
  • 6리드
  • 3상 브러시리스, 돌출 극

일반

  • 우측 서비스
  • 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 옐로
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00
  • SAE 표준 회전
  • 도색 - Caterpillar Yellow(레일 및 라디에이터는 유광 블랙)

3512(60 Hz) 선택사양 장비

배기

  • 배기 머플러

흡기 계통

  • 흡기 보호
  • 에어클리너 - 이중 엘리먼트
  • 원격 흡기 어댑터

발전기

  • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 내부 여자(IE)
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 응축 방지 히터

회로 차단기

  • 차단기 하니스
  • EMAX 차단기 연결부
  • EMAX 차단기
  • 엔클로저 - 제어 패키지
  • 케이블 도입부 선택사양
  • 저전압, IEC 표준 구멍
  • 선택사양 부스바 전원 연결부
  • 부스바 연결부

출력 종단

  • 회로 차단기, IEC 준수
  • 회로 차단기, UL 등록됨

제어 패널

  • 호출 표시장치 모듈
  • 고객 인터페이스 선택사양
  • 보조 상자
  • 장착 그룹 - 외부 상자 클립
  • 조절기
  • 발전기 온도 모니터링

냉각 계통

  • 열 교환기
  • 3512 MUI 1500 라디에이터 PGS
  • 냉각수 수준 스위치 게이지

장착

  • 스프링 방식 방진재
  • IBC 아이솔레이터
  • 고무 방진 마운트

인증서

  • EU 적합성 선언
  • 유라시아 적합성(EAC) 마크
  • 유럽 연합 인증
  • 유럽 지침 발전기 세트, 동조 선언(DOI, Declaration of Incorporation)

시동/충전

  • 재킷 워터 히터
  • 배터리 충전기
  • 충전 교류 발전기
  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 특대형 배터리
  • 제어장치 및 소음기를 포함한 공기 시동 모터

배기 계통

  • 유연한 피팅
  • 머플러
  • 벽 장착 키트 이용

연료 계통

  • 1차 연료 필터

발전기 및 어탯치먼트

  • 스페이스 히터 키트
  • 발전기 변환 - IE 및 PM

계측

  • 고온계

윤활 계통

  • 오일 수준 Reg-1 얕은 팬
  • 수동 사전 윤활 배수 펌프
  • 전기식 사전 윤활 펌프

장착 계통

  • 방진재 선택사양

보호 계통

  • 폭발 릴리프 밸브

특수 시험/보고서

  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 중립 접지 - LV
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • IBC 내진 인증
  • 중립 접지 연결부

시동/충전 계통

  • 배터리 충전기(10 및 20Amp)
  • 배터리 세트 - 24V 건식
  • 전기 시동 모터 - 이중 24V
  • 충전 교류 발전기
  • 재킷 워터 히터
  • 시동 보조장치

일반

  • 통합형 및 베이스 하부 연료 탱크
  • 엔클로저: 소음 감쇠, 기상 보호
  • 엔진 바링 그룹 - 장착됨
  • 적용 가능한 건축법에 따른 내진 인증: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • CSA 인증
  • 통합형 및 베이스 하부 UL 등록 이중벽 연료 탱크
  • 다음 선택사양은 지역 및 제품 구성에 따라 다릅니다.
  • ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)
  • UL 2200 패키지
  • EU 적합성 인증(CE)
  • EEC 적합성 선언

3512(60 Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

3512 MUI 모듈식 후방 오버행 발전기 세트

3512 MUI 모듈식 후방 오버행 발전기 세트

3512 MUI 모듈식 후방 오버행 발전기 세트

3512 MUI 모듈식 후방 오버행 발전기 세트

3512 MUI 모듈식 후방 오버행 발전기 세트
3512 MUI 모듈식 후방 오버행 발전기 세트
3512 MUI 모듈식 후방 오버행 발전기 세트
3512 MUI 모듈식 후방 오버행 발전기 세트

360 View