발전기 세트 사양
최대 정격 | 500ekW 500ekW |
최소 정격 | 455ekW 455ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA Tier 4 Final 미국 EPA Tier 4 Final |
전압 | 480볼트 480볼트 |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
C18 디젤 발전기 세트는 중요, 대기 및 공급 작업을 수행하기 위해 설계되었습니다. 60Hz에서 455-500ekW의 전력을 안정적으로 생산하고 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항을 충족하며 한 번에 정격 부하 100%를 수용하도록 제작되었습니다. 엔진은 US EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 배기가스 배출 수준 인증을 받았습니다.
설치 공간이 덜 필요합니다.
최대 정격 | 500ekW 500ekW |
최소 정격 | 455ekW 455ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA Tier 4 Final 미국 EPA Tier 4 Final |
전압 | 480볼트 480볼트 |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
엔진 모델 | C18 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤 C18 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤 |
보어 | 1455.7 in 145 mm |
행정 | 7.2 in 183 mm |
배수량 | 1106.4 in³ 18.1 l |
압축률 | 14.5:1 14.5:1 |
흡기 | 공랭식 애프터쿨링 공랭식 애프터쿨링 |
연료 계통 | 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사 |
조절기 유형 | Adem™A4 Adem™A4 |
C18 60Hz Tier 4 후방 우측
C18 60Hz Tier 4 후방 좌측
C18 60Hz Tier 4 전방 좌측
C18 60Hz Tier 4 전방 우측