발전기 세트 사양
연속 등급 | 1.0pf에서 2,027/2,007ekW 1.0pf에서 2,027/2,007ekW |
연료 유형 | 천연 가스, 수소 혼합물(최대 25%) 천연 가스, 수소 혼합물(최대 25%) |
최대 전기 효율 | 45.30% 45.30% |
주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
RPM | 1,500rpm 1,500rpm |
천연 가스부터 생물 가스, 석탄 가스 또는 열병합 발전(CHP), 비상 전력 및 국소 그리드를 지원 어플리케이션을 지원하는 수소 연료 혼합물까지, Caterpillar는 다양한 종류의 안정적인 가스 발전 전력 솔루션을 보유하고 있습니다.
파이프라인 천연 가스 연료와 최대 25%의 수소를 혼합(체적별)하여 작동 가능
정비 주기 연장으로 인한 서비스 비용 절감
이로 인한 서비스 비용 절감 및 정비 주기 연장
연속 등급 | 1.0pf에서 2,027/2,007ekW 1.0pf에서 2,027/2,007ekW |
연료 유형 | 천연 가스, 수소 혼합물(최대 25%) 천연 가스, 수소 혼합물(최대 25%) |
최대 전기 효율 | 45.30% 45.30% |
주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
RPM | 1,500rpm 1,500rpm |
엔진 모델 | G3516H G3516H |
배기량 | 4765 in³ 78 l |
흡기 | TA TA |
보어 | 6.7 in 170 mm |
행정 | 8.5 in 215 mm |
압축률 | 12.1 12.1 |
연료 계통 | 천연 가스 천연 가스 |
길이 | 291 in 7395 mm |
폭 | 84 in 2139 mm |
높이 | 95 in 2402 mm |
건조 중량 - 발전기 세트 | 40384 lb 18315 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교G3516H 가스 발전기 세트 우측 후방도
G3516H 가스 발전기 세트 후방 좌측도
G3516H 가스 발전기 세트 후방 전방 좌측도
G3516H 가스 발전기 세트 전방 우측도
G3516H 60Hz 가스 발전기 세트 후방 우측도
G3516H 60Hz 가스 발전기 세트 후방 좌측도
G3516H 60Hz 가스 발전기 세트 후방 전방 좌측도
G3516H 60Hz Gas 가스 발전기 세트 전방 우측도
CHP
G3500H 가스 발전기 세트 시리즈