발전기 세트 사양
연속 등급 | 1.0pf에서 2,541/2,500ekW 1.0pf에서 2,541/2,500ekW |
연료 유형 | 천연 가스 및 프로판 천연 가스 및 프로판 |
최대 전기 효율 | 46.0% 46.0% |
주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
RPM | 1500 1500 |
주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
천연 가스부터 생물 가스, 석탄 가스 또는 열병합 발전(CHP), 비상 전력 및 국소 그리드를 지원 어플리케이션을 지원하는 수소 연료 혼합물까지, Caterpillar는 다양한 종류의 안정적인 가스 발전 전력 솔루션을 보유하고 있습니다.
최대 부하까지 걸리는 시간 단축, 향상된 제어 및 진단, 향상된 과도 부하 기능.
업계 최고의 전기 효율, 향상된 열 효율, 향상된 전력 밀도를 제공합니다.
천연 가스, 생물 가스, 프로판, 탄광 메탄(CMM), 최대 25%의 수소 등 다양한 연료 옵션
연속 등급 | 1.0pf에서 2,541/2,500ekW 1.0pf에서 2,541/2,500ekW |
연료 유형 | 천연 가스 및 프로판 천연 가스 및 프로판 |
최대 전기 효율 | 46.0% 46.0% |
주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
RPM | 1500 1500 |
주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
엔진 모델 | G3520K G3520K |
배기량 | 5956 in³ 97.6 l |
흡기 | TA TA |
보어 | 6.7 in 170 mm |
행정 | 8.5 in 215 mm |
압축률 | 10.5:1 10.5:1 |
길이 | 290.35 in 7375 mm |
폭 | 72.05 in 1830 mm |
높이 | 96.97 in 2463 mm |
건조 중량 - 발전기 세트 | 52249.56 lb 23700 kg |
G3520K 가스 발전기 세트
G3520K 가스 발전기 세트
G3520K 가스 발전기 세트
G3520K 가스 발전기 세트
G3520K 가스 발전기 세트
G3520K 가스 발전기 세트
G3520K 가스 발전기 세트
G3520K 가스 발전기 세트