발전기 세트 사양
최대 정격 | 300ekW 300ekW |
최소 정격 | 180ekW 180ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | EU Stage IIIA, 낮은 연료 소비 EU Stage IIIA, 낮은 연료 소비 |
전압 | 220-480V 220-480V |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
60Hz에서 180-300ekW의 전력을 안정적으로 생산하는 C9 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 모든 C9 발전기 세트는 EPA 고정식 비상(Tier 3) 배기가스 배출 표준에 맞고 낮은 연료 소비를 구현하도록 설계되었습니다.
Cat Connect 옵션은 발전기 세트가 언제나 시동할 준비가 되어 있으며 차질 없이 작동할 수 있도록 보장합니다
각 연료 보충 사이에 더 긴 가동 시간으로 운영 비용 절감
최대 정격 | 300ekW 300ekW |
최소 정격 | 180ekW 180ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | EU Stage IIIA, 낮은 연료 소비 EU Stage IIIA, 낮은 연료 소비 |
전압 | 220-480V 220-480V |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
엔진 모델 | C9 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤 C9 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤 |
보어 | 4.41 in 112 mm |
행정 | 5.87 in 149 mm |
배수량 | 537.01 in³ 8.8 l |
압축률 | 16.1:1 16.1:1 |
흡기 | 공랭식 애프터쿨링 공랭식 애프터쿨링 |
연료 계통 | 유압식 전자 유닛 분사 유압식 전자 유닛 분사 |
조절기 유형 | Adem™A4 Adem™A4 |
길이 - 최장 | 157 in 3988 mm |
폭 - 최장 | 47.5 in 1207 mm |
높이 - 최고 | 73.5 in 1867 mm |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교C9 개방형 발전 세트 후방 우측
C9 개방형 발전 세트 후방 좌측
C9 개방형 발전 세트 전방 우측
C9 개방형 발전 세트 전방 좌측
엔클로저
엔클로저