DG175 GC(3상)

가스 발전기 세트 DG175 GC(3상)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

주파수
60Hz
60Hz
천연 가스 등급
175ekW
175ekW
배기가스 배출/연료 전략
미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해)
미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해)

개요

175kW 천연 가스 발전기 세트

The Cat® 고정식 작업용 스파크 점화 발전기 제품 라인은 영구 자석 여자, 제동 권선, 편향된 고정자, EMCP 제어장치를 통한 전압 조정, Class H 권선 절연재 및 2/3 피치 통합 등이 있습니다.

복리후생

최대 790 skVA @30% 전압 급하강

정전 동안 연결된 모터의 큰 부하를 시작할 수 있음

인증 EPA 고정식 비상

현지 허가를 위해 요구되는 배기가스 배출 표준을 준수합니다.

교류 발전기 특징 클래스 H 절연재

최고의 등급으로 교류 발전기 내구성을 보장합니다.

다음에 대한 제품 사양 DG175 GC(3상)

주파수 60Hz 60Hz
천연 가스 등급 175ekW 175ekW
배기가스 배출/연료 전략 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해)
속도 1,800rpm 1,800rpm
배기량 14.17 in³ 864.71 l
연료 유형 천연 가스 천연 가스
엔진 모델 G14.2L 스파크 점화 G14.2L 스파크 점화
연료 계통 기화기, 하향 드래프트 기화기, 하향 드래프트
흡기 터보차징 - 애프터쿨링 터보차징 - 애프터쿨링
조절기 유형 전자식 전자식
압축률 9.5:1 9.5:1
보어 5.31 in 134.87 mm
행정 165.1 mm 6.5 in
길이 3250 mm 127.95 in
52.93 in 1344.5 mm
높이 1711.2 mm 67.37 in
무게 2610.9 kg 5756 lb

DG175 GC(3상) 표준 장비

냉각수

  • 50/50 에틸렌 글리콜 부동액
  • 기본 장착 라디에이터
  • 폐쇄형 냉각수 회수 계통

연료

  • 연료 압력 시험 개소
  • 1차 및 2차 연료 차단
  • 낮은 연료 압력 스위치

발전기

  • 최대 부하 용량 교류 발전기
  • 영구 자석 여자
  • Class H 절연재

제어장치

  • EMCP 4.2 시리즈 발전기 세트 제어장치

장착

  • 방진재(퍽 타입)

시동/충전

  • 배터리 케이블
  • 배터리 충전 교류 발전기
  • 솔레노이드 활성화 시동 모터
  • 엔진 전기 계통

DG175 GC(3상) 선택사양 장비

발전기

  • 열적 자기 또는 전자 트립 MCCB
  • 응축 방지 히터
  • 분기 트립 및 보조 접점 차단기

일반

  • UL 2200 패키지
  • 엔클로저: 소음 감쇠(L1 또는 L2), 기상 보호
  • CSA 인증
  • 이중 엘리먼트 또는 중부하 작업용 에어클리너

DG175 GC(3상)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

개방형 발전기 세트

엔클로저

개방형 발전기 세트
엔클로저