3612(50HZ) | 4,400-4,850kVA 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 3612(50Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
4,850kVA
4,850kVA
최소 정격
4,400kVA
4,400kVA
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모
낮은 연료 소모

개요

3612(50Hz)

4,400-4,850kVA @ 50Hz의 안정적인 전력을 생산하는 3612 디젤 발전기 세트는 중요, 연속, 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 이 발전기 세트는 낮은 연료 소비 인증을 받았습니다.

복리후생

경쟁 트럭 대비 200,000,000 작동 시간

전 세계 현장에서

최대 10% 향상된 연비

검증된 절감

경쟁 트럭 대비 20% 서비스 시간 단축

실린더당 2대의 검사 포트, 세그먼트형 캠축 및 개별 헤드 손쉬운 정비

다음에 대한 제품 사양 3612(50Hz)

최대 정격 4,850kVA 4,850kVA
최소 정격 4,400kVA 4,400kVA
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모
주파수 50Hz 50Hz
속도 750 및 1,000rpm 750 및 1,000rpm
작업 사이클 공급, 연속 공급, 연속
엔진 모델 3612 V-12, 4행정 수랭식 디젤 3612 V-12, 4행정 수랭식 디젤
보어 11 in 280 mm
행정 11.8 in 300 mm
배기량 13524 in³ 222 l
압축률 13:01 13:01
흡기 TA TA
연료 계통 직접 유닛 분사 직접 유닛 분사
조절기 유형 발전기 세트 모니터링 계통(GMS, Generator Set Monitoring System) 발전기 세트 모니터링 계통(GMS, Generator Set Monitoring System)
길이 - 최장 404 in 10261.7 mm
폭 - 최장 99.62 in 2530.3 mm
높이 - 최고 156.6 in 3977.7 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 112690 lb 51230 kg

3612(50Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너
  • 터보 차저, 수랭식, 엔진 오일 윤활
  • 브리더, 크랭크케이스, 상단 장착
  • 애프터쿨러, 담수, 내부식성 코팅(공기접촉 면)
  • 흡기 차단

냉각 계통

  • 수온 조절기
  • 엔진 냉각수 배출
  • 재킷 워터 서모스탯
  • 전방 장착형 터보
  • 3번들 오일 쿨러

배기 계통

  • 건식 기밀 배기 매니폴드
  • 457mm(18인치) Cat 볼트 패턴
  • 어댑터, 유연한 배기 피팅 포함

연료 계통

  • 단식 또는 복식

발전기 계통

  • 특약점에서 작성한 발전기 데이터 시트에 따른 맞춤형 발전기

조절기 계통

  • UG 액추에이터

윤활 계통

  • 단일 차단장치 포함 원심 오일 필터
  • 오일 보충기 및 계량봉
  • 크랭크케이스 폭발 릴리프 밸브
  • 오일 압력 조정 밸브
  • 습식 기름통. 엔진 구동 메인 윤활 및 오일 펌프, 오일 라인 및 오일 팬 포함
  • 실린더 블록 검사 커버에 장착된 서비스 측 엔진.

장착 계통

  • 댐퍼, 비틀림 진동
  • 엔진 및 발전기 장착부

시동/충전 계통

  • 단일 지점 맞춤형 연결을 위한 라인 그룹
  • 베인형 공기 시동장치
  • 2개 모터, 후방 및 좌측에 엔진 장착
  • 공기 소음기

일반:

  • Caterpillar yellow 페인트
  • 기어 구동 펌프: 연료/오일/재킷 워터/애프터쿨러/오일 쿨러 냉각수

3612(50Hz) 선택사양 장비

흡기 계통

  • 수직 지지 브래킷
  • 그을음 필터
  • 부스트 제어 밸브
  • 중부하 에어클리너
  • 에어클리너 루버 어셈블리
  • 흡기 어댑터

냉각 계통

  • 히터 보조장치
  • 보조 워터 펌프
  • 팽창 탱크
  • 단일 회로용 열 교환기
  • 냉각 계통 보조장치

배기 계통

  • 유연 배기 피팅
  • 용접 플랜지 및 관련 하드웨어

연료 계통

  • 복식 1차 연료 스트레이너
  • 연료 계통 연결부
  • 연료 공급 펌프

발전기 계통

  • 응축 방지 스페이스 히터
  • Class F 절연재
  • 부스바 연결부
  • 권선 온도 감지기
  • 3상, 6리드, WYE

조절기 계통

  • 230 UA
  • EGB 액추에이터
  • 디지털 프로그래머
  • 전자식/액추에이터
  • 723 Plus
  • 배터리 백업/전원 공급장치

윤활 계통

  • 오일 팬 배출 밸브
  • 윤활 ANSI 어댑터(비상 연결)

장착 계통

  • 스프링 방식 방진재
  • 수직 고정식
  • 아이솔레이터
  • 비수직 고정식

시동/충전 계통

  • 압축 공기 유연 호스
  • 중복형 공기 시동장치
  • 압력 감소 밸브
  • 터빈형 공기 시동장치

일반:

  • 맞춤형 도색 색상

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

3612(50Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

3612

3612