발전기 세트 사양
주파수 | 60Hz 60Hz |
가스 대기 등급 | 125ekW 125ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 고정식 비상 작업 및 비상 외 작업에 대해 미국 EPA 인증 획득 고정식 비상 작업 및 비상 외 작업에 대해 미국 EPA 인증 획득 |
전압 | 208-600 208-600 |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
천연 가스 등급 | 125ekW 125ekW |
고정식 비상 작업 및 비상 외 작업용 Cat® 스파크 점화 발전기 세트는 고객의 전력 요구에 대해 한층 더 깨끗하고 친환경적인 솔루션을 제공합니다. 자동 연료 전환 및 마이크로그리드 호환성 적용을 통해 다양한 유형의 가스 연료로 작동할 수 있는 기능을 갖춘 이러한 제품은 다양한 분야의 작업에 전력을 공급할 수 있습니다.
주파수 | 60Hz 60Hz |
가스 대기 등급 | 125ekW 125ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 고정식 비상 작업 및 비상 외 작업에 대해 미국 EPA 인증 획득 고정식 비상 작업 및 비상 외 작업에 대해 미국 EPA 인증 획득 |
전압 | 208-600 208-600 |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
천연 가스 등급 | 125ekW 125ekW |
엔진 모델 | V8, 6.2L TCAC V8, 6.2L TCAC |
보어 | 4 in 101.6 mm |
행정 | 3.75 in 95.3 mm |
배기량 | 378.3 in³ 6.2 l |
압축률 | 9.8:1 9.8:1 |
흡기 | TCAC TCAC |
연료 계통 | 전자식 전자식 |
길이 | 96 in 2438 mm |
폭 | 51 in 1295 mm |
높이 | 57 in 1448 mm |
건조 중량 - 발전기 세트 | 3226 lb 1464 kg |