업그레이드 가능 패키지 포함 3516B(60Hz) | 1,640-2,250kW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 업그레이드 가능 패키지가 포함된 3516B(60Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

대기 등급
2,250ekW
2,250ekW
공급 동력 등급
1,825ekW
1,825ekW
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소비, 적은 배기가스 배출
낮은 연료 소비, 적은 배기가스 배출

개요

1,640-2,250eKW 디젤 발전기 세트

60Hz에서 1,640-2,250ekW의 안정적인 전력을 생산하는 3516B 디젤 발전기 세트는 중요, 연속, 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 발전기 세트는 낮은 연료 소모 계통과 낮은 배기가스 배출 계통을 모두 제공합니다.

복리후생

경쟁 트럭 대비 4,000,000,000 글로벌 작동 시간

중부하 작업에서 검증된 성능

경쟁 트럭 대비 200,000 배송됨

1981년 이후 대형 엔진 시장 선도

더 낮은 연료 소모에 8% 낮은 연료 소모

검증된 작동 비용 절감

다음에 대한 제품 사양 업그레이드 가능 패키지가 포함된 3516B(60Hz)

대기 등급 2,250ekW 2,250ekW
공급 동력 등급 1,825ekW 1,825ekW
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소비, 적은 배기가스 배출 낮은 연료 소비, 적은 배기가스 배출
전압 380-480V 380-480V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속
최대 정격 2,250ekW 2,250ekW
최소 정격 1,640ekW 1,640ekW
엔진 모델 3516B TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤 3516B TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤
보어 6.69 in 170 mm
행정 7.48 in 190 mm
배기량 4210.64 in 69 l
압축률 14.0:1 14.0:1
흡기 TA TA
연료 계통 MEUI MEUI
조절기 유형 ADEM™ A4 ADEM™ A4
길이 - 최장 234.5 in 5957 mm
폭 - 최장 90 in 2286 mm
높이 - 최고 98.2 in 2494 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 30310 lb 13750 kg

업그레이드 가능 패키지가 포함된 3516B(60Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너, 단일 엘리먼트 캐니스터형

제어 패널

  • PLC 기능
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • KVAR/PF 모드
  • Cat Connect
  • 과속
  • 전류(상별 및 평균)
  • 프로그램식 보호 계전 기능:
  • 직류 전압
  • EMCP 4.2B
  • 역률(상별 및 평균)
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV) - 과전류(50/51)
  • 히스토그램 로드 기능
  • 발전기 세트 패키지에 포함:
  • 주파수(Hz)
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • RFI 억제
  • 24볼트 직류 작동
  • 냉각수 수준 부족
  • 역 전력(kW)(32) - 역 무효 전력(kVAr)(32RV) - 과전류(50/51)
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • Caterpillar의 전압 조절기
  • IVR에는 다음이 포함됩니다.
  • 자동/시작/정지 제어
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • 램프 시험
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • 3상 전압 감지
  • 엔진 냉각
  • kVAr-hr(전체)
  • 오일 압력 낮음
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 긴급 중지
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • 통신:
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단:
  • 0 True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도
  • 디지털 지시계:
  • 맞춤형 스크린
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 냉각수 온도
  • 제어장치:
  • 과전류(50/51)
  • I/O 수는 선택한 선택사양에 따라 다릅니다.
  • 무효 강하 기능
  • 냉각수 온도 낮음
  • 냉각수 온도 높음
  • 최소/최대 여자기
  • 알람 확인
  • RPM
  • 발전기 상 순서
  • 제한장치 및 여자기 다이오드 모니터
  • 속도 조정
  • 작동 시간
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • 아날로그 입력 3개
  • 발전기 장착 - 후방
  • 프로그램식 디지털 입력 6개

윤활 계통

  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 기어식 윤활유 펌프
  • 연기 처리
  • 윤활유

장착 계통

  • 고무 진동 방지 장착장치- 탈착 상태로 공급
  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착
  • 진동 방지 장착장치(탈착 상태로 공급)

시동 계통

  • 45Amp 충전 교류 발전기
  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)
  • 배터리 차단 스위치

책자

  • 부품 목록
  • 작동 및 정비 매뉴얼

업그레이드 가능 패키지가 포함된 3516B(60Hz) 선택사양 장비

제어 계통

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

흡기 계통

  • 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 단일 엘리먼트 필터

냉각 계통

  • 냉각수 수준 스위치 게이지
  • 선택 장착된 ATAAC 라디에이터
  • 표준 대기 ATAAC 라디에이터
  • 표준 대기 라디에이터
  • 냉각수
  • 선택 장착된 라디에이터

크랭크케이스 계통

  • 폭발 릴리프 밸브
  • 폭발 릴리프 밸브 없음
  • 환기 계통

배기 계통

  • 엘보우
  • 플랜지 및 배기 익스팬더
  • Tier 4 청정 배기가스 배출 모듈
  • Tier 4 청정 배기가스 배출 MOD 키트
  • 청정 배기가스 배출 부품
  • 배기 오프셋
  • 머플러
  • Tier 4 도징 캐비닛
  • 플랜지
  • 유연한 피팅
  • Y 어댑터

연료 계통

  • 연료 공급 펌프(Tier 4) - 수동 또는 전기식
  • 1차 연료 필터

일반

  • US AID 엠블럼
  • 특수 페인트(Caterpillar yellow 또는 고성능 페인트 이외의 색상)

발전기 및 어탯치먼트

  • 낮은/중간 전압: 380/400/415볼트, 3상, 1,500rpm. RW, IE, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600프레임
  • 발전기 변환
  • 차동 변류기(DCT)
  • 차동 변류기(DCT) 8.7kV 및 15kV 급
  • 낮은/중간 전압: 380, 440, 480, 600V, 3상 1,800rpm. RW, IE, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600프레임
  • 낮은/중간 전압: 380/400/415볼트, 3상, 1,500rpm. RW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600 및 1,800프레임
  • 스페이스 히터용 서모스탯
  • 스페이스 히터
  • 고전압: 6,300, 6,600, 6,900V, 3상 1,800rpm, FW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 2,700, 3,000프레임
  • 교류 발전기 에어클리너
  • 고전압: 12,470, 13,200, 13,800V, 3상 1,800rpm, FW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 2,700, 3,000프레임
  • 낮은/중간 전압: 380, 416, 440, 480, 600, 2,400, 4,160V, 3상 1,800RPM, FW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600, 1,800 프레임

계측

  • 고온계 및 열전대

윤활 계통

  • 오일 수준 조절기
  • 사전 윤활 펌프
  • 표준 기름통의 윤활유

장착 계통

  • 퍽 스타일의 저효율 아이솔레이터
  • 스프링 방식 방진재
  • IBC 방진재

전원 연결부

  • 우측 전원 연결부
  • 발전기와 단자함 사이의 접지 케이블
  • 중립 접지 연결부
  • 저전압 회로 차단기
  • 2,700 프레임, 4리드, 4단자
  • 후방 전원 연결부
  • 좌측 전원 연결부
  • 중앙 위치 부스바

특수 시험/보고서

  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 연료 소모 시험
  • 캐나다표준협회 인증
  • 비틀림 진동 분석 보고서
  • IBC 인증
  • 발전기 시험 보고서
  • 발전기 세트 연료 소모 시험
  • OSHPD 인증
  • 표준 엔진 시험 충전

시동 및 충전

  • 엔진 바링 장치
  • 공기 압력 조절기
  • 시동장치 커버
  • 전기 시동 모터
  • 재킷 워터 히터
  • 공기 시동 모터
  • 24V 배터리 세트 - 건식
  • 10, 20, 35 및 50Amp 배터리 충전기

연장 서비스 보장

  • 플래티넘, 골드 및 실버 보장

업그레이드 가능 패키지가 포함된 3516B(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

유연한 패키징이 포함된 3516B

유연한 패키징이 포함된 3516B

유연한 패키징이 포함된 3516

유연한 패키징이 포함된 3516B

유연한 패키징이 포함된 3516B
유연한 패키징이 포함된 3516B
유연한 패키징이 포함된 3516
유연한 패키징이 포함된 3516B

360 View