주행 방향을 획득하려는 목적으로 이 애플리케이션에 데이터를 입력하면 데이터 Google LLC 및/또는 그 제휴사에 직접 그러한 데이터를 제공하게 됩니다. 주행 방향을 획득하기 위해 '동의'를 클릭하거나 Google Maps 기능을 사용하면 Google Maps의 사용이 현재의 Google Maps/Google Earth 추가 이용 약관(https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3) 및 Google 개인정보 보호 정책(https://policies.google.com/privacy)의 적용을 받는다는 것을 인정하고 이에 동의하는 것입니다.
Cat.com에서 나옵니다.
주행 방향을 획득하려는 목적으로 이 애플리케이션에 데이터를 입력하면 데이터 Google LLC 및/또는 그 제휴사에 직접 그러한 데이터를 제공하게 됩니다. 주행 방향을 획득하기 위해 '동의'를 클릭하거나 Google Maps 기능을 사용하면 Google Maps의 사용이 현재의 Google Maps/Google Earth 추가 이용 약관(https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3) 및 Google 개인정보 보호 정책(https://policies.google.com/privacy)의 적용을 받는다는 것을 인정하고 이에 동의하는 것입니다.
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
나열된 가격은 제조업체 권장 소매 가격이며, 이 가격에는 배송 및 취급, 빠른 서비스 요금, 세금, 특약점 설치 비용 또는 기타 특약점 요금이 포함되지 않습니다. 특약점은 송장 발행 통화를 포함한 실제 가격을 설정합니다. 표시되는 MSRP는 선택한 지역에 대한 것입니다.
MSRP
이것은 판매를 위한 제안이 아닙니다. 표시된 MSRP 가격은 정보 제공을 목적으로 합니다. 동일한 제품에 대한 MSRP는 공인 Cat 특약점에 따라 다를 수 있습니다. 모든 제품의 실제 가격과 판매 조건은 판매 공인 Cat 특약점이 단독으로 결정하고 최종 판매 시점에 구매자와 합의해야 합니다. 세금, 배송 및 취급 수수료, 추가 요금, 조립 비용, 도착지, 화물 및/또는 배송 비용은 표시된 MSRP에 포함되지 않습니다. "MSRP" 가격으로 식별된 표시 가격에는 "지금 구매" 버튼을 통해 액세스하는 페이지에서 가장 낮은 가격의 기계 구성에 대해 표시된 첨부 파일(있는 경우) 및 기능이 포함되며 다른 첨부 파일이나 보호 계획은 포함되지 않습니다.
특약점 가격
세금, 운송 및 처리, 추가 요금, 조립 비용, 목적지, 운송 및/또는 배송료는 포함되지 않습니다. 이것은 판매를 위한 제안이 아닙니다. 딜러 가격으로 식별된 표시 가격은 정보 제공용입니다.
"딜러 가격"으로 식별된 표시 가격은 "제조 및 가격" 버튼을 통해 액세스되는 페이지에 표시된 기계 구성에 대해 표시된 최저 가격입니다. 가격에는 최저 가격의 컴퓨터 구성에 포함된 것으로 표시된 첨부 파일(있는 경우)과 기능이 포함되며 다른 첨부 파일 또는 보호 계획은 포함되지 않습니다.모든 제품의 실제 가격과 판매 조건은 판매 공인 Cat 특약점이 단독으로 결정하고 최종 판매 시점에 구매자와 합의해야 합니다.
디지털 입력: 32개의 프로그램식 입력(발전기 세트 구성이 사용 가능한 기능에 영향을 줄 수 있음)
디지털 출력: (총) 24개 프로그램식 출력
디지털 출력: 기능 안전을 위한 최대 4개의 프로그램식 출력
아날로그 출력: 아날로그 출력 4개
PWM 출력: 총 6개(IVR용 1개 - 표준)
아날로그 입력: 6개의 프로그램식 입력 0~5V 또는 저항(발전기 세트 구성이 사용 가능한 기능에 영향을 줄 수 있음)
언어 지원
다국어 지원
환경
제어 모듈 박스
작동 온도: -40°C ~ +70°C(보관 온도: -55°C ~ +85°C)
침투 방지: IP66(전면의 HMI 터치스크린)
Cat® 에너지 제어 시스템 200(Cat ECS 200) 제어 패널 선택사양 장비
표시장치
오프 패키지 원격 HMI. Cat ECS 200은 관리가 필요 없는 이더넷 스위치가 추가된 최대 4개의 선택사양 전체 기능 원격 HMI 디스플레이를 지원합니다. 대화형 컬러 터치스크린 그래픽 인터페이스를 이용하여 발전기 세트 시스템 알람 조건을 표시할 수 있으며, 상태 표시와 호출 표시가 NFPA110 준수를 촉진합니다(승인 권한을 가진 현지 기관에 따라 다름).
RS-485 호출 표시장치
원격 RS-485 호출 표시장치는 발전기 세트 시스템 알람 조건을 표시하며 및 표준 NFPA 99 및 110 라벨이 붙은 16개 포인트에 대한 상태 표시를 제공하는 역할을 합니다. 호출 표시장치는 장거리 호출 표시장치 데이터 링크에 사용하도록 설계되었으며, 원격(최대 4,000피트) 작업에 사용할 수 있습니다.
최대 4개의 호출 표시장치를 Cat ECS 200과 함께 사용할 수 있습니다.
디지털 입력/출력 모듈
디지털 입력/출력(DI/O) 모듈은 어떤 이벤트에서든 확장 가능한 입출력 기능을 제공하며, 별도 입력을 읽고 계전기 출력을 설정할 수 있습니다. DI/O 모듈은 액세서리 통신 네트워크에서 사용하도록 설계되었으며, 로컬(패키지 장착) 또는 오프 패키지 원격(최대 244미터 또는 800피트) 작업에서 사용할 수 있습니다.
최대 6개의 DI/O 모듈을 Cat ECS 200과 함께 사용할 수 있습니다.
RTD 모듈
RTD 모듈은 Cat ECS 200 제어 시스템의 확장 가능한 발전기 세트 온도 모니터링 기능을 제공하며, 최대 8개의 Type 2-와이어, 3-와이어 및 4-와이어 RTD 입력을 읽을 수 있습니다. RTD 모듈은 액세서리 통신 네트워크에서 사용하도록 설계되었으며 로컬(패키지 장착) 또는 오프 패키지 원격(최대 244미터 또는 800피트) 작업에서 사용할 수 있습니다.
통신
확장 입력/출력 이더넷 모듈- Cat ECS 200 컨트롤의 확장 입력/출력(IO) 지원: 아날로그 및 디지털 I/O 및 온도 감지(RTD)- 모든 이벤트(읽기 및 쓰기 기능)를 위한 I/O 구성- 패키지 장착형 및/또는 유연한 발송 옵션
오프 패키지 원격 HMI. Cat ECS 200은 관리가 필요 없는 이더넷 스위치가 추가된 최대 4개의 선택사양 전체 기능 원격 HMI 디스플레이를 지원합니다. 대화형 컬러 터치스크린 그래픽 인터페이스를 이용하여 발전기 세트 시스템 알람 조건을 표시할 수 있으며, 상태 표시와 호출 표시가 NFPA110 준수를 촉진합니다(승인 권한을 가진 현지 기관에 따라 다름).
RS-485 호출 표시장치
원격 RS-485 호출 표시장치는 발전기 세트 시스템 알람 조건을 표시하며 및 표준 NFPA 99 및 110 라벨이 붙은 16개 포인트에 대한 상태 표시를 제공하는 역할을 합니다. 호출 표시장치는 장거리 호출 표시장치 데이터 링크에 사용하도록 설계되었으며, 원격(최대 4,000피트) 작업에 사용할 수 있습니다.
최대 4개의 호출 표시장치를 Cat ECS 200과 함께 사용할 수 있습니다.
디지털 입력/출력 모듈
디지털 입력/출력(DI/O) 모듈은 어떤 이벤트에서든 확장 가능한 입출력 기능을 제공하며, 별도 입력을 읽고 계전기 출력을 설정할 수 있습니다. DI/O 모듈은 액세서리 통신 네트워크에서 사용하도록 설계되었으며, 로컬(패키지 장착) 또는 오프 패키지 원격(최대 244미터 또는 800피트) 작업에서 사용할 수 있습니다.
최대 6개의 DI/O 모듈을 Cat ECS 200과 함께 사용할 수 있습니다.
RTD 모듈
RTD 모듈은 Cat ECS 200 제어 시스템의 확장 가능한 발전기 세트 온도 모니터링 기능을 제공하며, 최대 8개의 Type 2-와이어, 3-와이어 및 4-와이어 RTD 입력을 읽을 수 있습니다. RTD 모듈은 액세서리 통신 네트워크에서 사용하도록 설계되었으며 로컬(패키지 장착) 또는 오프 패키지 원격(최대 244미터 또는 800피트) 작업에서 사용할 수 있습니다.
통신
확장 입력/출력 이더넷 모듈- Cat ECS 200 컨트롤의 확장 입력/출력(IO) 지원: 아날로그 및 디지털 I/O 및 온도 감지(RTD)- 모든 이벤트(읽기 및 쓰기 기능)를 위한 I/O 구성- 패키지 장착형 및/또는 유연한 발송 옵션
Cat® 에너지 제어 시스템 200(Cat ECS 200) 제어 패널이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
세금, 운송 및 처리, 추가 요금, 조립 비용, 목적지, 운송 및/또는 배송료는 포함되지 않습니다.이것은 판매를 위한 제안이 아닙니다. 딜러 가격으로 식별된 표시 가격은 정보 제공용입니다."딜러 가격"으로 식별된 표시 가격은 "제조 및 가격" 버튼을 통해 액세스되는 페이지에 표시된 기계 구성에 대해 표시된 최저 가격입니다. 가격에는 최저 가격의 컴퓨터 구성에 포함된 것으로 표시된 첨부 파일(있는 경우)과 기능이 포함되며 다른 첨부 파일 또는 보호 계획은 포함되지 않습니다.모든 제품의 실제 가격과 판매 조건은 판매 공인 Cat 특약점이 단독으로 결정하고 최종 판매 시점에 구매자와 합의해야 합니다.
MSRP
이것은 판매를 위한 제안이 아닙니다. 표시된 MSRP 가격은 정보 제공을 목적으로 합니다. 동일한 제품에 대한 MSRP는 공인 Cat 특약점에 따라 다를 수 있습니다. 모든 제품의 실제 가격과 판매 조건은 판매 공인 Cat 특약점이 단독으로 결정하고 최종 판매 시점에 구매자와 합의해야 합니다. 세금, 배송 및 취급 수수료, 추가 요금, 조립 비용, 도착지, 화물 및/또는 배송 비용은 표시된 MSRP에 포함되지 않습니다. "MSRP" 가격으로 식별된 표시 가격에는 "지금 구매" 버튼을 통해 액세스하는 페이지에서 가장 낮은 가격의 기계 구성에 대해 표시된 첨부 파일(있는 경우) 및 기능이 포함되며 다른 첨부 파일이나 보호 계획은 포함되지 않습니다.
MSRP
나열된 가격은 제조업체 권장 소매 가격이며, 이 가격에는 배송 및 취급, 빠른 서비스 요금, 세금, 특약점 설치 비용 또는 기타 특약점 요금이 포함되지 않습니다. 특약점은 송장 발행 통화를 포함한 실제 가격을 설정합니다. 표시되는 MSRP는 선택한 지역에 대한 것입니다.