3516E(50HZ) | 2,750-3,100kVA 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 3516E(50Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

대기 등급
3,000kVA(팬 없이 3,100kVA)
3,000kVA(팬 없이 3,100kVA)
공급 동력 등급
2,750kVA(팬 미장착 시 2,850kVA)
2,750kVA(팬 미장착 시 2,850kVA)
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모
낮은 연료 소모

개요

2750 - 3100kVA 디젤 발전기 세트

3516E 디젤 발전기 세트는 필요한 동력 표준에 맞춰 연속, 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 50Hz에서 2,750-3,000kVA(팬 없이 3,100 kVA)의 안정적인 전원을 생산하는 각 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 발전기 세트는 낮은 연료 소비 계통을 제공합니다.

복리후생

절감 최대 33% 장착 공간

설치 공간이 덜 필요합니다.

중량 최대 19% 미만

필요한 구조적 지원의 양 감소

전출력 최대 50°C 대기

일년 중 가장 더운 날에도 최대 출력을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 3516E(50Hz)

대기 등급 3,000kVA(팬 없이 3,100kVA) 3,000kVA(팬 없이 3,100kVA)
공급 동력 등급 2,750kVA(팬 미장착 시 2,850kVA) 2,750kVA(팬 미장착 시 2,850kVA)
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모
전압 380~11,000볼트 380~11,000볼트
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급 대기, 중요, 공급
최대 정격 3,000kVA(팬 없이 3,100kVA) 3,000kVA(팬 없이 3,100kVA)
최소 정격 2,750kVA(팬 미장착 시 2,850kVA) 2,750kVA(팬 미장착 시 2,850kVA)
엔진 모델 3516E, SCAC, V-16, 4행정, 수랭식 디젤 3516E, SCAC, V-16, 4행정, 수랭식 디젤
보어 6.69 in 170 mm
행정 8.46 in 215 mm
배기량 4766 in 78.1 l
압축률 14:01 14:01
흡기 TA TA
연료 계통 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사
조절기 유형 Adem™ A5 Adem™ A5
길이 - 최장 296.8 in 7538 mm
폭 - 최장 87.2 in 2216 mm
높이 - 최고 133.5 in 3391 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 43541 lb 19750 kg

3516E(50Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너
  • 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트 캐니스터형

제어 패널

  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단:
  • 과속
  • RPM
  • 발전기 상 순서
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 디지털 지시계:
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 2개 프로그램식 디지털 출력
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 역 전력(kW)(32)
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 패널 라이트
  • 속도 조정
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 냉각수 수준 부족
  • 발전기 장착 - 후방
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 램프 시험
  • True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도
  • 냉각수 온도 낮음
  • 역률(상별 및 평균)
  • 주파수(Hz)
  • 과전류(50/51)
  • 냉각수 온도 높음
  • 직류 전압
  • 6개 프로그램식 디지털 입력
  • 냉각수 온도
  • 24볼트 직류 작동
  • 전류(상별 및 평균)
  • 긴급 중지
  • 알람 확인
  • 프로그램식 보호 계전 기능:
  • 2개 프로그램식 계전기 출력(양식 C)
  • EMCP 4.2B
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 제어장치:
  • kW-hr(전체)
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • 엔진 냉각 타이머
  • 작동 시간
  • EMCP 4 발전기 세트 제어장치
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 통신:
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • EMCP4.2B 제어장치에 포함된 것:
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 오일 압력 낮음
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • kVAr-hr(전체)
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • 액세서리 모듈 데이터 링크

배기

  • 배기 플랜지 배출구

연료

  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터

발전기

  • IP23 보호
  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계

출력 종단

  • 부스바

시동/충전

  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 충전 교류 발전기

냉각 계통

  • Caterpillar 수명 연장 냉각수
  • 라디에이터 팬 및 팬 드라이브
  • 팬 및 벨트 보호대
  • JWAC
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • 냉각수 수준 센서

냉각

  • 패키지 장착 라디에이터

배기 계통

  • 건식 배기 매니폴드
  • 플랜지형 표면 배출구

연료 계통

  • 2차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프
  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음
  • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급

발전기 및 어탯치먼트

  • 내부 여자(IE)
  • 6리드
  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부
  • IEC 표준 구멍 패턴
  • 무작위 권선
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • 권선 온도 감지기
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기)
  • 발전기 세트 패키지에는 Caterpillar 디지털 전압 조절기(CDVR) 포함 CDVR에는 무효 강하 기능, 3상 전압 감지, kVAR/PF 모드, RFI 억제, 최소/최대 여자기 포함

조절 계통

  • ADEM III

책자

  • 부품 목록

윤활 계통

  • 윤활유
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 연기 처리
  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 기어식 윤활유 펌프
  • 통합형 윤활유 쿨러

장착 계통

  • 고무 진동 방지 장착장치- 탈착 상태로 공급
  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착

시동/충전 계통

  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)
  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 배터리 차단 스위치

일반

  • 우측 서비스
  • 페인트 - 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 옐로
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00
  • SAE 표준 회전

3516E(50Hz) 선택사양 장비

흡기 계통

  • 흡기 보호
  • 중부하 작업용 에어클리너
  • 원격 흡기 어댑터
  • 이중 엘리먼트 에어클리너

회로 차단기

  • 케이블 도입부 선택사양
  • 엔클로저용 제어 패키징
  • 선택사양 부스바 전원 연결부
  • EMAX 차단기
  • 적재물 해제; IEC 표준 구멍
  • 중앙 위치 부스바
  • 트립 유닛

출력 종단

  • 회로 차단기, IEC 준수

제어 패널

  • 외부 상자 클립
  • 국지 및 원격 모니터링
  • 부스바 연결부
  • 조절기
  • 발전기 온도 모니터링
  • 보조 상자
  • 전압 상승/하강 스위치
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • EMAX 차단기 연결부
  • 언어 선택사양
  • 원격 속도 조정
  • 호출 표시장치 모듈
  • 고객 인터페이스 선택사양
  • 파손 방지 패널 도어

냉각 계통

  • 선택사양 서펜틴 라디에이터
  • 냉각수 수준 스위치 게이지
  • 열 교환기
  • 라디에이터 덕트 플랜지

유럽 인증

  • EU 적합성 선언

배기 계통

  • 머플러
  • 벽 장착 키트 이용
  • 유연한 피팅
  • 머플러 장착 키트

연료 계통

  • 연료 쿨러
  • 1차 연료 필터

발전기 및 어탯치먼트

  • 3상, 무작위 권선, 내부 여자(IE)
  • 내부 여자(IE)
  • 무작위 권선
  • 피치: 0.6667
  • 선택사양 발전기
  • 리드 수: 6
  • 3상, 380 / 400 / 415 / 3300 / 6600 / 10000 / 10500 / 11000V
     

계측

  • 열전대
  • 고온계 및 열전대

윤활 계통

  • 수동 사전 윤활 배수 펌프
  • 오일 수준 조절기
  • 전기식 사전 윤활 펌프

장착 계통

  • 스프링 방식 방진재
  • IBC 방진재

보호 계통

  • 폭발 릴리프 밸브

특수 시험/보고서

  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • CSA 시험 및 인증
  • 중립 접지 인증
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • IBC 내진 인증

시동/충전 계통

  • 재킷 워터 히터
  • 에테르 시동 보조장치
  • 이중 24볼트 전기 시동 모터
  • 24V 배터리 세트 - 건식
  • 충전 교류 발전기, 50Amp
  • 10, 20Amp 배터리 충전기

일반

  • 엔진 바링 그룹

3516E(50Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

3516E 패키지 발전기 세트 - 저전압

3516E 패키지 발전기 세트 - 고전압

3516E 패키지 발전기 세트 - 저전압

3516E 패키지 발전기 세트 - 저전압

3516E 패키지 발전기 세트 - 저전압
3516E 패키지 발전기 세트 - 고전압
3516E 패키지 발전기 세트 - 저전압
3516E 패키지 발전기 세트 - 저전압

3516E(50Hz)

3516E(50Hz)

360 View