3516B(50HZ) | 1,750-2,250kVA 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 3516B(50Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

대기 등급
2,250kVA
2,250kVA
공급 동력 등급
2,000kVA
2,000kVA
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출
낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출

개요

1750 - 2250kVA 디젤 발전기 세트

3516B 디젤 발전기 세트는 중요, 연속, 대기 및 공급 작업을 수행하기 위해 제조되었습니다. 50Hz에서 1,750-2,250kVA의 전력을 안정적으로 생산하는 각 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항을 충족하고 한 번에 100% 정격 부하를 수용할 수 있도록 설계되었습니다.

복리후생

경쟁 트럭 대비 200,000 배송됨

1981년 이후 대형 엔진 시장 선도

경쟁 트럭 대비 4,000,000,000 글로벌 작동 시간

중부하 작업에서 검증된 성능

더 낮은 연료 소모에 8% 낮은 연료 소모

검증된 작동 비용 절감

다음에 대한 제품 사양 3516B(50Hz)

대기 등급 2,250kVA 2,250kVA
공급 동력 등급 2,000kVA 2,000kVA
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출
전압 380~11,000볼트 380~11,000볼트
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속
최대 정격 2,250kVA 2,250kVA
최소 정격 1,750kVA 1,750kVA
엔진 모델 3516B TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤 3516B TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤
보어 6.69 in 170 mm
행정 7.48 in 190 mm
배기량 69 in 4210.64 l
압축률 14.0:1 14.0:1
흡기 TA TA
연료 계통 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사
조절기 유형 Adem™3 Adem™3
길이 - 최소 242 in 6147 mm
길이 - 최장 242 in 6147 mm
폭 - 최소 90 in 2286 mm
폭 - 최장 90 in 2286 mm
높이 - 최소 98.2 in 2494 mm
높이 - 최고 98.2 in 2494 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 30364 lb 13773 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 30364 lb 13773 kg

3516B(50Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너, 단일 엘리먼트 캐니스터형

냉각

  • 패키지 장착 라디에이터

배기

  • 배기 플랜지 배출구

연료

  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터
  • 2차 연료 필터

발전기

  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • IP23 보호

출력 종단

  • 부스바

제어 패널

  • 엔진 냉각 타이머
  • 주파수(Hz)
  • 직류 전압
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • 맞춤형 스크린
  • 제한장치 및 여자기 다이오드 모니터
  • 역률(상별 및 평균)
  • 1개 프로그램식 계전기 출력(양식 C
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 속도 조정
  • 프로그램식 디지털 출력 1개
  • 과속 - 비상 정지
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • 비상 정지 - 시동 실패(오버클랜크)
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 프로그램식 디지털 입력 6개
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • kW-hr(전체) - kVAr-hr(전체)
  • Cat Connect
  • 히스토그램 로드 기능
  • RPM - 직류 전압
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 냉각수 온도
  • 작동 시간
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • IVR에는 다음이 포함됩니다.
  • Cat ECS 발전기 세트 제어장치
  • 냉각수 온도 낮음
  • 무효 강하 기능
  • 발전기 세트 패키지에는 Caterpillar 전압 조절기가 포함됩니다.
  • 디지털 지시계:
  • KVAR/PF 모드
  • 램프 시험
  • 제어장치:
  • PLC 기능
  • 0 True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 발전기 장착 - 후방
  • 전류(상별 및 평균)
  • 냉각수 수준 부족
  • 아날로그 입력 3개
  • 역 전력(kW)(32)
  • 24볼트 직류 작동
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • RFI 억제
  • 3상 전압 감지
  • Cat ECS 100
  • 알람 확인
  • 자동/시작/정지 제어
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • 최소/최대 여자기
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 오일 압력 낮음
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 냉각수 온도 높음
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단:
  • 통신:
  • 과전류(50/51)
  • I/O 수는 선택한 선택사양에 따라 다릅니다.
  • 프로그램식 보호 계전 기능:

냉각 계통

  • 공인 표준 PGS 제공

배기 계통

  • 건식 배기 매니폴드
  • 플랜지형 표면 배출구

연료 계통

  • 2차 연료 필터
  • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급
  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음
  • 연료 공급 펌프

일반

  • 도색 - Caterpillar Yellow(레일 및 라디에이터는 유광 블랙)
  • 우측 서비스
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00
  • SAE 표준 회전
  • 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar yellow

발전기 및 어탯치먼트

  • 부스바 연결부, 우측 연장 상자, 하단 케이블 도입부
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation) 발전기
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부
  • 6리드
  • 권선 온도 감지기
  • 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기)
  • 일정한 권선
  • 내부 여자(IE)
  • NEMA 클래스 H 절연재
  • 저전압:
  • 무작위 권선
  • 고전압:
  • 중간 전압:
  • Class H 절연재, 40C 대기에서 Class F 온도 상승(105C 공급/130C 대기)
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • NEMA 표준 구멍 패턴

조절 계통

  • ADEM A3

책자

  • 부품 목록

윤활 계통

  • 연기 처리
  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 윤활유
  • 통합형 윤활유 냉각
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 기어식 윤활유 펌프

장착 계통

  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착
  • 진동 방지 장착장치(탈착 상태로 공급)
  • 고무 진동 방지 장착장치- 탈착 상태로 공급

시동 계통

  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)
  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 배터리 차단 스위치
  • 45Amp 충전 교류 발전기

3516B(50Hz) 선택사양 장비

제어 계통

  • EMCP 4.4

배기

  • 배기 머플러

흡기 계통

  • 단일 엘리먼트 필터
  • 이중 엘리먼트 에어클리너

발전기

  • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 응축 방지 히터
  • 내부 여자(IE)

냉각 계통

  • 표준 대기 라디에이터
  • 냉각수
  • 선택 장착된 라디에이터
  • 선택 장착된 ATAAC 라디에이터
  • 표준 대기 ATAAC 라디에이터
  • 냉각수 수준 스위치 게이지

출력 종단

  • 회로 차단기, IEC 준수
  • 회로 차단기, UL 등록됨

크랭크케이스 계통

  • 환기 계통
  • 폭발 릴리프 밸브
  • 폭발 릴리프 밸브 없음

제어 패널

  • 원격 모니터링 소프트웨어
  • 부하 공유 모듈
  • 디지털 I/O 모듈
  • 발전기 온도 모니터링 및 보호

배기 계통

  • Y 어댑터
  • 엘보우
  • 머플러
  • 플랜지 및 배기 익스팬더
  • 청정 배기가스 배출 부품
  • Tier 4 도징 캐비닛
  • 배기 오프셋
  • 유연한 피팅
  • Tier 4 청정 배기가스 배출 MOD 키트
  • 플랜지
  • Tier 4 청정 배기가스 배출 모듈

연료 계통

  • 1차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프(Tier 4) - 수동 또는 전기식

시동/충전

  • 제어장치 및 소음기를 포함한 공기 시동 모터
  • 충전 교류 발전기
  • 특대형 배터리
  • 중부하 작업용 시동 계통

발전기 및 어탯치먼트

  • 차동 변류기(DCT)
  • 스페이스 히터용 서모스탯
  • 차동 변류기(DCT) 8.7kV 및 15kV 급
  • 교류 발전기 에어클리너
  • 발전기 변환
  • 스페이스 히터
  • 낮은/중간 전압: 380/400/415볼트, 3상, 1,500rpm. RW, IE, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600프레임
  • 낮은/중간 전압: 380/400/415볼트, 3상, 1,500rpm. RW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600 및 1,800프레임

계측

  • 고온계 및 열전대

일반

  • 특수 페인트(Caterpillar yellow 또는 고성능 페인트 이외의 색상)
  • US AID 엠블럼
  • EEC 적합성 선언
  • ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)
  • CSA 인증
  • 적용 가능한 건축법에 따른 내진 인증: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • 엔클로저: 소음 감쇠, 기상 보호
  • 다음 선택사양은 지역 및 제품 구성에 따라 다릅니다.
  • 통합형 및 베이스 하부 연료 탱크
  • EU 적합성 인증(CE)
  • 통합형 및 베이스 하부 UL 등록 이중벽 연료 탱크
  • UL 2200 패키지

윤활 계통

  • 표준 기름통의 윤활유
  • 오일 수준 조절기
  • 사전 윤활 펌프

장착 계통

  • IBC 방진재
  • 스프링 방식 방진재
  • 퍽 스타일의 저효율 아이솔레이터

장착

  • IBC 아이솔레이터

전원 연결부

  • 중립 접지 연결부
  • 중앙 위치 부스바
  • 저전압 회로 차단기
  • 2,700 프레임, 4리드, 4단자
  • 우측 전원 연결부
  • 발전기와 단자함 사이의 접지 케이블
  • 후방 전원 연결부
  • 좌측 전원 연결부

특수 시험/보고서

  • 표준 엔진 시험 충전
  • 비틀림 진동 분석 보고서
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 연료 소모 시험
  • IBC 인증
  • 캐나다표준협회 인증
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 발전기 시험 보고서
  • 발전기 세트 연료 소모 시험
  • OSHPD 인증

시동 및 충전

  • 공기 시동 모터
  • 재킷 워터 히터
  • 시동장치 커버
  • 10, 20, 35 및 50Amp 배터리 충전기
  • 공기 압력 조절기
  • 전기 시동 모터
  • 엔진 바링 장치
  • 24V 배터리 세트 - 건식

연장 서비스 보장

  • 플래티넘, 골드 및 실버 보장

3516B(50Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

3516B 디젤 발전기 세트, 후방 우측

3516B 디젤 발전기 세트, 전방 좌측

3516B 디젤 발전기 세트, 전방 우측

3516B 디젤 발전기 세트 좌측 후방

3516B 디젤 발전기 세트, 후방 우측
3516B 디젤 발전기 세트, 전방 좌측
3516B 디젤 발전기 세트, 전방 우측
3516B 디젤 발전기 세트 좌측 후방

360 View