DE100AE0(50Hz) | 88.0kVA 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 C4.4 | DE100AE0

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
88.0kVA
88.0kVA
최소 정격
80.0kVA
80.0kVA
배기가스 배출/연료 전략
미인증 배기가스 배출
미인증 배기가스 배출

개요

DE100AE0 | 88kVA 디젤 발전기 세트

Caterpillar 발전기 세트는 모든 비즈니스, 모든 요구 사항에 안정적인 에너지 솔루션을 제공합니다. Cat 발전기는 공급 전원 또는 대기 서비스로 설치할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 C4.4 | DE100AE0

최대 정격 88.0kVA 88.0kVA
최소 정격 80.0kVA 80.0kVA
배기가스 배출/연료 전략 미인증 배기가스 배출 미인증 배기가스 배출
전압 220~380V 220~380V
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기, 공급 대기, 공급
엔진 모델 Cat® C4.4 Cat® C4.4
보어 4.1 in 105 mm
행정 5 in 127 mm
배수량 268.5 in³ 4.4 l
압축률 17.25:1 17.25:1
흡기 터보 차징 터보 차징
연료 계통 직접 분사 직접 분사
조절기 유형 기계식 기계식
길이 - 최장 73.6 in 1870 mm
폭 - 최장 33.1 in 840 mm
높이 - 최고 52.5 in 1333 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 1019 lb 2247 kg

C4.4 | DE100AE0 표준 장비

엔진

  • C4.4, 인라인 4기통, 4행정 디젤

제어 패널

  • EMCP 4.1 제어 패널

조절 계통

  • 기계식 조절기

교류 발전기

  • GTA 프레임 표준 교류 발전기

연료 보관

  • 단일벽 8시간 탱크

엔클로저

  • 모듈식 손쉬운 접근 음향 엔클로저

공기, 냉각 및 배기

  • 엔클로저 소음기

일반

  • 엔진 및 교류 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로

C4.4 | DE100AE0이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

엔클로저

엔클로저

엔클로저

엔클로저

DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
엔클로저
엔클로저
엔클로저
엔클로저

360 View
360 View