DG200 GC(3상)

가스 발전기 세트 DG200 GC(3상)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

주파수
60Hz
60Hz
천연 가스 등급
200eKW
200eKW
배기가스 배출/연료 전략
비상 외 작업에 대해 미국 EPA 인증
비상 외 작업에 대해 미국 EPA 인증

개요

200kW 천연 가스 발전기 세트

The Cat® 고정식 작업용 스파크 점화 발전기 제품 라인은 영구 자석 여자, 제동 권선, 편향된 고정자, EMCP 제어장치를 통한 전압 조정, Class H 권선 절연재 및 2/3 피치 통합 등이 있습니다.

복리후생

최대 908 skVA @30% 전압 급하강

정전 동안 연결된 모터의 큰 부하를 시작할 수 있음

인증 EPA 고정식 비상

현지 허가를 위해 요구되는 배기가스 배출 표준을 준수합니다.

교류 발전기 특징 클래스 H 절연재

최고의 등급으로 교류 발전기 내구성을 보장합니다.

다음에 대한 제품 사양 DG200 GC(3상)

주파수 60Hz 60Hz
천연 가스 등급 200eKW 200eKW
배기가스 배출/연료 전략 비상 외 작업에 대해 미국 EPA 인증 비상 외 작업에 대해 미국 EPA 인증
배기량 864.71 in 14.17 l
연료 유형 천연 가스 천연 가스
속도 1,800rpm 1,800rpm
엔진 모델 14.2 L, 인라인 6, 4 사이클, 스파크 점화 14.2 L, 인라인 6, 4 사이클, 스파크 점화
연료 계통 기화기, 하향 드래프트 기화기, 하향 드래프트
흡기 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링
조절기 유형 전자식 전자식
압축률 9.5:1 9.5:1
보어 5.31 in 134.87 mm
행정 6.5 in 165.1 mm
길이 127.95 in 3250 mm
52.93 in 1344.5 mm
높이 67.37 in 1711.2 mm
무게 5756 lb 2610.9 kg

DG200 GC(3상) 표준 장비

냉각

  • 폐쇄형 냉각수 회수 계통
  • 기본 장착 라디에이터
  • 50/50 에틸렌 글리콜 부동액
  • 보호대가 완비된 라디에이터 및 냉각 팬
  • 표준 대기 온도 최고 50°C(122°F)

흡기

  • 단일 엘리먼트 에어 필터

연료

  • 1차 및 2차 연료 차단
  • 낮은 연료 압력 스위치
  • 연료 압력 시험 개소
  • 천연 가스 또는 LP 증기
  • NPT 연결
  • 이중 잠금 밸브

배기

  • 3” 파이프의 배기가스 배출구

발전기

  • 영구 자석 여자
  • 최대 부하 용량 교류 발전기
  • Class H 절연재
  • 영구 자석 여자
  • 통합형 전압 조절기
  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • Class H 절연재
  • 최대 부하 용량 교류 발전기
  • IP23 보호

제어장치

  • EMCP 4.2 시리즈 발전기 세트 제어장치

장착

  • 방진재(퍽 타입)
  • 고무 방진 아이솔레이터

전력 - 패키지 일련 번호 접두사

  • 배터리 충전 교류 발전기

전기 시동 및/또는 사전 윤활

  • 배터리 케이블
  • 솔레노이드 활성화 시동 모터
  • 엔진 전기 계통
  • 솔레노이드 활성화 시동 모터

조절기

  • 전자 조절기(조정 불가)

제어 패널

  • EMCP 4.2 시리즈 발전기 세트 제어장치

시동/충전

  • 랙 및 케이블 포함 배터리
  • 12V 시동 모터

DG200 GC(3상) 선택사양 장비

시동/충전

  • 재킷 워터 히터
  • 배터리 히터
  • 충전 교류 발전기
  • 배터리 충전기 – UL 등록 10Amp

일반

  • 엔클로저: 소음 감쇠, 기상 보호
  • 서비스 장비로 사용하기에 적합(SUSE)
  • ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)
  • UL 2200 패키지
  • CSA 인증

발전기

  • 열적 자기 또는 전자 트립 MCCB
  • 응축 방지 히터
  • 분기 트립 및 보조 접점 차단기
  • 응축 방지 히터
  • 여자: [ ] 영구 자석 여자(PM)
  • 특대형 및 프리미엄 발전기

DG200 GC(3상)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

개방형 발전기 세트

엔클로저

개방형 발전기 세트
엔클로저