발전기 세트 사양
연속 등급 | 1.0pf에서 1,515/1,505ekW 1.0pf에서 1,515/1,505ekW |
연료 유형 | 천연 가스, 수소 혼합물(최대 25%) 천연 가스, 수소 혼합물(최대 25%) |
최대 전기 효율 | 44.90% 44.90% |
주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
RPM | 1,500rpm 1,500rpm |
천연 가스부터 생물 가스, 석탄 가스 또는 열병합 발전(CHP), 비상 전력 및 국소 그리드를 지원 어플리케이션을 지원하는 수소 연료 혼합물까지, Caterpillar는 다양한 종류의 안정적인 가스 발전 전력 솔루션을 보유하고 있습니다.
파이프라인 천연 가스 연료와 최대 25%의 수소를 혼합(체적별)하여 작동 가능
정비 주기 연장으로 인한 서비스 비용 절감
이로 인한 서비스 비용 절감 및 정비 주기 연장
연속 등급 | 1.0pf에서 1,515/1,505ekW 1.0pf에서 1,515/1,505ekW |
연료 유형 | 천연 가스, 수소 혼합물(최대 25%) 천연 가스, 수소 혼합물(최대 25%) |
최대 전기 효율 | 44.90% 44.90% |
주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
RPM | 1,500rpm 1,500rpm |
엔진 모델 | G3512H G3512H |
배수량 | 3574 in³ 59 l |
흡기 | TA TA |
보어 | 6.7 in 170 mm |
행정 | 8.5 in 215 mm |
조절기 유형 | ADEM A4 ADEM A4 |
길이 | 223 in 5656 mm |
폭 | 76 in 1921 mm |
높이 | 91 in 2308 mm |
건조 중량 - 발전기 세트 | 31085 lb 14100 kg |
G3512H 50Hz 가스 개방형 발전기 세트, 후방 우측도
G3512H 50Hz 가스 개방형 발전기 세트, 후방 좌측도
G3512H 50Hz 가스 개방형 발전기 세트, 전방 좌측도
G3512H 50Hz 가스 개방형 발전기 세트, 전방 우측도
G3512H 60Hz 가스 개방형 발전기 세트, 후방 우측도
G3512H 60Hz 가스 개방형 발전기 세트, 후방 좌측도
G3512H 60Hz 가스 개방형 발전기 세트, 전방 좌측도
G3512H 60Hz 가스 개방형 발전기 세트, 전방 우측도
CHP
G3500H 가스 발전기 세트 시리즈