C32 910-1,500kVA

디젤 발전기 세트 C32 | 1500kVA

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
1,500kVA
1,500kVA
최소 정격
910kVA
910kVA
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출
낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출

개요

910 - 1500kVA 디젤 발전기 세트

50Hz에서 910kVA~1,500kVA의 안정적인 전력을 생산하는 C32 디젤 발전기 세트는 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. C32 발전기 세트는 요구 사항에 맞춰 제작되므로 필요에 맞게 구성할 수 있습니다.

복리후생

절감 최대 8% 장착 공간

설치 공간이 덜 필요합니다.

무게 31% 미만

필요한 구조적 지원의 양 감소

전출력 최대 50°C 대기

일년 중 가장 더운 날에도 최대 출력을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 C32 | 1500kVA

최대 정격 1,500kVA 1,500kVA
최소 정격 910kVA 910kVA
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출
전압 400~3,300V 400~3,300V
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속
엔진 모델 C32 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 C32 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤
보어 5.71 in 145 mm
행정 6.38 in 162 mm
배수량 1958.86 in³ 32.1 l
압축률 15.0:1 15.0:1
흡기 터보차징, 공랭식 애프터쿨링 터보차징, 공랭식 애프터쿨링
연료 계통 MEUI MEUI
조절기 유형 Adem™A4 Adem™A4
길이 - 최소 164 in 4165 mm
길이 - 최장 176.6 in 4485 mm
폭 - 최소 66.3 in 1684 mm
폭 - 최장 87.8 in 2228 mm
높이 - 최소 85.1 in 2162 mm
높이 - 최고 86.4 in 2194 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 14700 lb 6668 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1500kVA 표준 장비

흡기 계통

  • 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트 캐니스터형

제어 패널

  • GCCP 제어 패널
  • 경고 정지
  • 프로그램식 보호 계전 기능
  • 통신
  • 디지털 지시계
  • 제어 기능

냉각 계통

  • 라디에이터 팬 및 팬 드라이브
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • ATAAC
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수
  • 팬 및 벨트 보호대
  • 낮은 냉각수 수준 센서

배기

  • 203mm(8인치) ID 원형 플랜지 배출구
  • 배기 매니폴드, 건식

연료 계통

  • 연료 쿨러
  • 2차 연료 필터
  • 수분 분리기 포함 1차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프

발전기 및 어탯치먼트

  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 무효 강하
  • 통합형 전압 조절기(IVR)
  • 6리드
  • 돌출 극
  • 40C 대기에서 Class H 온도 상승
  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부
  • 내부 여자(IE)
  • 3상 브러시리스
  • 권선 온도 감지기
  • IEC 표준 구멍 패턴
  • NEMA 클래스 H 절연재

조절 계통

  • ADEM(tm) A4

장착 계통

  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착
  • 고무 방진 마운트

윤활 계통

  • 연기 처리
  • 통합형 윤활유 쿨러
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 기어식 윤활유 펌프
  • 윤활유
  • 오일 배출 라인 및 밸브

출력 종단

  • 부스바

시동/충전 계통

  • 배터리 차단 스위치
  • 45Amp 충전 교류 발전기
  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 배터리, 랙 및 케이블

일반

  • SAE 표준 회전
  • RH 서비스
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징-SAE
  • 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 옐로

C32 | 1500kVA 선택사양 장비

흡기 계통

  • 표준 에어클리너
  • 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 중부하 에어클리너

회로 차단기

  • 슈라우드
  • 엔클로저 - 제어 패키지
  • 1,600, 2,000, 2,500 및 3,200Amp, 3극, IEC-정격 회로 차단기
  • 케이블 지지대
  • 회로 차단기 배선 그룹
  • 전원 연결부 커버
  • 중앙 위치 부스바
  • 800, 1,600, 2,000, 2,500 및 3,200Amp, 4극, IEC 정격 회로 차단기
  • 400, 800, 1,200, 1,600, 2,000, 2,500 및 3,000Amp, 3극, UL-100% 정격 회로 차단기

제어 패널

  • GCCP 제어 패널

냉각 계통

  • 높은 대기 온도에 적합한 라디에이터
  • 수명 연장 냉각수
  • 라디에이터 덕트 플랜지
  • 표준 라디에이터
  • 인증된 라디에이터

엔클로저

  • AC 패널, 콘센트 및 라이트
  • 프리미엄 소음 감쇠 엔클로저
  • 엔클로저 루버 - 고정 및 전동
  • 엔클로저 연료 탱크 선택사양
  • 색상 선택사양
  • 패널 브래킷
  • 소음 감쇠 엔클로저
  • DC 조명 패키지
  • 혹한기 번들

배기 계통

  • 모든 C32 엔진에는 203mm(8인치) 배기가스 배출구가 있습니다.
  • 머플러
  • 엘보우 장착 키트
  • 플랜지 및 배기 익스팬더
  • 유연한 피팅
  • 보호대 및 실드 계통
  • 플랜지
  • 벽면 키트를 통한 배기

발전기 및 어탯치먼트

  • 중간 전압 발전기
  • 저전압 발전기

윤활 계통

  • 오일 팬
  • 사전 윤활 수동 배수 펌프
  • 오일 수준 조절기

장착 계통

  • IBC 방진재
  • 스프링 방식 방진재
  • 표준 패키지 아이솔레이터
  • 장착 베이스 유형

출력 종단

  • 회로 차단기, IEC 준수
  • 회로 차단기, UL 등록됨

전원 연결부

  • 중앙 위치 부스바
  • 중립 접지 연결부
  • 저전압 연결 케이블

시동/충전 계통

  • 전기 시동 모터 - 표준/중부하 작업
  • 스페이스 히터
  • 표준 24V 개방형 패키지 배터리 세트 - 건식
  • 10Amp 배터리 충전기
  • 20Amp 배터리 충전기
  • 재킷 워터 히터
  • 10Amp 엔클로저 배터리 충전기
  • 35Amp 배터리 충전기

특수 시험/보고서

  • 표준 엔진 시험
  • OSHPD 내진 인증
  • 발전기 시험 보고서
  • 맞춤형 발전기 TVA 보고서
  • 표준 발전기 세트 비틀림 진동 분석(TVA) 보고서
  • IBC 내진 인증
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • CSA 시험 및 인증

일반

  • 특수 페인트
  • US AID 엠블럼

C32 | 1500kVA이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

C32 디젤 발전기 세트

C32 디젤 발전기 세트

C32 디젤 발전기 세트

C32 디젤 발전기 세트

C32 디젤 발전기 세트
C32 디젤 발전기 세트
C32 디젤 발전기 세트
C32 디젤 발전기 세트
C32 1,500kVA 50Hz 인포그래픽

C32 1,500kVA 50Hz 인포그래픽

C32 1,500kVA 50Hz 인포그래픽