3516E(60HZ) | 2,500-3,000kW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 3516E(60Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

대기 등급
3,000eKW
3,000eKW
공급 동력 등급
2,725ekW
2,725ekW
배기가스 배출/연료 전략
Tier 2 대비
Tier 2 대비

개요

2,725-3,000ekW 디젤 발전기 세트

3516E 디젤 발전기 세트는 필요한 동력 표준에 맞춰 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 60Hz에서 2,725-3,000ekW의 전력을 안정적으로 생산하는 각 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 이 발전기 세트는 고정식 비상 작업에 한해(Tier 2) 미국 EPA 인증을 받았습니다.

복리후생

절감 최대 11% 장착 공간

설치 공간이 덜 필요합니다.

중량 최대 31% 미만

필요한 구조적 지원의 양 감소

전출력 최대 55°C 대기

일년 중 가장 더운 날에도 최대 출력을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 3516E(60Hz)

대기 등급 3,000eKW 3,000eKW
공급 동력 등급 2,725ekW 2,725ekW
배기가스 배출/연료 전략 Tier 2 대비 Tier 2 대비
전압 416-13,800V 416-13,800V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급 대기, 중요, 공급
최대 정격 3,000eKW 3,000eKW
최소 정격 2,725ekW 2,725ekW
엔진 모델 3516E, V-16, 4행정, 수랭식 디젤 3516E, V-16, 4행정, 수랭식 디젤
보어 6.69 in 170 mm
행정 8.47 in 215 mm
배기량 4765 in³ 78.1 l
압축률 13.9:1 / 14.3:1 13.9:1 / 14.3:1
흡기 ATAAC ATAAC
연료 계통 MEUI MEUI
조절기 유형 Adem™ A5 Adem™ A5
길이 - 최장 302.4 in 7678 mm
폭 - 최장 113.2 in 2874 mm
높이 - 최고 143.3 in 3639 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 44930 lb 20380 kg

3516E(60Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트 캐니스터형
  • 에어클리너

냉각

  • 패키지 장착 라디에이터

배기

  • 배기 플랜지 배출구

연료

  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프

발전기

  • IP23 보호
  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계

출력 종단

  • 부스바

시동/충전

  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 충전 교류 발전기

제어 패널

  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 속도 조정
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 발전기 상 순서
  • 패널 라이트
  • 알람 확인
  • 발전기 장착 - 후방
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • 엔진 냉각 타이머
  • 통신:
  • 냉각수 온도 높음
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단:
  • 과전류(50/51)
  • 전류(상별 및 평균)
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 24볼트 직류 작동
  • Cat ECS 제어장치 구성:
  • 직류 전압
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 6개 프로그램식 디지털 입력
  • 2개 프로그램식 계전기 출력(양식 C)
  • 주파수(Hz)
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • 역률(상별 및 평균)
  • kW-hr(전체)
  • Cat ECS 100
  • 램프 시험
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • kVAr-hr(전체)
  • 냉각수 온도
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • 냉각수 수준 부족
  • True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 작동 시간
  • 냉각수 온도 낮음
  • 2개 프로그램식 디지털 출력
  • 오일 압력 낮음
  • 제어장치:
  • 디지털 지시계:
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • 과속
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • 역 전력(kW)(32)
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 프로그램식 보호 계전 기능:

냉각 계통

  • 팬 및 벨트 보호대
  • JWAC
  • 라디에이터 팬 및 팬 드라이브
  • 냉각수 수준 센서
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인

배기 계통

  • 플랜지형 표면 배출구
  • 건식 배기 매니폴드

연료 계통

  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음
  • 연료 공급 펌프
  • 2차 연료 필터
  • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급

발전기 및 어탯치먼트

  • Class H 절연재, 40C 대기에서 Class F 온도 상승(105C 공급/130C 대기)
  • NEMA 표준 구멍 패턴
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 일정한 권선
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • 6리드
  • 권선 온도 감지기
  • 우측 연장 단자 박스, 부스바 연결부, 상단 장착, 하단 케이블 도입부

조절 계통

  • ADEM III

책자

  • 부품 목록

윤활 계통

  • 기어식 윤활유 펌프
  • 통합형 윤활유 쿨러
  • 연기 처리
  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 윤활유

장착 계통

  • 고무 진동 방지 장착장치- 탈착 상태로 공급
  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착

시동/충전 계통

  • 45Amp 충전 교류 발전기
  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)
  • 배터리 차단 스위치
  • 24볼트 전기 시동 모터

일반

  • 우측 서비스
  • 페인트 - 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 옐로
  • SAE 표준 회전
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00

3516E(60Hz) 선택사양 장비

흡기 계통

  • 흡기 보호
  • 원격 흡기 어댑터
  • 중부하 작업용 에어클리너
  • 이중 엘리먼트 에어클리너

회로 차단기

  • 2,000, 2,500, 3,200, 4,000Amp, 4극, IEC 정격 회로 차단기
  • 회로 차단기 하니스
  • 마스터팩트 차단기 연결부
  • P 프레임 차단기 연결부
  • 2,000, 2,500, 3,200, 4,000, 5,000Amp, 3극, IEC 정격 회로 차단기
  • 부스바 연결부
  • R 프레임 차단기 연결부
  • 케이블 도입부 선택사양
  • 1,600, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000Amp, 3극, UL-100% 정격 회로 차단기
  • 선택사양 부스바 전원 연결부

출력 종단

  • 회로 차단기, IEC 준수

제어 패널

  • 전압 상승/하강 스위치
  • PC 모니터링(원격 및 로컬)
  • 발전기 온도 모니터링
  • 원격 속도 조정
  • 호출 표시장치 모듈
  • EMCP 4.4
  • 파손 방지 패널 도어
  • 보조 상자
  • 고객 인터페이스 선택사양
  • 접지
  • 언어 선택사양
  • 부하 공유 모듈 선택사양
  • 장착 그룹 - 외부 상자 클립

냉각 계통

  • 선택사양 서펜틴 라디에이터
  • 선택사양 ATAAC 라디에이터
  • 냉각수 수준 스위치 게이지
  • 팽창 탱크

배기 계통

  • 유연한 피팅
  • Y 어댑터
  • 엘보우
  • 머플러
  • 플랜지
  • 플랜지 및 배기 피팅

연료 계통

  • 복식 연료 필터
  • 1차 연료 필터

발전기 및 어탯치먼트

  • 차동 변류기 - 8.7 및 15kV 급
  • 교류 발전기 에어클리너

계측

  • 고온계 및 열전대

윤활 계통

  • 수동 사전 윤활 펌프
  • 전기식 사전 윤활 펌프
  • 오일 수준 조절기
  • 표준 기름통의 윤활유

장착 계통

  • 스프링 방식 방진재
  • IBC 지진 방진재 NORAD
  • 퍽 스타일의 저효율 아이솔레이터

전원 연결부

  • 중립 접지 연결부
  • 2700 및 3000 프레임
  • 접지 그룹

특수 시험/보고서

  • 연료 소모 시험
  • 비틀림 진동 분석
  • 표준 엔진 시험 충전
  • IBC 인증
  • 발전기 세트 소모 시험
  • 발전기 세트 시험 보고서
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서

시동/충전 계통

  • 엔진 바링 그룹
  • 10, 20, 35 및 50Amp 배터리 충전기
  • 시동장치 커버
  • 재킷 워터 히터
  • 24V 배터리 세트 - 건식
  • 전기 시동 모터
  • 공기 시동 모터
  • 공기 압력 조절기

일반

  • US AID 엠블럼
  • 특수 페인트 색상

3516E(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

3516E 3,000ekW

3516E 3,000ekW

3516E 3,000ekW

3516E 3,000ekW

3516E 3,000ekW
3516E 3,000ekW
3516E 3,000ekW
3516E 3,000ekW

3516E 60Hz 3,000ekW

3516E 60Hz 3,000ekW

360 View