발전기 세트 사양
최대 정격 | 30.0ekW 30.0ekW |
최소 정격 | 30.0ekW 30.0ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 비규제 비규제 |
전압 | 220-480V 220-480V |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기 대기 |
60Hz에서 30ekW의 전력을 안정적으로 생산하는 DE33 GC 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.
작은 설치 공간으로도 충분합니다. 지속적인 작업에 넉넉한 공간을 제공합니다.
필요 시 비상 전원을 확보할 수 있습니다
안정성 및 내구성을 고려하여 방수 설계된 엔클로저
최대 정격 | 30.0ekW 30.0ekW |
최소 정격 | 30.0ekW 30.0ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 비규제 비규제 |
전압 | 220-480V 220-480V |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기 대기 |
엔진 모델 | Cat® C3.3, 인라인 3, 4사이클 디젤 Cat® C3.3, 인라인 3, 4사이클 디젤 |
보어 | 4.1 in 105 mm |
행정 | 5 in 127 mm |
배기량 | 201.4 in³ 3.3 l |
압축률 | 19.25:1 19.25:1 |
흡기 | 자연 흡입 자연 흡입 |
연료 계통 | 인라인 인라인 |
조절기 유형 | 기계식 기계식 |
길이 - 최장 | 76.6 in 1945 mm |
폭 - 최장 | 34.3 in 870 mm |
높이 - 최고 | 48.7 in 1238 mm |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 2114 lb 959 kg |