발전기 세트 사양
최대 정격 | 175ekW 175ekW |
최소 정격 | 175ekW 175ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 비규제 비규제 |
전압 | 220-480V 220-480V |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기 대기 |
60Hz에서 175ekW의 전력을 안정적으로 생산하는 DE200 GC 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.
작은 설치 공간으로도 충분합니다. 지속적인 작업에 넉넉한 공간을 제공합니다.
필요 시 비상 전원을 확보할 수 있습니다
세계 최고의 제품 지원 네트워크를 통해 정비 및 서비스가 필요할 때 예비 부품을 바로 공급받을 수 있습니다
최대 정격 | 175ekW 175ekW |
최소 정격 | 175ekW 175ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 비규제 비규제 |
전압 | 220-480V 220-480V |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기 대기 |
엔진 모델 | C7.1 I-6, 4사이클 디젤 C7.1 I-6, 4사이클 디젤 |
보어 | 4.1 in 105 mm |
행정 | 5.3 in 135 mm |
배기량 | 427.8 in³ 7 l |
압축률 | 16.0:1 16.0:1 |
흡기 | 터보차징 공랭식 충전 쿨링 터보차징 공랭식 충전 쿨링 |
연료 계통 | 인라인 인라인 |
조절기 유형 | 기계식 기계식 |
길이 - 최장 | 130.9 in 3325 mm |
폭 - 최장 | 44.6 in 1134 mm |
높이 - 최고 | 65.6 in 1666 mm |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 4257 lb 1931 kg |