C32 발전기 세트 | 830kW-1,250kW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 C32(60Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
1,250ekW
1,250ekW
최소 정격
830ekW
830ekW
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소비, Tier 2 비도로용 표준
낮은 연료 소비, Tier 2 비도로용 표준

개요

830-1,250ekW 디젤 발전기 세트

60Hz에서 830ekW-1,250ekW의 안정적인 전력을 생산하는 C32 디젤 발전기 세트는 중요, 연속, 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 발전기 세트의 범위는 낮은 연료 소비 계통에서 EPA Stationary Emergency(Tier 2) 인증 제품까지 다양합니다.

복리후생

절감 최대 8% 장착 공간

설치 공간이 덜 필요합니다.

무게 28% 미만

필요한 구조적 지원의 양 감소

전출력 최대 50°C 대기

일년 중 가장 더운 날에도 최대 출력을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 C32(60Hz)

최대 정격 1,250ekW 1,250ekW
최소 정격 830ekW 830ekW
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소비, Tier 2 비도로용 표준 낮은 연료 소비, Tier 2 비도로용 표준
전압 220-4,160V 220-4,160V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속
엔진 모델 C32 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 C32 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤
보어 5.71 in 145 mm
행정 6.38 in 162 mm
배기량 1958.86 in³ 32.1 l
압축률 15.0:1 15.0:1
흡기 TA TA
연료 계통 MEUI MEUI
조절기 유형 Adem™A4 Adem™A4
길이 - 최소 164 in 4165 mm
길이 - 최장 172.7 in 4385 mm
폭 - 최소 66.3 in 1684 mm
폭 - 최장 87.7 in 2228 mm
높이 - 최소 85.1 in 2162 mm
높이 - 최고 86.4 in 2194 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 14700 lb 6668 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 16755 lb 7600 kg

C32(60Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트 캐니스터형

제어 패널

  • 경고 정지
  • EMCP 4.2B
  • 디지털 지시계
  • 통신
  • 제어 기능
  • 프로그램식 보호 계전 기능

냉각 계통

  • Caterpillar 수명 연장 냉각수
  • ATAAC
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • 낮은 냉각수 수준 센서
  • 팬 및 벨트 보호대
  • 라디에이터 팬 및 팬 드라이브

배기 계통

  • 203mm(8인치) ID 원형 플랜지 배출구
  • 배기 매니폴드, 건식

연료 계통

  • 연료 쿨러
  • 연료 공급 펌프
  • 2차 연료 필터
  • 수분 분리기 포함 1차 연료 필터

일반

  • RH 서비스
  • 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 옐로
  • SAE 표준 회전
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징-SAE

발전기 및 어탯치먼트

  • 40C 대기에서 Class H 온도 상승
  • 3상 브러시리스
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 권선 온도 감지기
  • 통합형 전압 조절기(IVR)
  • 무효 강하
  • IEC 표준 구멍 패턴
  • NEMA 클래스 H 절연재
  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부
  • 돌출 극
  • 6리드
  • 내부 여자(IE)

조절 계통

  • ADEM(tm) A4

윤활 계통

  • 기어식 윤활유 펌프
  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 연기 처리
  • 윤활유
  • 통합형 윤활유 쿨러
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉

장착 계통

  • 고무 방진 마운트
  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착

출력 종단

  • 부스바

시동 및 충전

  • 45Amp 충전 교류 발전기
  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 배터리 차단 스위치
  • 배터리, 랙 및 케이블

C32(60Hz) 선택사양 장비

흡기 계통

  • 표준 에어클리너
  • 중부하 에어클리너
  • 이중 엘리먼트 에어클리너

회로 차단기

  • 슈라우드
  • 1,600, 2,000, 2,500 및 3,200Amp, 3극, IEC-정격 회로 차단기
  • 중앙 위치 부스바
  • 엔클로저 - 제어 패키지
  • 400, 800, 1,200, 1,600, 2,000, 2,500 및 3,000Amp, 3극, UL-100% 정격 회로 차단기
  • 회로 차단기 배선 그룹
  • 전원 연결부 커버
  • 케이블 지지대
  • 800, 1,600, 2,000, 2,500 및 3,200Amp, 4극, IEC 정격 회로 차단기

제어 패널

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

냉각 계통

  • 높은 대기 온도에 적합한 라디에이터
  • 수명 연장 냉각수
  • 표준 라디에이터
  • 라디에이터 덕트 플랜지
  • 인증된 라디에이터

엔클로저

  • 프리미엄 소음 감쇠 엔클로저
  • 혹한기 번들
  • 색상 선택사양
  • DC 조명 패키지
  • 소음 감쇠 엔클로저
  • AC 패널, 콘센트 및 라이트
  • 패널 브래킷
  • 엔클로저 연료 탱크 선택사양
  • 엔클로저 루버 - 고정 및 전동

배기 계통

  • 엘보우 장착 키트
  • 머플러
  • 보호대 및 실드 계통
  • 플랜지 및 배기 익스팬더
  • 유연한 피팅
  • 모든 C32 엔진에는 203mm(8인치) 배기가스 배출구가 있습니다.
  • 플랜지
  • 벽면 키트를 통한 배기

일반

  • US AID 엠블럼
  • 특수 페인트

발전기 및 어탯치먼트

  • 중간 전압 선택사양 발전기
  • 낮은 전압 선택사양 발전기

윤활 계통

  • 오일 수준 조절기
  • 오일 팬
  • 사전 윤활 수동 배수 펌프

장착 계통

  • 스프링 방식 방진재
  • IBC 방진재
  • 장착 베이스 유형
  • 표준 패키지 아이솔레이터

전원 연결부

  • 중앙 위치 부스바
  • 저전압 연결 케이블
  • 중립 접지 연결부

출력 종단

  • 회로 차단기, UL 등록됨
  • 회로 차단기, IEC 준수

특수 시험/보고서

  • 표준 엔진 시험
  • IBC 내진 인증
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 맞춤형 발전기 TVA 보고서
  • 발전기 시험 보고서
  • 표준 발전기 세트 비틀림 진동 분석(TVA) 보고서
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • CSA 시험 및 인증
  • OSHPD 내진 인증

시동/충전

  • 10Amp 엔클로저 배터리 충전기
  • 35Amp 배터리 충전기
  • 스페이스 히터
  • 재킷 워터 히터
  • 전기 시동 모터 - 표준/중부하 작업
  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 10Amp 배터리 충전기
  • 20Amp 배터리 충전기

C32(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C32 디젤 발전기 세트

C32

C32

C32

C32 디젤 발전기 세트
C32
C32
C32

C32 60Hz

C32 60Hz

360 View