G3520H 2,519kW

가스 발전기 세트 CHP2500

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

연속 등급
1.0pf에서 2,480ekW
1.0pf에서 2,480ekW
연료 유형
천연 가스
천연 가스
최대 전기 효율
42.40%
42.40%

개요

1,763-2,519kW 가스 발전기

CHP2500은 열병합 발전(CHP) 적용 분야를 위한 4160V 정격 발전기를 이용하는, 천연 가스로 구동되는 정격 2.5MW의 Cat® G3520H 엔진에 표준화된 엔클로저입니다. CHP 적용 분야에서 Cat 가스 발전기 세트는 시설의 열 요구 사항에 맞는 전기 부하와 열 에너지를 위한 전기를 동시에 제공합니다. Caterpillar는 추가 외주 엔지니어링이나 프로젝트 관리가 필요하는 완전한 CHP 솔루션을 고객에게 제공할 것입니다.

복리후생

최대 5% 소유 및 운영 비용 절감

전기 효율이 높아짐과 동시에 정비 주기 길어짐에 따른 가동 시간 증가 및 비용 감소

최대 84% 패키지 결합 효율성

결합 시설 솔루션은 전기적 부하를 위한 42.4%의 전기 효율과 열 에너지 수요를 위한 42.3%의 열 효율을 동시에 제공합니다.

전체 길이 63피트 표준화된 엔클로저

견고성, 안전성 및 운반 용이성을 고려하여 설계 및 개발되었습니다. CHP 프로젝트 실행을 위한 간편한 설치와 리드 타임 감소를 유발합니다.

다음에 대한 제품 사양 CHP2500

연속 등급 1.0pf에서 2,480ekW 1.0pf에서 2,480ekW
연료 유형 천연 가스 천연 가스
최대 전기 효율 42.40% 42.40%
주파수 60Hz 60Hz
RPM 1500 1500
주파수 60Hz 60Hz
엔진 모델 G3520H G3520H
배기량 5956 in³ 97.5 l
흡기 TA TA
보어 6.7 in 170 mm
행정 8.5 in 215 mm
연료 계통 전기 연료 제어 밸브 전기 연료 제어 밸브
조절기 유형 ADEM™ A4 ADEM™ A4
압축률 11.1 11.1
길이 302 in 7668 mm
86 in 2173 mm
높이 97 in 2473 mm
건조 중량 - 발전기 세트 54675 lb 25285 kg
무게 168000 lb 76200 kg

CHP2500 표준 장비

엔진

  • G3520H, V20, 4행정 사이클, 가스 엔진 31.5-47.2MJ/NM3 건식 파이프라인 천연 가스에서 작동합니다. 터보 차지 독립 순환 애프터쿨링

제어 패널

  • 온 패키지 EMCP 4.3 제어 패널 계통 엔진 및 발전기 모니터링과 보호 제공, Cat IVR을 이용한 전압 조절로 과도 응답 성능을 개선합니다. 제어 장치는 자동 병렬화 AGC-4 컨트롤러, 부하 공유, VFD 제어 및 다기능성이 개선된 주 발전기 보호, 패키지 활용 및 모니터링을 제공합니다.

흡기

  • 엔클로저 및 서비스 지시계 포함 3엘리먼트 1단 에어클리너

냉각

  • 재킷 워터 및 SCAC 서모스탯
  • JW 흡입구 및 배출구용 ANSI/DN 고객 플랜지 연결부
  • 재킷 워터 및 애프터쿨러용 엔진 구동 워터 펌프
  • 표준 냉각은 500m에서 출력 감소 전 100% 연속 등급에서 500mg/Nm3 NOx로 40⁰C(104⁰F) 대기 능력을 제공합니다.

컨테이너 수송식 모듈

  • NSPS 공장 준수, UL2200 준수 및 CSA/TSSA 7m(23ft)에서 소음 감쇠 75dB(A) 패닉 해제를 지원하는 소음 감쇠 흡기 루버 및 잠금식 개인용 도어 컨테이너 측면 벽에 통합된 좌측 및 우측 엔진 서비스 도어 3” ANSI 플랜지 고객 연료 연결

발전기 제어장치 및 보호 기능

  • 외부 연결 패키지 활용 및 모니터링을 지원하는 통합 크랭크케이스 환기 계통(CCV) 및 가스 연료 트레인 NFPA37 및 CSAB149.3

작동 모드

  • 단일 장치 독립 실행 작동, 아일랜드 모드 병렬화 및 다른 전력 모듈과의 부하 공유, 기저 부하 제어를 위한 단일 장치 대 유틸리티 모드 병렬화 제공

윤활유 메이크업 계통

  • 탱크를 고정하는 통합형 엔클로저: 오일 메이크업 탱크(50갤런), 폐유 탱크(300갤런/오일 변경 2회), 신선한 오일 탱크(500갤런/오일 변경 2회) 및 오일 수준 조절기 수준 부족 표시

일반

  • 화재 감지 계통

회로 차단기

  • 5,000A, 3극 IEC 정격 회로 차단기
  • LSI 장기, 단기, 순간 호출 표시장치
  • 후방 장착형

배기

  • 외부 장착 배기 계통(머플러 및 열 교환기)
  • 건식 배기 매니폴드, 절연 및 차폐
  • Cat 플랜지형 배출구 포함 중앙 섹션 냉각식 터보 차저
  • 알람 및 차단 기능을 제공하는 GECM 포함 통합형 온도 감지 모듈(ITSM, Integrated Temperature Sensing Module)과 유선 연결된 개별 배기 포트 및 터보 차저 배출구

연료 계통

  • 전자 연료 계량 밸브
  • 연료 계통은 엔진 연료 제어 밸브에 대한 압력이 10.2-34.5KPa인 31.5-47.2MJ/NM3 건식 파이프라인 천연 가스에 알맞은 크기로 제작됩니다.
  • 스로틀 플레이트, 24V DC 액추에이터, GECM에서 제어

점화 계통

  • 개별 실린더 폭발 감지 타이밍(DST)
  • 전자 점화 계통(ADEM A4에 의해 제어됨)

발전기

  • 이중 베어링 SR5 1866 프레임, 브러시리스, 일정한 권선, 12리드 디자인, 영구 자석 여자, 3상, Cat IVR 지원, Class F 온도에서 작동하는 Class H 절연 고정자 및 베어링 온도 모니터링 및 응축 방지 스페이스 히터
  • 3상 감지 및 KVAR/PF 제어장치 포함 Caterpillar 디지털 전압 조절기(CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • SR4B
  • 무효 강하
  • 부스바 연결부
  • RH 서비스
  • 작동 및 정비 매뉴얼
  • SR5
  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대
  • 부품 목록
  • 권선 온도 감지기
  • 도색 - Caterpillar Yellow(레일은 유광 블랙)
  • 응축 방지 스페이스 히터

조절 계통

  • ADEM A4 4-20mA(0-5V) 속도 입력

CHP2500 선택사양 장비

흡기

  • 장착 브래킷 및 배관
  • 프리클리너가 포함된 에어클리너

회로 차단기

  • MP 프레임 6극 하단 케이블 도입부
  • UV 트립 또는 패키지 장착 CB 배선 없음
  • 4,000/5,000A 중성 변류기 자동 선택
  • 프레임 장착

제어 패널

  • 로컬 알람 모듈
  • 원격 통신 모듈(PL1000T, PL1000E)
  • 16개 지점/32개 표시등 호출 표시장치, 탈착 상태로 공급
  • 원격 PC 모니터링
  • Cat Connect: 이더넷, 위성, 셀 텔레매틱스
  • 로컬 PC 모니터링
  • 원격 호출 표시장치
  • 엔진 고장 계전기
  • 분리된 I/O 모듈, 12개의 디지털 입력, 8개의 '양식 C' 계전기
  • 동기화 모듈

냉각

  • 밸브, 팬 및 보호대 포함 냉각수 수준 배출 라인
  • 흡입구/배출구 연결부

배기

  • 플랜지
  • 유연한 피팅
  • 배기 익스팬더
  • 머플러, 및 보조 플랜지 포함 스파크 방지 머플러
  • 엘보우
  • 산소 촉매

연료 계통

  • 가스 차단 밸브 24V, ETR(Energized-To-Run, 통전 시 작동)
  • 연료 필터
  • 가스 분쇄 조절기
  • 가스 압력 조절기

발전기

  • 발전기 에어 필터
  • 중전압 및 고전압 발전기 및 어탯치먼트
  • 유럽형 부스바
  • 저전압 연장 상자
  • 베어링 온도 감지기
  • 케이블 접근 상자
  • 수동 전압 제어

일반

  • US AID 엠블럼
  • 디지털 진단 툴
  • 특수 페인트 주문
  • 툴 세트
  • 엔클로저 히터와 환기 재순환 장치를 포함한 혹한기 번들
  • 화재 진압 계통
  • 자동 차단 타이머가 포함된 내부 DC 조명 계통

시동/충전

  • 24V 시동 모터
  • 케이블 및 랙 포함 배터리(탈착 상태로 공급)
  • 재킷 워터 히터
  • 60A, 24V 충전 교류 발전기(엔진 구동 펌프 필요)

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

CHP2500이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

CHP2500 가스 엔클로저 개방형 보기

CHP2500 가스 엔클로저

CHP2500 가스 엔클로저

CHP2500 가스 엔클로저

CHP2500 가스 엔클로저 개방형 보기

CHP2500 가스 엔클로저 개방형 보기

CHP2500 가스 엔클로저 개방형 보기

CHP2500 가스 엔클로저 개방형 보기

CHP2500 가스 엔클로저

G3520H 가스 발전기 세트

G3520H 가스 발전기 세트

G3520H 가스 발전기 세트

G3520H 가스 발전기 세트

CHP2500 가스 엔클로저 개방형 보기
CHP2500 가스 엔클로저
CHP2500 가스 엔클로저
CHP2500 가스 엔클로저
CHP2500 가스 엔클로저 개방형 보기
CHP2500 가스 엔클로저 개방형 보기
CHP2500 가스 엔클로저 개방형 보기
CHP2500 가스 엔클로저 개방형 보기
CHP2500 가스 엔클로저
G3520H 가스 발전기 세트
G3520H 가스 발전기 세트
G3520H 가스 발전기 세트
G3520H 가스 발전기 세트

CHP

컨테이너 애니메이션 둘러보기 동영상

CHP
컨테이너 애니메이션 둘러보기 동영상

360 View
360 View