C175-16 Tier 4 Final(60HZ) | 2,500-3,100kW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 C175-16 Tier 4 Final(60Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

대기 등급
3,100(팬 미장착)/3,000ekW
3,100(팬 미장착)/3,000ekW
공급 동력 등급
2,825(팬 미장착)/2,725ekW
2,825(팬 미장착)/2,725ekW
배기가스 배출/연료 전략
미국 EPA 인증 Tier 4
미국 EPA 인증 Tier 4

개요

2,500-3,100ekw C175-16 Tier 4 디젤 발전기 세트

60Hz에서 2,500~3,000ekW(팬 미장착 시 3,100ekW)의 전력을 안정적으로 생산하는 C175-16 디젤 발전기 세트는 중요, 연속, 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 이 발전기 세트는 비상 외 고정식 작업에 대한 미국 EPA 인증을 받았습니다.

복리후생

경쟁 트럭 대비 20,000,000 작동 시간

전 세계 현장에서

경쟁 트럭 대비 3000 엔진

현장에서

최고 등급 Tier 4 제품

시장에서 입수 가능

다음에 대한 제품 사양 C175-16 Tier 4 Final(60Hz)

대기 등급 3,100(팬 미장착)/3,000ekW 3,100(팬 미장착)/3,000ekW
공급 동력 등급 2,825(팬 미장착)/2,725ekW 2,825(팬 미장착)/2,725ekW
배기가스 배출/연료 전략 미국 EPA 인증 Tier 4 미국 EPA 인증 Tier 4
전압 480-13,800V 480-13,800V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속
최대 정격 3,100ekW 3,100ekW
최소 정격 2,500ekW 2,500ekW
엔진 모델 C175-16 SCAC, V-16, 4행정 수랭식 디젤 C175-16 SCAC, V-16, 4행정 수랭식 디젤
보어 6.89 in 175 mm
행정 8.66 in 220 mm
배기량 5155.88 in³ 84.67 l
압축률 16.7:1 16.7:1
흡기 터보 애프터쿨링 터보 애프터쿨링
연료 계통 EUI EUI
조절기 유형 ADEM� A4 ADEM� A4
길이 - 최소 242.77 in 6385 mm
길이 - 최장 320 in 8127 mm
폭 - 최소 82.7 in 2101 mm
폭 - 최장 122.8 in 3118 mm
높이 - 최소 127.2 in 3231 mm
높이 - 최고 142.3 in 3614 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 42750 lb 19391 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 45114 lb 20463 kg

C175-16 Tier 4 Final(60Hz) 표준 장비

제어 패널

  • - 다음 표시등의 공통 LED 표시를 사용하는 경고/차단:
  • #NAME?
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • #NAME?
  • 램프 시험
  • #NAME?
  • 발전기 장착 - 후방
  • - 전압(L-L 및 L-N)
  • - 전류(상별 및 평균)
  • #NAME?
  • 자동/시작/정지 제어
  • 24볼트 직류 작동
  • #NAME?
  • - 과전류(50/51)
  • 로컬 호출 표시장치 선택사양:
  • #NAME?
  • 과속
  • #NAME?
  • #NAME?
  • 프로그래밍이 가능한 디지털 입력 12개
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • #NAME?
  • True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-0.25% 정밀도
  • #NAME?
  • 직류 전압
  • 낮은 냉각수 수준 과다/과소 전압(27/59)
  • #NAME?
  • 제어장치:
  • #NAME?
  • 전류(상별 및 평균)
  • #NAME?
  • #NAME?
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • - kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • - 과다/과소 전압(27/59)
  • #NAME?
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • #NAME?
  • #NAME?
  • 낮은 냉각수 수준(선택사양인 냉각수 센서 필요)
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • 역률(상별 및 평균)
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 긴급 중지 버튼
  • #NAME?
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • 다음 표시등의 공통 LED 표시를 사용하는 경고/차단:
  • - 역률(상별 및 평균)
  • 2개 프로그램식 디지털 출력
  • #NAME?
  • #NAME?
  • #NAME?
  • #NAME?
  • 디지털 지시계:
  • 엔진 냉각 타이머
  • 6개 프로그램식 디지털 입력
  • #NAME?
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • #NAME?
  • 프로그램식 PWM 출력 2개
  • #NAME?
  • kVAr-hr(전체)
  • 오일 압력 낮음
  • - 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 냉각수 온도 낮음
  • 프로그래밍이 가능한 디지털 출력 16개
  • - kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • - kW(상별, 평균 및 백분율)
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • Cat ECS 100
  • 2개 프로그램식 계전기 출력(양식 C)
  • 냉각수 온도
  • #NAME?
  • 작동 시간
  • - 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 프로그램식 보호 계전 기능:
  • RPM
  • #NAME?
  • 프로그램식 아날로그 출력 3개
  • 과전류(50/51)
  • 알람 확인
  • #NAME?
  • - 역 전력(kW)(32)
  • kW-hr(전체)
  • 냉각수 온도 높음
  • #NAME?
  • 통신
  • #NAME?
  • 엔진 사이클 크랭크
  • Cat ECS 100 제어장치 구성:
  • 역 전력(kW)(32)
  • - True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-0.25% 정밀도
  • 주파수(Hz)
  • - 24볼트 직류 작동
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 프로그램식 아날로그 입력 3개
  • 속도 조정
  • #NAME?

냉각 계통

  • 라디에이터 그룹 - 탈착 상태로 공급
  • 팬 및 벨트 보호대
  • SCAC 냉각
  • 냉각수 센서 - (탈착 상태로 공급 2개: 1/4-18 및 1/2-14 NPTF)
  • 냉각수 배출 라인 및 밸브

배기 계통

  • CEM 도징 모듈 기능:
  • 절연 CEM
  • DEF 필터
  • CEM 도징 모듈
  • 도징 모듈과 CEM을 연결하는 하니스
  • 에어 필터
  • 부동액 보호
  • 120VAC
  • 건식 배기 매니폴드
  • CEM 입력(21.2") 및 출력(25")의 플랜지형 표면 배출구
  • 도징 모듈과 CEM을 연결하는 공기 및 열선식 DEF 라인

연료 계통

  • 2차/3차 연료 필터
  • 1차 연료 필터 수분/연료 수분 분리기
  • 필터 3개, 탈착 상태로 공급 - 프레임 레일에 장착 가능(특약점에서 제공하는 flex 필요)
  • 10미크론 회전식
  • 필터 3개, 엔진 장착
  • 4미크론 회전식
  • 10미크론 회전식

발전기 및 어탯치먼트

  • Caterpillar 디지털 전압 조절기(CDVR) 포함 사항:
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • (MV) 부스바 연결부, 우측 연장 박스, 하단 케이블 도입부: - 60Hz 모델: NEMA 표준 구멍 패턴
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class F 온도 상승(105C 공급/130C 대기)
  • RFI 억제
  • 3,000프레임 발전기(LV/HV)
  • 6리드
  • 무효 강하 기능
  • 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기)
  • 일정한 권선
  • 3상 전압 감지
  • KVAR/PF 모드
  • 우측 연장 상자, 하단 케이블 도입부
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • IEC 플래티넘 고정자 RTD(.00385 온도 계수)
  • 여자기 다이오드 모니터
  • 1,800 프레임 발전기(LV/MV)
  • 최소/최대 여자기 제한장치
  • (LV) 부스바 연결부, 상단/중앙 장착, 상단 케이블 도입부 60Hz 모델: NEMA 표준 구멍 패턴
  • NEMA 클래스 H 절연재

조절 계통

  • ADEM A4
  • 중복형 차단(중복 속도 감지 계통을 통한 과속 보호)

윤활 계통

  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 기어식 윤활유 펌프
  • 통합형 윤활유 쿨러
  • 윤활유
  • 사전 윤활 - 공급 및 연속 필요, 대기는 선택사양
  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 연기 처리

장착 계통

  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)
  • 배터리 차단 스위치
  • 고무 진동 방지 장착장치- 탈착 상태로 공급
  • 이중 24볼트 전기 시동 모터
  • 레일 - 엔진/발전기

서비스 지침

  • 2회 PM 검사

일반

  • * HV의 경우, 고객이 120V 보조 감지와 5A 보조 전류 감지, 그리고 패키지와 EMCP4.3 사이 하니스(도면 제공됨)를 제공합니다. CDVR은 벽면 마운트에 장착됩니다.
  • 페인트 - 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 옐로
  • *HV Cat ECS의 경우: 벽면 장착형 제어 패널 포함, 탈착 상태로 공급, 고객 장착용, 7.5m 상호 연결 하니스
  • RH 서비스(오일 필터 서비스 60Hz 모델 제외: 왼쪽 서비스)
  • SAE 표준 회전
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00

흡기 계통

  • 에어클리너, 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트 캐니스터 4개
  • 1단 에어클리너

C175-16 Tier 4 Final(60Hz) 선택사양 장비

흡기 계통

  • 1단 에어클리너

제어 패널

  • 고객 인터페이스 선택사양
  • 고객 AC-DC 연결부 장착 위치 - LV/MV
  • EMCP 4.4(1,800 프레임 저전압 패키지 필요)
  • 원격 속도 조정
  • 패키지의 Modbus 모니터링
  • 파손 방지 패널 도어
  • 긴급 중지 - 3,000프레임 발전기 및 EMCP4.3에서만 사용
  • 발전기 온도 모니터링
  • 제어장치 장착 위치 - LV/MV(1,800 프레임 발전기 필요)
  • 부하 공유 모듈
  • 부하 공유 조절기/보조 플레이트 및 보조 상자(LV)
  • 호출 표시장치 모듈

냉각 계통

  • SCAC 회로
  • 패키지 장착 라디에이터
  • 원격 라디에이터
  • 연료 쿨러

배기

  • 배기 집진기/매니폴드

연료 계통

  • 1차 연료 필터

일반

  • 페인트 - 색상(Caterpillar 옐로 외 다른 색상) 또는 고성능 페인트
  • US AID 엠블럼

발전기 및 어탯치먼트

  • 차동 변류기(DCT): - 5, 9, 15kV 급 DCT
  • 스페이스 히터 키트
  • 480V, 발전기(MV) 60Hz, 3상, 1,800rpm, FW, PM, 리드 6개, 피치 = 0.6667 -- 1,800, 3,000프레임
  • 스페이스 히터용 서모스탯
  • 480V, 발전기(LV) 60Hz, 3상, 1,800rpm, FW, PM, 리드 6개, 피치 = 0.6667 - 1,800 프레임

계측

  • 하니스 - ECM 상호 연결
  • 고온계 및 열전대

윤활 계통

  • 전기식 사전 윤활 펌프
  • 윤활유
  • 표준 물받이 오일 팬
  • 오일 팬 배출 밸브
  • 오일 필터
  • 윤활유 히터

크랭크케이스 계통

  • 폭발 릴리프 밸브

장착 계통

  • 스프링 방식 선형 방진재
  • 고무 방진 마운트
  • IBC 방진재 - 탈착 상태로 공급

전원 연결부

  • 5000Amp, 3극, UL-100% 정격 회로 차단기
  • 측면/후방 장착 부스바(LV)
  • MV 전원 연결 옵션: 1,800 프레임 발전기 측면/후방 장착 부스바 - 좌측 MV NEMA 부스바 - 우측 MV NEMA 부스바
  • 5000Amp, 3극, IEC 정격 회로 차단기
  • 중앙 위치 부스바(LV) 연결부
  • 중립 접지 - MV
  • 케이블 도입부 선택사양(LV)
  • 마스터팩트 차단기 연결부
  • 회로 차단기 하니스
  • 전원 연결부 커버
  • 케이블 도입부 선택사양 - 1,800 프레임(MV)
  • 제어 패키지(LV) - 엔클로저
  • 선택 사양인 패키지 장착 회로 차단기(LV)
  • 4000Amp, 3극, UL-100% 정격 회로 차단기
  • 4000Amp, 3극, IEC 정격 회로 차단기

서비스 툴 - 바링 그룹

  • 제어 그룹 - 공기압 바 그룹
  • 엔진 그룹
  • 그룹 수동
  • 엔진 공기압

특수 시험/보고서

  • 표준 발전기 세트 비틀림 진동 분석(TVA) 보고서
  • 맞춤형 발전기 TVA 보고서
  • 표준 엔진 시험 충전
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 발전기 시험 보고서
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 연료 소모 시험

시동/충전

  • 랙 포함 중부하 작업용 배터리 세트
  • 재킷 워터 히터 배선 그룹
  • 재킷 워터 히터
  • 24볼트 전력 분배 상자
  • 35, 50Amp 배터리 충전기
  • 커버 - 시동장치 위치
  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 공기 시동 모터
  • 24V 배터리 세트 - 건식

C175-16 Tier 4 Final(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final

C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final
C175-16 Tier 4 Final

C175 발전기 세트

C175 발전기 세트

360 View