C18(60Hz)

디젤 발전기 세트 C18(60Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
600ekW
600ekW
최소 정격
500ekW
500ekW
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모
낮은 연료 소모

개요

500-600ekW 디젤 발전기 세트

C18 디젤 발전기 세트는 중요, 대기 및 공급 작업을 수행하기 위해 설계되었습니다. 60Hz에서 500-600ekW의 전력을 안정적으로 생산하고 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항을 충족하며 한 번에 정격 부하 100%를 수용하도록 제작되었습니다. C18 발전기 세트의 범위는 낮은 연료 소비 계통에서 EPA Stationary Emergency(Tier 2) 인증 제품까지 다양합니다.

복리후생

다음 수치보다 큼 15% kW/m2 초과

최대 55% 풋프린트 축소

설치 공간이 덜 필요합니다.

통합형 Cat Product Link 제어 계통

  • 발전기 세트 상태 및 운전 매개 변수 추적
  • 발전기 세트 사용 및 성능 추적

다음에 대한 제품 사양 C18(60Hz)

최대 정격 600ekW 600ekW
최소 정격 500ekW 500ekW
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모
전압 220~380V 220~380V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 공급 대기, 공급
엔진 모델 C18 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤 C18 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤
보어 5.71 in 145 mm
행정 7.2 in 183 mm
배수량 1106.4 in³ 18.1 l
압축률 14.5:1 14.5:1
흡기 공랭식 애프터쿨링 공랭식 애프터쿨링
연료 계통 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사
조절기 유형 Adem™A4 Adem™A4
길이 - 최장 218.5 in 5550 mm
폭 - 최장 80.9 in 2056 mm
높이 - 최고 107.8 in 107.8 mm

C18(60Hz) 표준 장비

흡기

  • 에어클리너

냉각

  • 패키지 장착 라디에이터

배기

  • 배기 플랜지 배출구

연료

  • 연료 공급 펌프
  • 2차 연료 필터
  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터

발전기

  • IP23 보호
  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • 부하 조정 모듈이 탑재되어 부하 충격 시 엔진 출력을 감소하는 한편 부하 수용 및 응답 시간을 개선

출력 종단

  • 부스바

제어 패널

  • GCCP 1.3

장착

  • 고무 방진 아이솔레이터

시동/충전

  • 24V 시동 모터
  • 배터리

일반

  • 도색 - Caterpillar Yellow(레일 및 라디에이터는 유광 블랙)

C18(60Hz) 선택사양 장비

배기

  • 산업용, 주거용 및 주요 머플러

발전기

  • 응축 방지 히터
  • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 여자: [ ] 영구 자석 여자(PM, Permanent Magnet Excitation) 여자(PM) [ ] 내부 여자(IE, Internally Excited)

출력 종단

  • 회로 차단기, UL 등록됨
  • 회로 차단기, IEC 준수

제어 패널

  • 원격 모니터링 소프트웨어
  • 로컬 및 원격 호출 표시장치 모듈
  • 디지털 I/O 모듈
  • GCCP 1.4
  • 부하 공유 모듈

시동/충전

  • 특대형 배터리
  • 배터리 충전기
  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 재킷 워터 히터
  • 충전 교류 발전기

일반

  • 협폭, 광폭 또는 스키드 베이스
  • CSA 인증
  • UL 2200 패키지
  • EU 적합성 인증(CE)
  • 엔클로저: 소음 감쇠, 기상 보호
  • 단일벽 또는 이중벽 통합형 연료 탱크
  • 통합형 및 베이스 하부 UL 등록 이중벽 연료 탱크
  • ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)
  • 소음 감쇠, 기상 보호 또는 고온 보호 엔클로저
  • 다음 선택사양은 지역 및 제품 구성에 따라 다릅니다.
  • 단일벽 또는 이중벽 베이스 하부 연료 탱크
  • EEC 적합성 선언
  • 적용 가능한 건축법에 따른 내진 인증: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

C18(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C18 후방 우측

C18 후방 좌측

C18 전방 우측

C18 전방 좌측

엔클로저

엔클로저

C18 후방 우측
C18 후방 좌측
C18 전방 우측
C18 전방 좌측
엔클로저
엔클로저

360 View
360 View