발전기 세트 사양
최대 정격 | 2,250kVA 2,250kVA |
최소 정격 | 2,000kVA 2,000kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모 |
전압 | 전압 - 저전압(415볼트), 중간 전압 및 고전압 전압 - 저전압(415볼트), 중간 전압 및 고전압 |
주파수 | 50Hz 50Hz |
속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
2,000~2,250kVA @ 50Hz의 안정적인 전력을 생산하는 3516B 디젤 발전기 세트는 중요, 연속, 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 발전기 세트는 낮은 연료 소모 계통과 낮은 배기가스 배출 계통을 모두 제공합니다.
검증된 작동 비용 절감
*선택사양 추가
최대 정격 | 2,250kVA 2,250kVA |
최소 정격 | 2,000kVA 2,000kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모 |
전압 | 전압 - 저전압(415볼트), 중간 전압 및 고전압 전압 - 저전압(415볼트), 중간 전압 및 고전압 |
주파수 | 50Hz 50Hz |
속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
엔진 모델 | 3516B TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤 3516B TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤 |
보어 | 6.69 in 170 mm |
행정 | 7.48 in 190 mm |
배기량 | 4210.6 in 69 l |
압축률 | 14.0:1 14.0:1 |
흡기 | TA TA |
연료 계통 | 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사 |
조절기 유형 | Adem™3 Adem™3 |
길이 - 최장 | 234.4 in 5953 mm |
폭 - 최장 | 234.4 in 5953 mm |
높이 - 최고 | 94.9 in 2410 mm |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교