C18(60Hz) | 455-600kW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 C18(60Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
600ekW
600ekW
최소 정격
455ekW
455ekW
배기가스 배출/연료 전략
미국 EPA 인증, Tier 2
미국 EPA 인증, Tier 2

개요

455-600ekW 디젤 발전기 세트

C18 디젤 발전기 세트는 중요, 대기 및 공급 작업을 수행하기 위해 설계되었습니다. 60Hz에서 455-600ekW의 전력을 안정적으로 생산하고 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항을 충족하며 한 번에 정격 부하 100%를 수용하도록 제작되었습니다. 엔진이 고정식 비상 작업에 한해(Tier 2 비도로용 동등 수준의 배기가스 배출 표준) 미국 EPA 배기 가스 배출/연료 전략 인증을 받았습니다.

복리후생

다음 수치보다 큼 15% kW/m2 초과

최대 55% 풋프린트 축소

설치 공간이 덜 필요합니다.

통합형 Cat Product Link 제어 계통

  • 발전기 세트 상태 및 운전 매개 변수 추적
  • 발전기 세트 사용 및 성능 추적

다음에 대한 제품 사양 C18(60Hz)

최대 정격 600ekW 600ekW
최소 정격 455ekW 455ekW
배기가스 배출/연료 전략 미국 EPA 인증, Tier 2 미국 EPA 인증, Tier 2
전압 208-600V 208-600V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 공급 대기, 공급
엔진 모델 C18 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤 C18 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤
보어 5.71 in 145 mm
행정 7.2 in 183 mm
배수량 1106.4 l 18.1 in³
압축률 14.5:1 14.5:1
흡기 공랭식 애프터쿨링 공랭식 애프터쿨링
연료 계통 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사
조절기 유형 Adem™A4 Adem™A4
길이 - 최장 5550 in 218.5 mm
폭 - 최장 80.9 in 2056 mm
높이 - 최고 107.8 in 2737 mm

C18(60Hz) 표준 장비

흡기

  • 에어클리너

흡기 계통

  • 터보 차저
  • 경부하 에어클리너
  • 애프터쿨러 코어

냉각

  • Caterpillar 수명 연장 냉각수
  • 팬 드라이브, 배터리 충전 교류 발전기 구동
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • 보호대가 있는 라디에이터 및 냉각 팬
  • 패키지 장착 라디에이터

배기

  • 배기 플랜지 배출구

배기 계통

  • 고객 사용을 위한 스테인레스강 배기 플렉스, 개스킷, 레인 캡 및 SAE 배기 플랜지 - 탈착 상태로 공급

연료 계통

  • 표준 8시간 개방형 세트 연료 탱크

연료

  • 2차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프
  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터

발전기 및 어탯치먼트

  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • 분리형 저전압(AC/DC) 배선 패널
  • 전원 센터, IP22
  • A 프레임 발전기 - IP21 보호
  • 통합형 전압 조절기(IVR)
  • 필수 선택사양 회로 차단기, IEC, 3극, 전원 센터에 장착
  • 통합형 전압 조절기(IVR)

발전기

  • IP23 보호
  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • 부하 조정 모듈이 탑재되어 부하 충격 시 엔진 출력을 감소하는 한편 부하 수용 및 응답 시간을 개선

출력 종단

  • 부스바

제어 계통

  • GCCP 1.2

조절 계통

  • Cat 전자 조절기(ADEM A4)

제어 패널

  • EMCP 4 발전기 세트 제어장치

윤활 계통

  • 윤활유
  • 오일 배출 밸브

장착 계통

  • 베이스와 엔진 발전기 간 고정 선형 진동 아이솔레이터. 냉각수와 윤활유 배출 라인의 종단점 및 인양 설비 포함

장착

  • 고무 방진 아이솔레이터

시동/충전

  • 랙 및 케이블 포함 24V 배터리
  • 24V 시동 모터
  • 배터리

일반

  • 엔진 및 교류 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로
  • 도색 - Caterpillar Yellow(레일 및 라디에이터는 유광 블랙)

C18(60Hz) 선택사양 장비

흡기 계통

  • 단일 엘리먼트 에어클리너
  • 이중 엘리먼트 에어클리너

배기

  • 산업용, 주거용 및 주요 머플러

발전기

  • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 여자: [ ] 영구 자석 여자(PM, Permanent Magnet Excitation) 여자(PM) [ ] 내부 여자(IE, Internally Excited)
  • 응축 방지 히터

출력 종단

  • 회로 차단기, UL 등록됨
  • 회로 차단기, IEC 준수

회로 차단기

  • 3극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 전동
  • 4극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 전동
  • IEC 차단기의 분기 트립
  • 전원 단자 스트립
  • 회로 차단기(IEC) 보조 접점
  • 3극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 패키지 장착
  • 자물쇠 잠금식 회로 차단기 장치
  • 4극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 패키지 장착

제어 패널

  • 원격 모니터링 소프트웨어
  • 부하 공유 모듈
  • 로컬 및 원격 호출 표시장치 모듈
  • GCCP 1.2, GCCP 1.5
  • 디지털 I/O 모듈

제어 계통

  • 로컬 알람 모듈
  • 무전압 접점
  • 로컬 알람 경적
  • 원격 호출 표시장치 모듈
  • 오일 온도 디스플레이
  • 보호장치: 지락 계전기 - 누전 접지 결함 계전기 - 차단기를 통한 과부하 정지 - 낮은 연료량 알람 - 낮은 연료량 정지 - 높은 연료량 알람 - 연료량 센서
  • GCCP 1.5

냉각 계통

  • 낮은 냉각수 온도 알람
  • 라디에이터 덕트 플랜지

엔클로저

  • 소음 감쇠 엔클로저

시동/충전

  • 재킷 워터 히터
  • 배터리 충전기
  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 특대형 배터리
  • 충전 교류 발전기

배기 계통

  • 8 및 10인치 GP 플랜지
  • 8 및 10인치 엘보우 키트
  • 엔진 장착형 머플러
  • 10, 25 및 35 엔드인/엔드아웃 머플러
  • 매니폴드 및 터보 차저 보호대

연료 계통

  • 수동 연료 이송 펌프
  • 연료 이송 계통
  • 통합형 이중벽 연료 탱크 베이스

일반

  • 소음 감쇠, 기상 보호 또는 고온 보호 엔클로저
  • 통합형 및 베이스 하부 UL 등록 이중벽 연료 탱크
  • CSA 인증
  • ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)
  • 다음 선택사양은 지역 및 제품 구성에 따라 다릅니다.
  • 단일벽 또는 이중벽 베이스 하부 연료 탱크
  • EU 적합성 인증(CE)
  • EEC 적합성 선언
  • UL 2200 패키지
  • 단일벽 또는 이중벽 통합형 연료 탱크
  • 적용 가능한 건축법에 따른 내진 인증: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • 협폭, 광폭 또는 스키드 베이스
  • 엔클로저: 소음 감쇠, 기상 보호

발전기 및 어탯치먼트

  • 스페이스 히터
  • A 프레임 CIP 발전기
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • LC 프레임 발전기
  • A 프레임 특대형 발전기
  • 침투 방지
  • LC 프레임 CIP 발전기
  • LC 프레임 특대형 발전기

윤활 계통

  • 수동 배수 펌프

시동 및 충전

  • 배터리 차단 스위치
  • 재킷 워터 히터
  • 5Amp 배터리 충전기

C18(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

C18 후방 우측

C18 후방 좌측

C18 전방 우측

C18 전방 좌측

엔클로저

엔클로저

C18 후방 우측
C18 후방 좌측
C18 전방 우측
C18 전방 좌측
엔클로저
엔클로저

360 View
360 View